Grupo Gerador
Classificação Principal | 60 kVA 60 kVA |
Frequência | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Tensão | 127 a 480 V 127 a 480 V |
Classificação | Principal de 60 kVA Principal de 60 kVA |
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
Este grupo gerador XQP60 fornece desempenho de baixo consumo de combustível. Com uma estrutura resistente, pronta para locação ou uso móvel, a linha de produtos foi projetada para ser facilmente transportada pelos locais de projeto com segurança e eficiência. Bases reforçadas com bolsas para empilhadeiras integradas permitem que a unidade seja arrastada e levantada com facilidade, enquanto as opções de soquete Clipsal ou CEE estão disponíveis em modelos selecionados para reduzir o tempo de instalação e garantir uma distribuição de energia sem problemas.
Maximiza o tempo de execução antes que a manutenção da rotina seja necessária
O interruptor de frequência fácil via link do terminal elimina as limitações geográficas, permitindo que o grupo gerador seja usado sempre que necessário
Tempo de execução prolongado fornecido pela transição do tanque base para o tanque a granel externo
Classificação Principal | 60 kVA 60 kVA |
Frequência | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Tensão | 127 a 480 V 127 a 480 V |
Classificação | Principal de 60 kVA Principal de 60 kVA |
Motor | Cat C4.4 Cat C4.4 |
Combustível | Diesel Diesel |
Largura | 44.1 pol 1120 mm |
Altura | 70 pol 1776.5 mm |
Comprimento | 103 pol 2610 mm |
Peso - Com Lubrificação, Óleo e Líquido Arrefecedor | 3781 lb 1715 kg |
100% de Carga a 50 Hz | 4.4 gal/hr 16.5 l/hr |
100% de Carga a 60 Hz | 5 gal/hr 18.8 l/hr |
75% de Carga a 50 Hz | 3.3 gal/hr 12.4 l/hr |
75% de Carga a 60 Hz | 3.8 gal/hr 14.3 l/hr |
50% de Carga de 50Hz | 2.2 gal/hr 8.3 l/hr |
50% de Carga a 60 Hz | 2.6 gal/hr 9.8 l/hr |
Potência Sonora a1 metro (3 pés) a 75% da classificação (50 Hz) | 73,3 dB(A) 73,3 dB(A) |
Potência Sonora a1 metro (3 pés) a 75% da classificação (60 Hz) | 76,4 dB(A) 76,4 dB(A) |
Folhetos de produtos da Caterpillar e outros documentos informativos estão disponíveis para seus negócios em expansão.
Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.
COMPARAR TODOS OS MODELOSXQP60
XQP60
XQP60
XQP60
Recursos do Projeto Robusto do Produto XQP da Cat Rental Power
Recursos Elétricos do Produto XQP da Cat Rental Power
Cat XQP30 - Treinamento de Partida/Parada do Gerador Móvel XQP500
Parada de Emergência para o Gerador Móvel Cat