C1.1 (60 Hz) | Gerador Diesel de 8 a 8,8 kW

Grupos Geradores a Diesel C1.1 (60 Hz)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
8,8 ekW
8,8 ekW
Classificação Mínima
8 ekW
8 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível
Equivalente a R96/EUIIIa
Equivalente a R96/EUIIIa

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel 8 - 8,8 ekW

Produzindo energia confiável de 8 a 8,8 ekW a 60 Hz, nossos grupos geradores diesel C1.1 foram desenvolvidos para atender aos requisitos de resposta transiente da norma ISO 8528-5. Todos os grupos geradores C1.1 estão em conformidade com os padrões de emissões equivalentes a R96/EUIIIa.

Vantagens

Sobre 1.000 Horas Tempo de Execução Contínua

Conectividade Remota 24/7/365 Monitoramento

A opção de Cat Connect garante que o grupo gerador esteja sempre pronto para iniciar e ter um desempenho como o esperado

Testado quanto a Ambiente Adversos

Especificações de Produto para C1.1 (60 Hz)

Classificação Máxima 8,8 ekW 8,8 ekW
Classificação Mínima 8 ekW 8 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível Equivalente a R96/EUIIIa Equivalente a R96/EUIIIa
Tensão 110 a 480 V 110 a 480 V
Frequência 60 Hz 60 Hz
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de Operação Standby, Prime Standby, Prime
Modelo do motor C1.1, Em linha 4, diesel de 4 ciclos C1.1, Em linha 4, diesel de 4 ciclos
Diâmetro interno 3 pol 77 mm
Curso 3.2 pol 81 mm
Deslocamento 69 pol³ 1.1 l
Taxa de Compressão 23.0:1 23.0:1
Aspiração de Aspiração Natural de Aspiração Natural
Sistema de combustível Injeção Indireta Injeção Indireta
Tipo de Governador Mecânico Mecânico
Comprimento - Máximo 55.1 pol 1400 mm
Largura - Máxima 24.4 pol 620 mm
Altura - Máxima 39.2 pol 996 mm

C1.1 (60 Hz) Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar, para serviços leves com elemento descartável

Painel de Controle

  • GCCP 1.3

Sistema de arrefecimento

  • Tubulação de dreno do líquido arrefecedor com válvula
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada da Caterpillar
  • Radiador e ventilador de arrefecimento com protetores
  • Comando do ventilador, comando do alternador de carregamento da bateria

Sistema de Escape

  • Tubo curto, juntas, capa de chuva e flange de escape SAE para uso do cliente – enviados soltos

Sistema de combustível

  • Aço de base formado com tanque de combustível de 8 horas integrado de parede simples
  • Tanque de combustível padrão aberto/com a base

Geradores e Acessórios para Geradores

  • 12 Condutores
  • Proteção IP23
  • Painel de fiação de baixa tensão segregado (CA/CC)
  • Disjuntor, IEC, 3 polos, instalado no painel da torre
  • Regulador de tensão (detecção monofásica)
  • Painel da torre, IP22, entrada inferior do cabo

Sistema Governador

  • Sistema governador mecânico

Sistema de Lubrificação

  • Óleo lubrificante
  • Tubulação de dreno do óleo com válvula

Sistema de Montagem

  • Inclui dispositivos de levantamento e pontos de terminação para tubulações de líquido arrefecedor
  • Isolantes de vibração lineares cativos entre a base e o gerador do motor

Sistema de Partida/Carga

  • Bateria de 12 V com rack e cabos

Geral

  • Pré-pintura do motor e alternador, Caterpillar Yellow

C1.1 (60 Hz) Equipamento Opcional

Opções do Alternador

  • Proteção de isolamento costeira

Certificados

  • Atualização europeia para conjunto PADRÃO para certificação CE
  • Certificação global para CIS

Disjuntores

  • Dispositivo do disjuntor com cadeado
  • Disjuntor de 4 Polos

Painel de Controle

  • Carregador de bateria
  • Contatos de Volt livre para alarme comum
  • Contatos de Volt livre para funcionamento do grupo gerador
  • Parada de emergência com chave
  • GCCP 1.3

Sistema de arrefecimento

  • Aquecedor do líquido arrefecedor

Compartimentos

  • Levantamento de ponto único para compartimento
  • Compartimento com isolamento acústico (GALV)

Sistema de combustível

  • Controle de transferência de combustível
  • Pés de base
  • Intervalo de serviço estendido de 1.000 h
  • Base deslizante para compartimentos
  • Base deslizante para grupos abertos
  • Tanque de combustível calafetado de acordo com o DEFRA
  • Alarme de baixo nível de combustível

Opções de Fixação

  • Remoção do silencioso industrial
  • Remoção da bateria
  • Kit de instalação do silencioso

Instrução e Teste Especiais

  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1

Geral

  • Antigravilha do radiador
  • Caixa de embalagem - conjunto de capota
  • Caixa de embalagem - conjunto compacto

Veja como C1.1 (60 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Galeria de Mídia

Compartimento

Grupo Gerador C1.1 Esquerda Traseira

Grupo Gerador C1.1 Direita Traseira

Grupo Gerador C1.1 Direita Dianteira

Grupo Gerador C1.1 Esquerda Dianteira

Compartimento

Compartimento
Grupo Gerador C1.1 Esquerda Traseira
Grupo Gerador C1.1 Direita Traseira
Grupo Gerador C1.1 Direita Dianteira
Grupo Gerador C1.1 Esquerda Dianteira
Compartimento

360 View
360 View