DG175 GC (Trifásico)

Grupos Geradores a Gás DG175 GC (Trifásico)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Frequência
60 Hz
60 Hz
Classificação do Gás Natural
175 ekW
175 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível
Certificação da EPA dos EUA para Aplicação de Emergência Estacionária
Certificação da EPA dos EUA para Aplicação de Emergência Estacionária

Visão Geral

Grupo Gerador a Gás Natural de 175 kW

A linha de geradores com ignição à vela Cat® para aplicações estáticas possui excitação de ímã permanente, enrolamento de amortecedor, estator inclinado, ajuste de tensão por meio do controlador EMCP, isolamento do enrolamento Classe H e tombamento de 2/3 incorporado.

Vantagens

ATÉ 790 skVA 30% de queda de tensão

Capaz de iniciar grandes cargas de motores conectados durante uma interrupção de energia

Certificado EPA Emergência Estacionária

está em conformidade com os padrões de emissões exigidos pelas leis locais

Recursos do Alternador Classe H Isolamento

A classificação mais alta garante durabilidade do alternador

Especificações de Produto para DG175 GC (Trifásico)

Frequência 60 Hz 60 Hz
Classificação do Gás Natural 175 ekW 175 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível Certificação da EPA dos EUA para Aplicação de Emergência Estacionária Certificação da EPA dos EUA para Aplicação de Emergência Estacionária
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Deslocamento 14.17 pol³ 864.71 l
Tipo de Combustível Gás Natural Gás Natural
Modelo do motor G14.2L Com Ignição à Vela G14.2L Com Ignição à Vela
Sistema de combustível Carburador, Sucção Descendente Carburador, Sucção Descendente
Aspiração Turboalimentado - Pós-arrefecido Turboalimentado - Pós-arrefecido
Tipo de Governador Eletrônico Eletrônico
Taxa de Compressão 9.5:1 9.5:1
Diâmetro interno 5.31 pol 134.87 mm
Curso 165.1 mm 6.5 pol
Comprimento 3250 mm 127.95 pol
Largura 52.93 pol 1344.5 mm
Altura 1711.2 mm 67.37 pol
Peso 2610.9 kg 5756 lb

DG175 GC (Trifásico) Equipamento Padrão

Líquido Arrefecedor

  • Anticongelante etilenoglicol 50/50
  • Radiador instalado de fábrica
  • Sistema de recuperação do líquido arrefecedor fechado

Combustível

  • Abertura de teste de pressão do combustível
  • Desligamento de combustível primário e secundário
  • Interruptor de baixa pressão do combustível

Gerador

  • Alternador com total capacidade de carga
  • Excitação de ímã permanente
  • Material de isolamento classe H

Controles

  • Controlador do grupo gerador Série EMCP 4.2

Montagem

  • Isolante de vibração (tipo disco)

Partida/Carga

  • Cabos da bateria
  • Alternador de carga da bateria
  • Motor de partida ativado por solenoide
  • Sistema elétrico do motor

DG175 GC (Trifásico) Equipamento Opcional

Gerador

  • MCCBs (Molded Case Circuit Breakers, Disjuntores em Caixa Moldada) com disparo eletrônico ou termomagnético
  • Aquecedor anticondensação
  • Disparo em derivação e disjuntor de contato auxiliar

Geral

  • Pacote UL 2200
  • Compartimentos: isolamento acústico (L1 ou L2), proteção contra intempéries
  • Certificação CSA
  • Filtro de ar para de elemento duplo ou reforçado

Veja como DG175 GC (Trifásico) se compara com produtos comparados frequentemente.

Galeria de Mídia

Grupo Gerador Aberto

Compartimento

Grupo Gerador Aberto
Compartimento