Gerador Diesel DE33 GC (60 HZ) C3.3 | 30 kW

Grupos Geradores a Diesel DE33 GC (60 Hz)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
30 ekW
30 ekW
Classificação Mínima
30 ekW
30 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível
Não Regulamentado
Não Regulamentado

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel de 30 ekW

Produzindo energia confiável de 30 ekW a 60 Hz, nosso grupo gerador diesel DE33 GC foi desenvolvido para atender aos requisitos de resposta transiente da norma ISO 8528-5.

Vantagens

Economiza até 21% Espaço Instalado

Exige menos espaço para instalação; deixa mais espaço para suas operações em andamento

Testado quanto à confiabilidade por 500 Hours (Horas)

Garante que você pode contar com energia de emergência quando necessário

Um teto inteiriço inclinado 1° Evita o acúmulo de água

Compartimento projetado para ser à prova d'água para confiabilidade e durabilidade

Especificações de Produto para DE33 GC (60 Hz)

Classificação Máxima 30 ekW 30 ekW
Classificação Mínima 30 ekW 30 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível Não Regulamentado Não Regulamentado
Tensão 220 a 480 V 220 a 480 V
Frequência 60 Hz 60 Hz
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de Operação Standby Standby
Modelo do motor Cat® C3.3, Em linha 3, diesel de 4 ciclos Cat® C3.3, Em linha 3, diesel de 4 ciclos
Diâmetro interno 4.1 pol 105 mm
Curso 5 pol 127 mm
Deslocamento 201.4 pol³ 3.3 l
Taxa de Compressão 19.25:1 19.25:1
Aspiração de Aspiração Natural de Aspiração Natural
Sistema de combustível Em linha Em linha
Tipo de Governador Mecânico Mecânico
Comprimento - Máximo 76.6 pol 1945 mm
Largura - Máxima 34.3 pol 870 mm
Altura - Máxima 48.7 pol 1238 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 2114 lb 959 kg

DE33 GC (60 Hz) Equipamento Padrão

Motor

  • C3.3, 3 Cilindros em linha, diesel de 4 cursos

Controle do Grupo Gerador

  • GCCP 1.1

Governador

  • Governador mecânico

Alternador

  • Alternador padrão em Chassi em A

Armazenamento de Combustível

  • Tanque de combustível de 8 horas de parede dupla

Compartimento

  • Compartimento Cat GC

Ar, Resfriamento e Escape

  • Silenciador do compartimento

Geral

  • Pré-pintura do motor e alternador, Caterpillar Yellow

DE33 GC (60 Hz) Equipamento Opcional

Certificação

  • Certificado de Conformidade
  • Austrália, CIS, Certificação do Golfo

Requisitos do Alternador

  • Aquecedor de enrolamento

Tensão de Alimentação Auxiliar

  • 120V

Armazenamento de Combustível

  • Tanque de combustível para 8 horas de parede dupla
  • Desligamento por baixo nível de combustível
  • Tanque de combustível único com contenção
  • Alarme de baixo nível de combustível
  • Alarme de alto nível de combustível

Controle do Grupo Gerador

  • Carregador de bateria
  • Contatos de Volt livre para funcionamento do grupo gerador
  • Contatos de Volt livre para alarme comum
  • Falha no aterramento
  • Alarme sonoro instalado no painel
  • Dispositivo de Comunicação USB para RS485
  • Parada de emergência com chave
  • Diferencial
  • Desligamento por nível baixo do líquido arrefecedor
  • Aquecedor do líquido arrefecedor
  • Pacote de Standby (Aquecedor de Camisa de Água do motor inteligente, Carregador de bateria)
  • Bateria

Disjuntor

  • Disjuntor de 3 Polos de 80 A
  • Disjuntor de 3 Polos de 63 A
  • Disjuntor de 3 Polos de 100 A
  • Disjuntor de 3 Polos de 125 A
  • Disjuntor de 3 Polos de 160 A
  • Disjuntor de 3 Polos de 200 A
  • Disjuntor de 4 Polos de 80 A
  • Disjuntor de 4 Polos de 63 A
  • Disjuntor de 4 polos de 100 A
  • Disjuntor de 4 Polos de 125 A
  • Disjuntor de 4 Polos de 160 A
  • Disjuntor de 4 Polos de 200 A
  • Cadeado de disjuntor
  • Ligação neutro-terra
  • Sobrecarga com interruptor de alarme no disjuntor

Teste e Embalagem

  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 0,8

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como DE33 GC (60 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Galeria de Mídia

DE33GC

DE33GC

DE33GC

DE33GC

DE33GC
DE33GC
DE33GC
DE33GC

360 View

Faça um tour virtual interativo do produto para explorar os excelentes recursos e benefícios do DE33 GC (60 Hz).

Iniciar tour pelo DE33 GC (60 Hz)
close