3516B DGB (60 Hz) | Gerador Diesel de 1.640 a 1.825 kW

Grupos Geradores a Diesel 3516B DGB™ (60 Hz)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação de Potência Primária
1.825 ekW
1.825 ekW
Classificação Contínua
1.640 ekW
1.640 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível
Baixo Consumo de Combustível
Baixo Consumo de Combustível

Visão Geral

Grupo Gerador de Mesclagem Dinâmica de Gás 1.640 - 1.825 ekW

Os grupos geradores 3516B de mesclagem dinâmica de gás (DGB, Dynamic Gas Blending) foram projetados para atender às suas aplicações contínuas e de alto desempenho. Produzindo energia confiável de 1.640 a 1.825 ekW a 60 Hz, cada grupo gerador foi projetado para atender aos requisitos de resposta a transientes da ISO 8528-5, e aceita 100% da carga nominal em uma única etapa. Os grupos geradores 3516B DGB foram desenvolvidos para baixo consumo de combustível.

Vantagens

Até 70% Mistura de Combustível a Gás Natural

A resposta transiente do diesel com a economia e baixas emissões de gás natural.

Sobre 200,000 Enviado

Desde 1981, líder de mercado de motores grandes

Sobre 4,000,000,000 Horas de operação globais

Desempenho comprovado em aplicações de serviço pesado

Especificações de Produto para 3516B DGB™ (60 Hz)

Classificação de Potência Primária 1.825 ekW 1.825 ekW
Classificação Contínua 1.640 ekW 1.640 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível Baixo Consumo de Combustível Baixo Consumo de Combustível
Tensão 380 a 13.800 Volts 380 a 13.800 Volts
Frequência 60 Hz 60 Hz
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de Operação Principal, Contínuo Principal, Contínuo
Classificação Máxima 1.825 ekW 1.825 ekW
Classificação Mínima 1.640 ekW 1.640 ekW
Modelo do motor 3516B TA, V-16, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos 3516B TA, V-16, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos
Diâmetro interno 6.69 pol 170 mm
Curso 7.48 pol 190 mm
Deslocamento 4210.64 pol 69 l
Taxa de Compressão 14.0:1 14.0:1
Aspiração TA TA
Sistema de combustível Unidade de injeção eletrônica Unidade de injeção eletrônica
Tipo de Governador Adem™4 Adem™4
Comprimento - Mínimo 264.3 pol 6714 mm
Comprimento - Máximo 264.3 pol 6714 mm
Largura - Mínima 90.1 pol 2288 mm
Largura - Máxima 90.1 pol 2288 mm
Altura - Mínima 94.1 pol 2391 mm
Altura - Máxima 94.1 pol 2391 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (mínimo) 33300 lb 15135 kg
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 33300 lb 15135 kg

3516B DGB™ (60 Hz) Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar, tipo recipiente de elemento único

Arrefecimento

  • Radiador instalado no conjunto

Obstrução no

  • Saída do flange de escape

Combustível

  • Filtro primário do combustível com separador de água integrado
  • Filtros de combustível secundários

Sistema de Controle

  • Os pacotes de grupo gerador incluem o regulador de tensão da Caterpillar
  • 6 entradas digitais programáveis do cliente
  • Controles:
  • Baixa temperatura do líquido arrefecedor
  • Controle automático/partida/parada
  • Nível baixo do líquido arrefecedor
  • Link de dados do cliente (Modbus RTU)
  • Funcionalidade PLC
  • kVA (por fase, média e porcentagem)
  • Potência invertida (kW) (32)
  • Confirmação de alarme
  • kW (por fase, média e porcentagem)
  • kW/h (total)
  • Teste de lâmpada
  • RPM
  • V (L-L e L-N), frequência (Hz)
  • Sequência de fase do gerador
  • Horas de operação
  • kVAr/h (total)
  • Medição CC RMS real, trifásica, +/-2% de precisão
  • Subfrequência/sobrefrequência (81 o/u)
  • Link de dados do módulo de acessório
  • Número de E/S (Input/Output, Entrada/Saída) varia de acordo com as opções selecionadas
  • Alta temperatura do líquido arrefecedor
  • Sobrevelocidade
  • 1 saída digital programável
  • Regulador (IVR) - O IVR inclui a capacidade de queda de velocidade reativa, detecção de tensão trifásica, modos KVAR/PF, supressão de RFI (Radio Frequency Interference, Interferência de Radiofrequência), excitador mín./máx.
  • VCC
  • Força reativa invertida (kVAr) (32RV)
  • Ampères (por fase e média)
  • Pressão do óleo (lb/pol², kPa ou bar)
  • Temperatura do líquido arrefecedor
  • Falha ao dar partida (sobrepartida)
  • 3 Entradas analógicas
  • Fator de potência (por fase e média)
  • EMCP 4.3
  • kVAr (por fase, média e porcentagem)
  • Cat connect
  • Cronômetro de resfriamento do motor
  • 1 saída de relé programável (formulário C)
  • Face frontal com fechamento ambiental
  • Alarme/desligamento com indicação de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) comum de desligamentos para:
  • Operação de 24 VCC
  • Subtensão/sobretensão (27/59)
  • Botão de parada de emergência
  • Limitador e monitor do diodo excitador
  • Montado no gerador - voltado para trás
  • Indicação digital para:
  • Alarme de texto/descrições de evento
  • Telas personalizáveis
  • Recurso de histograma da carga
  • Parada de emergência
  • Link de dados do módulo de anunciador serial
  • Funções de transmissão protetoras programáveis:
  • Baixa pressão do óleo
  • Comunicações:
  • Ajuste de velocidade
  • Acionamento do ciclo do motor
  • 4 Saídas de relé programáveis (Formulário A)
  • Sobrecorrente (50/51)

Terminação de Energia

  • Barra condutora

Painel de Controle

  • Controlador do grupo gerador Cat ECS

Sistema de arrefecimento

  • Radiador instalado no conjunto

Sistema de Escape

  • Coletor de escape seco
  • Saídas de face flangeada

Sistema de combustível

  • Arrefecedor de combustível; não incluído com os pacotes sem radiador
  • Tubulações de combustível flexíveis - enviadas soltas
  • Filtros de combustível secundários
  • Bomba de escorva do combustível

Geral

  • Rotação padrão SAE
  • Volante do motor e Caixa do volante - SAE Nº 00
  • Pintura - Caterpillar Yellow, exceto trilhos e radiadores em preto brilhante
  • Serviço do lado direito

Geradores e Acessórios

  • Compatível com as características de desempenho e saída dos motores Cat
  • Enrolamento aleatório
  • Proteção IP23
  • Aquecedor de enrolamento anticondensação
  • Trifásico, sem escova, Polo saliente
  • HV:
  • Isolamento classe H, aumento de temperatura classe F a 40 °C ambiente (105 °C prime/130 °C standby)
  • LV
  • Sistema de isolamento Classe H NEMA, aumento de temperatura ambiente Classe H a 40 °C (125 °C principal/150 °C standby) – modelos de 60 Hz: padrão de orifício NEMA
  • 6 Condutores
  • Enrolamento de forma
  • Conexões da barra condutora, caixa de extensão do lado direito, entrada de cabos inferior - modelos de 60 Hz: Padrão de orifício NEMA
  • Detectores de temperatura de enrolamento
  • MV:
  • Sistema de isolamento Classe H NEMA, Aumento de temperatura Classe H a 40 °C ambiente (125 °C prime/150 °C standby)

Sistema Governador

  • ADEM A3

Sistema de Lubrificação

  • Tubulações e válvula de dreno do óleo
  • Óleo lubrificante
  • Arrefecedor de Óleo de lubrificação integral
  • Filtro de óleo, filtro e vareta de nível
  • Descarte de vapores
  • Bomba de óleo lubrificante do tipo engrenagem

Sistema de Montagem

  • Trilhos - Instalação do motor/gerador/radiador.
  • Suportes antivibração de borracha - enviados soltos
  • Suportes antivibração (enviados soltos)

Sistema de Partida

  • Interruptor de desconexão da bateria
  • Motor de partida elétrica de 24 Volts
  • Alternador de Carga de 45 A
  • Bateria e suporte da bateria com cabos

3516B DGB™ (60 Hz) Equipamento Opcional

Obstrução no

  • Silenciadores de escape

Sistema de Entrada de Ar

  • Radiadores de ambiente de fábrica
  • Filtro de ar de elemento duplo
  • Radiadores ATAAC de ambiente padrão
  • Filtro de elemento único
  • Arranjos do radiador opcional

Gerador

  • Aquecedor anticondensação
  • Excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation)
  • Geradores avançados e acima do tamanho
  • Excitação interna (IE, Internal excitation)

Painéis de Controle

  • EMCP 4.4
  • Módulo de compartilhamento da carga
  • Módulo de E/S digital
  • Caixa de terminais principal do gerador
  • Software de monitoramento remoto
  • Porta do painel antivandalismo
  • Monitoramento da temperatura e proteção do gerador
  • Caixa superior vazia
  • Revestimento do Cabo
  • Anunciador - local
  • Módulo de E/S digital
  • Anunciador - remoto
  • Caixa de extensão lateral

Sistema de arrefecimento

  • Líquido Arrefecedor
  • Medidores do interruptor do nível de água

Sistemas do Cárter

  • Sem válvulas de alívio de explosão
  • Válvula de alívio de explosão
  • Sistemas de ventilação do cárter
  • Grupos de proteção do cárter:

Montagem

  • Suportes antivibração de borracha
  • Isolantes IBC

Sistema de Escape

  • Expansores de escape e flange
  • Acessórios flexíveis
  • Tier 4 do módulo de emissões limpas
  • Flanges
  • Peças de emissões limpas
  • Gabinete de dosagem Tier 4
  • Deslocamento do escape
  • Silenciadores
  • Kits MOD de emissões limpas Tier 4
  • Adaptadores em Y
  • Cotovelos>

Partida/Carga

  • Baterias acima do tamanho
  • Alternador de carga
  • Sistema de partida para serviço pesado
  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor
  • Carregadores de bateria
  • Carregadores de bateria de 10, 20, 35 A
  • Dispositivo de ajuste do motor
  • Baterias, racks e cabos
  • Aquecedores da camisa de água do motor
  • Motores de partida a ar com controle e silencioso
  • Motores de partida elétrica
  • Tampa do motor de partida
  • Carregador de bateria NFPA de 50 A
  • Regulador de pressão do ar

Geral

  • Certificação CSA
  • Declaração de Conformidade do EEC
  • Comutações de transferência automática (ATS, Automatic transfer switches)
  • Pacote UL 2200
  • Tanques de combustível da sub-base e integrados de parede dupla listados na UL
  • Certificação de Conformidade da UE (CE)
  • Tanques de combustível da sub-base e integrados
  • Certificação Sísmica em conformidade com os códigos de construção aplicáveis: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Compartimentos: isolamento acústico, proteção contra intempéries
  • As seguintes opções são baseadas na configuração regional e do produto:

Cobertura Estendida de Manutenção

  • Cobertura Platinum, Silver e Gold

Sistema de combustível

  • Filtro primário do combustível
  • Bombas de escorva do combustível (Tier 4)
  • Filtro de combustível de gasolina

Geradores e Acessórios

  • Conversões do gerador
  • Acessórios opcionais de alta tensão
  • Armação 2700 - 6.300, 6.600, 6.900 Volts, 1.800 RPM trifásico, FW, PM, Nº de condutores = 6, Tombamento = 0,6667
  • Armação 1600 - 380, 440, 480, 600 Volts, 1.800 RPM trifásico, RW, PM, Nº de condutores = 6, Tombamento = 0,6667
  • Geradores de alta tensão
  • Transformadores de corrente diferencial
  • Armação 1600 - 380, 416, 440, 480, 600, 2.400, 4.160 Volts, 1.800 RPM trifásico, FW, PM, Nº de condutores = 6, Tombamento = 0,6667
  • Armação 1600 - 380, 440, 480, 600 Volts, 1.800 RPM trifásico, RW, IE, Nº de condutores = 6, Tombamento = 0,6667
  • Alternador do filtro de ar
  • Armação 1800
  • Kit do aquecedor de enrolamento
  • Armação 3000 - 12.470, 13.200, 13.800 Volts, 1.800 RPM trifásico, FW, PM, Nº de condutores = 6, Tombamento = 0,6667

Instrumentação

  • Pirômetro e termopares

Sistema de Lubrificação

  • Regulador do nível de óleo
  • Grupos da bomba de pré-lubrificação
  • Óleo lubrificante no reservatório padrão

Sistema de Montagem

  • Isolantes de vibração IBC
  • Isolantes de baixa eficiência no formato de discos
  • Isolantes de vibração tipo mola

Conectores de Alimentação

  • Barras condutoras das colunas centrais
  • Entrada do cabo - traseira
  • Conectores de energia traseira
  • Entrada de cabos - lado direito
  • Entrada do cabo - lado esquerdo
  • Grupos de aterramento
  • Conexões à terra neutras
  • Conectores de alimentação no lado direito
  • conectores de alimentação no lado esquerdo

Terminação de Energia

  • Disjuntores - Pacotes LV
  • 2.000, 2.500, 3.200 A, 4 Polos, Disjuntores com classificação IEC
  • Disjuntores, em conformidade com o IEC
  • Disjuntores, listados na UL
  • 1.600, 2.000, 2.500, 3.000 e 4.000 A, 3 Polos, Disjuntores com classificação UL-100%
  • 2.000, 2.500, 3.200 A, 3 Polos, disjuntores com classificação IEC

Testes/Relatórios Especiais

  • Relatório do grupo gerador
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 0,8
  • Teste de consumo de combustível
  • Análise de vibração torcional
  • Certificações Sísmicas
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1
  • Teste do motor padrão
  • Certificação OSPD

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como 3516B DGB™ (60 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Grupos Geradores a Diesel 3516B

Grupo Gerador 3516 DGB - Lado Esquerdo Frontal

Grupo Gerador 3516 DGB - Lado Esquerdo Traseiro

Grupo Gerador 3516 DGB - Lado Direito Frontal

Grupos Geradores a Diesel 3516B
Grupo Gerador 3516 DGB - Lado Esquerdo Frontal
Grupo Gerador 3516 DGB - Lado Esquerdo Traseiro
Grupo Gerador 3516 DGB - Lado Direito Frontal

Vídeo DGB

Vídeo DGB

360 View