3512 (60 Hz) | Gerador Diesel de 890 a 1.250 kW

Grupos Geradores a Diesel 3512 (60 Hz)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação de Standby
1.250/1.100 ekW
1.250/1.100 ekW
Classificação de Potência Primária
1.135/1.000 ekW
1.135/1.000 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível
Baixo Consumo de Combustível
Baixo Consumo de Combustível

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel de 890 - 1.250 ekW

Produzindo energia confiável de 890 a 1.250 ekW a 60 Hz, nossos grupos geradores diesel 3512 foram projetados para atender às aplicações de missão crítica, contínuas, de standby e principais. Todos foram projetados para atender às exigências de respostas transientes da ISO 8528-5 e para aceitar 100% de carga nominal em uma única etapa. Os grupos geradores oferecem um sistema com baixo consumo de combustível.

Vantagens

Sobre 4,000,000,000 Horas de Operação Globais

Desempenho comprovado em aplicações de serviço pesado

Sobre 200,000 Enviado

Desde 1981, líder de mercado de motores grandes

Otimizado para 6% Menor Consumo de Combustível

Economias demonstradas nos custos de operação

Especificações de Produto para 3512 (60 Hz)

Classificação de Standby 1.250/1.100 ekW 1.250/1.100 ekW
Classificação de Potência Primária 1.135/1.000 ekW 1.135/1.000 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível Baixo Consumo de Combustível Baixo Consumo de Combustível
Tensão 380 a 13.800 Volts 380 a 13.800 Volts
Frequência 60 Hz 60 Hz
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de Operação Standby, Missão Crítica, Principal, Contínuo Standby, Missão Crítica, Principal, Contínuo
Classificação Máxima 1.250 ekW 1.250 ekW
Classificação Mínima 890 ekW 890 ekW
Modelo do motor 3512 TA, V-12, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos 3512 TA, V-12, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos
Diâmetro interno 6.69 pol 170 mm
Curso 7.48 pol 190 mm
Deslocamento 3161.03 pol³ 51.8 l
Taxa de Compressão 13.5:1 13.5:1
Aspiração TA TA
Sistema de combustível Unidade de Injeção Direta Unidade de Injeção Direta
Tipo de Governador Woodward Woodward
Comprimento - Mínimo 214.8 pol 5456 mm
Comprimento - Máximo 219 pol 5562 mm
Largura - Mínima 77.8 pol 1975 mm
Largura - Máxima 78.1 pol 1984 mm
Altura - Mínima 90.7 pol 2307 mm
Altura - Máxima 93.2 pol 2367 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (mínimo) 22210 lb 10080 kg
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 23149 lb 10500 kg

3512 (60 Hz) Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar; tipo de canister de elemento único com indicador de manutenção

Admissão de Ar

  • Filtro de ar

Arrefecimento

  • Ventilador do radiador e comando do ventilador
  • JWAC.

Obstrução no

  • Saída do flange de escape
  • Coletor de escape seco

Combustível

  • Filtros de combustível secundários
  • Filtro primário do combustível com separador de água integrado
  • Arrefecedor de combustível; não incluído com os pacotes sem radiador
  • Filtros de combustível secundários
  • Bomba de escorva do combustível

Gerador

  • Proteção IP23
  • Compatível com as características de desempenho e saída dos motores Cat

Terminação de Energia

  • Barra condutora

Painel de Controle

  • Link de dados do módulo de acessório
  • Os recursos incluem:
  • Subtensão/Sobretensão (27/59)
  • Temperatura do líquido arrefecedor
  • Sequência de fase do gerador
  • Link de dados do módulo de anunciador serial
  • Baixa temperatura do líquido arrefecedor
  • Baixa pressão do óleo
  • VCC
  • Subtensão/sobretensão (27/59)
  • Controle automático/partida/parada
  • Monitor do diodo excitador
  • Falha ao dar partida (sobrepartida)
  • 6 entradas digitais programáveis
  • Parada de emergência
  • Montado no gerador - voltado para trás
  • Funções de transmissão protetoras programáveis:
  • Fator de potência (por fase e média)
  • Confirmação de alarme
  • VCC
  • kVA (por fase, média e porcentagem)
  • Sobrevelocidade
  • O IVR inclui:
  • Supressão de RFI (Radio Frequency Interference, Interferência de Radiofrequência)
  • Botão de parada de emergência
  • Radiador instalado no conjunto (exceto C175)
  • Sobrevelocidade
  • Parada de emergência
  • kVAr (por fase, média e porcentagem)
  • Face frontal com fechamento ambiental
  • Link de dados do cliente (Modbus RTU)
  • Limite mín./máx. do excitador
  • Ajuste de velocidade
  • Horas de operação
  • Medição CC RMS real, trifásica, +/-2% de precisão
  • Capacidade de queda de velocidade reativa
  • Telas personalizáveis
  • Volts (L-L e L-N)
  • Funcionalidade PLC
  • Indicação digital para:
  • RPM
  • Alta temperatura do líquido arrefecedor
  • Indicação digital para:
  • kW/h (total)
  • Subfrequência/sobrefrequência (81 o/u)
  • Baixa temperatura do líquido arrefecedor
  • Operação de 24 VCC
  • kW/h (total)
  • Pressão do óleo (lb/pol², kPa ou bar)
  • Alarme/desligamento com indicação de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) comum de desligamentos para:
  • kVAr/h (total)
  • EMCP 4.2B
  • 2 Saídas de relé programáveis (Formulário C)
  • kVAr/h (total)
  • kW (por fase, média e porcentagem)
  • kVAr (por fase, média e porcentagem)
  • Cronômetro de resfriamento do motor
  • Subfrequência/sobrefrequência (81 o/u)
  • Cronômetro de resfriamento do motor
  • Medição CC RMS real, trifásica, +/-2% de precisão
  • Nível baixo do líquido arrefecedor
  • Frequência (Hz)
  • Controles:
  • Sequência de fase do gerador
  • Alta temperatura do líquido arrefecedor
  • Comunicações:
  • Potência invertida (kW) (32)
  • V (L-L e L-N), frequência (Hz)
  • Confirmação de alarme
  • Face frontal com fechamento ambiental
  • Controles:
  • Horas de operação
  • Montado no gerador - voltado para trás
  • Fator de potência (por fase e média)
  • kW (por fase, média e porcentagem)
  • Funções de transmissão protetoras programáveis:
  • Acionamento do ciclo do motor
  • Potência invertida (kW) (32)
  • Operação de 24 VCC
  • Teste de lâmpada
  • Alarme de texto/descrições de evento
  • Falha ao dar partida (sobrepartida)
  • Os pacotes de grupo gerador incluem o regulador de tensão da Caterpillar (IVR)
  • Alarme/desligamento com indicação de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) comum de desligamentos para:
  • Alarme de texto/descrições de evento
  • 4 saídas de relé programáveis (Formulário A)
  • Teste de lâmpada
  • Recurso de histograma da carga
  • Temperatura do líquido arrefecedor
  • Controle automático/partida/parada
  • Sobrecorrente (50 / 51)
  • kVA (por fase, média e porcentagem)
  • Modos do KVAR/PF
  • Acionamento do ciclo do motor
  • Detecção de tensão trifásica
  • 2 saídas digitais programáveis
  • Baixa pressão do óleo
  • Força reativa invertida (kVAr) (32RV)
  • Controlador do grupo gerador EMCP 4
  • RPM
  • Pressão do óleo (lb/pol², kPa ou bar)
  • Ampères (por fase e média)
  • Nível baixo do líquido arrefecedor
  • Ampères (por fase e média)
  • O controlador EMCP 4.2 inclui:

Sistema de arrefecimento

  • Ventilador do radiador e comando do ventilador
  • Ventilador e protetores da correia
  • JWAC
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada da Caterpillar
  • Sensores de nível do líquido arrefecedor
  • Tubulação de dreno do líquido arrefecedor com válvula

Sistema de Escape

  • Coletor de escape seco
  • Saída do flange de escape

Sistema de combustível

  • Arrefecedor de combustível; não incluído com os pacotes sem radiador
  • Tubulações de combustível flexíveis - enviadas soltas
  • Filtros de combustível secundários
  • Bomba de escorva do combustível

Geradores e Acessórios

  • LV
  • Detectores de temperatura de enrolamento
  • Trifásico, sem escova, Polo saliente
  • As Armações 1800 possuem enrolamento pré-formado, excitação de ímã permanente (PMG), com detectores de temperatura de enrolamento
  • Sistema de isolamento Classe H NEMA, Aumento de temperatura Classe H a 40 °C ambiente (125 °C prime/150 °C standby)
  • Os pacotes de grupo gerador incluem o regulador digital de tensão da Caterpillar (CDVR)
  • O CDVR inclui a capacidade de queda de velocidade reativa, detecção de tensão trifásica, modos KVAR/PF, supressão de RFI (Radio Frequency Interference, Interferência de Radiofrequência), excitador mín./máx. Limitador e monitor do diodo excitador
  • 6 Condutores
  • Excitação interna (IE, Internal excitation)
  • Conexões da barra condutora, montagem no centro superior, entrada do cabo superior. Modelos 50 Hz: Furo de padrão IEC
  • Enrolamento aleatório

Sistema Governador

  • Governador isócrono Woodward 2301A

Sistema de Lubrificação

  • Arrefecedor de Óleo de lubrificação integral
  • Filtro de óleo, filtro e vareta de nível
  • Tubulações e válvula de dreno do óleo
  • Descarte de vapores
  • Bomba de óleo lubrificante do tipo engrenagem.
  • Óleo lubrificante

Sistema de Montagem

  • Suportes antivibração de borracha - enviados soltos
  • Trilhos - Instalação do motor/gerador/radiador.

Sistema de Partida/Carga

  • Interruptor de desconexão da bateria
  • Bateria e suporte da bateria com cabos
  • Motor de partida elétrica de 24 Volts

Gerador e Acessórios

  • Enrolamento aleatório
  • LV
  • 6 Condutores
  • Trifásico, sem escova, Polo saliente

Geral

  • Manutenção lado direito
  • Caterpillar Yellow com trilhos e radiador pretos de alto brilho
  • Volante do motor e Caixa do volante - SAE Nº 00
  • Rotação padrão SAE
  • Pintura - Caterpillar Yellow, exceto trilhos e radiadores em preto brilhante

3512 (60 Hz) Equipamento Opcional

Obstrução no

  • Silenciadores de escape

Sistema de Entrada de Ar

  • Proteção na entrada de ar
  • Filtro de ar - Elemento duplo
  • Adaptadores remotos da entrada de ar

Gerador

  • Geradores avançados e acima do tamanho
  • Excitação interna (IE, Internal excitation)
  • Excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation)
  • Aquecedor anticondensação

Disjuntores

  • Fiações elétricas do disjuntor
  • Conectores do disjuntor EMAX
  • Disjuntores EMAX
  • Compartimentos - Empacotamento de controle
  • Opções de entrada do cabo
  • Baixa tensão, furo padrão IEC
  • Conexões de alimentação da barra condutora opcionais
  • Conexões da barra condutora

Terminação de Energia

  • Disjuntores, em conformidade com o IEC
  • Disjuntores, listados na UL

Painéis de Controle

  • Módulos anunciadores
  • Opções de interface com o cliente
  • Caixa auxiliar
  • Grupo de montagem - Grampos da caixa externa
  • Governadores
  • Monitoramento da temperatura do gerador

Sistema de arrefecimento

  • Trocadores de calor
  • PGS dos radiadores 3512 MUI 1500
  • Medidores do interruptor do nível de água

Montagem

  • Isolantes de vibração tipo mola
  • Isolantes IBC
  • Suportes antivibração de borracha

Certificados

  • Declaração de Conformidade da UE
  • Marca de conformidade euroasiática (EAC)
  • Certificação da União Europeia
  • Grupo gerador da Diretiva Europeia, DoI (Declaration of Incorporation, Declaração de Incorporação)

Partida/Carga

  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor
  • Carregadores de bateria
  • Alternador de carga
  • Sistema de partida para serviço pesado
  • Baterias acima do tamanho
  • Motor de partida a ar com controle e silencioso

Sistema de Escape

  • Acessórios flexíveis
  • Silenciadores
  • Kit de instalação na parede

Sistema de combustível

  • Filtro primário do combustível

Geradores e Acessórios

  • Kit do aquecedor de enrolamento
  • Conversões do gerador - IE e PM

Instrumentação

  • Pirômetros

Sistema de Lubrificação

  • Reservatório raso reg-1 de nível de óleo
  • Bombas do reservatório de pré-lubrificação manual
  • Bombas de pré-lubrificação elétrica

Sistema de Montagem

  • Opções do isolante de vibração

Sistema de Proteção

  • Válvula de alívio de explosão

Testes/Relatórios Especiais

  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 0,8
  • Conexão à terra neutra - LV
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1
  • Certificação sísmica IBC
  • Conexão à terra neutra

Sistema de Partida/Carga

  • Carregadores de bateria (10 e 20 A)
  • Conjuntos da bateria - 24 V - Seco
  • Motores de partida elétrica - Duplos de 24 V
  • Alternadores de carga
  • Aquecedores da camisa de água do motor
  • Auxiliares de partida

Geral

  • Tanques de combustível da sub-base e integrados
  • Compartimentos: isolamento acústico, proteção contra intempéries
  • Grupo de ajuste do motor - instalado
  • Certificação Sísmica em conformidade com os códigos de construção aplicáveis: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Certificação CSA
  • Tanques de combustível da sub-base e integrados de parede dupla listados na UL
  • As seguintes opções são baseadas na configuração regional e do produto:
  • Comutações de transferência automática (ATS, Automatic transfer switches)
  • Pacote UL 2200
  • Certificação de Conformidade da UE (CE)
  • Declaração de Conformidade do EEC

Veja como 3512 (60 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Grupo Gerador Suspenso Modular Traseiro 3512 MUI

Grupo Gerador Suspenso Modular Traseiro 3512 MUI

Grupo Gerador Suspenso Modular Traseiro 3512 MUI

Grupo Gerador Suspenso Modular Traseiro 3512 MUI

Grupo Gerador Suspenso Modular Traseiro 3512 MUI
Grupo Gerador Suspenso Modular Traseiro 3512 MUI
Grupo Gerador Suspenso Modular Traseiro 3512 MUI
Grupo Gerador Suspenso Modular Traseiro 3512 MUI

360 View