D80 GC C4.4 (60 HZ) | Gerador Diesel de 80 kW

Grupos Geradores a Diesel D80 GC

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
80 ekW
80 ekW
Classificação Mínima
80 ekW
80 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível
Certificação do EPA dos EUA, Tier 3
Certificação do EPA dos EUA, Tier 3

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel de 80 ekW

Produzindo energia confiável de 80 ekW a 60 Hz, nosso grupo gerador diesel D80 GC foi desenvolvido para atender aos requisitos de resposta transiente da norma ISO 8528-5. Todos os D80 GC atendem aos padrões de emissão de Emergência Estacionária do EPA (Tier 3).

Vantagens

Economiza até 17% Espaço Instalado

Exige menos espaço para instalação; deixa mais espaço para suas operações em andamento

Peças Sobressalentes 98% Abastecimento em 24 horas

A melhor rede de suporte ao produto mundial garante que peças sobressalentes estarão prontamente disponíveis para as necessidades de manutenção e serviços

Testado quanto à confiabilidade por 500 Hours (Horas)

Garante que você pode contar com energia de emergência quando necessário

Especificações de Produto para D80 GC

Classificação Máxima 80 ekW 80 ekW
Classificação Mínima 80 ekW 80 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível Certificação do EPA dos EUA, Tier 3 Certificação do EPA dos EUA, Tier 3
Tensão 208 a 600 V 208 a 600 V
Frequência 60 Hz 60 Hz
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de Operação Standby Standby
Modelo do Motor C4.4, Em linha 4, diesel de 4 ciclos C4.4, Em linha 4, diesel de 4 ciclos
Diâmetro Interno 4.1 pol 105 mm
Curso 5 pol 127 mm
Deslocamento 269 pol³ 4.4 l
Taxa de Compressão 16.7:1 16.7:1
Aspiração Turboalimentado Turboalimentado
Sistema de Combustível Common Rail Common Rail
Tipo de Governador Mecânico, ADEM™A4 Mecânico, ADEM™A4
Comprimento - Máximo 82.6 pol 2097 mm
Largura - Máxima 43.3 pol 1100 mm
Altura - Máxima 52.9 pol 1343 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 950 lb 2095 kg

D80 GC Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar, para serviços leves com elemento descartável
  • Filtro de ar

Sistema de Arrefecimento

  • Radiador e ventilador de arrefecimento com protetores
  • Comando do ventilador, comando do alternador de carregamento da bateria
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada da Caterpillar
  • Tubulação de dreno do líquido arrefecedor com válvula

Painel de Controle

  • Painel de controle GCCP 1.2

Sistema de Escape

  • Tubo curto, juntas, capa de chuva e flange de escape SAE para uso do cliente - enviados soltos

Sistema de Combustível

  • Tanque de combustível padrão aberto/com a base, aço de base formado com tanque de combustível de 24 horas integrado de parede simples

Gerador

  • Disjuntor, IEC, 3 polos, instalado no painel da torre
  • Regulador de tensão (detecção monofásica)
  • Proteção IP23
  • Painel de fiação de baixa tensão segregado (CA/CC)
  • 12 Condutores
  • Painel da torre, IP22, entrada inferior do cabo

Sistema Governador

  • Sistema governador mecânico e elétrico - dependente do modelo

Sistema de Lubrificação

  • Óleo lubrificante
  • Tubulação de dreno do óleo com válvula

Sistema de Montagem

  • Inclui dispositivo de levantamento e pontos de arrasto
  • Pontos de terminação para tubulações de líquido arrefecedor e de dreno do óleo lubrificante
  • Isolantes de vibração lineares cativos entre a base e o gerador do motor

Sistema de Partida/Carga

  • Baterias
  • Bateria de 24 V com rack e cabos

Geral

  • Pré-pintura do motor e alternador, Caterpillar Yellow

D80 GC Equipamento Opcional

Sistema do Alternador

  • Detecção trifásica
  • Aquecedor anticondensação
  • Enrolamento auxiliar do chassi Direito
  • Excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation)

Disjuntores

  • Atualizações do disjuntor - Disjuntor de 4 Polos para 250 A, 400 A e 630 A

Sistema de Arrefecimento

  • Desligamento por nível baixo do líquido arrefecedor
  • Aquecedor do líquido arrefecedor
  • Alarme de baixa temperatura do líquido arrefecedor

Opções do Painel de Controle

  • Falha no aterramento (somente 2 fios)
  • Desligamento por sobrecarga via disjuntor
  • Vazamento para a terra (somente 2 fios)
  • Contatos de Volt livre
  • Alarme sonoro instalado no painel
  • Carregador de bateria
  • Painel de controle GCCP 1.2
  • Aquecedor do painel de controle
  • Potenciômetro de ajuste de tensão
  • Parada de emergência com chave
  • Potenciômetro de regulagem de velocidade

Compartimentos

  • Compartimento com Isolamento Acústico de Nível 2

Sistema de Combustível

  • Alarme de alto nível de combustível
  • Depósito da base estreita do grupo aberto
  • Alarme de baixo nível de combustível
  • Tanque de combustível calafetado
  • Desligamento por baixo nível de combustível
  • Base deslizante compacta para grupo aberto
  • Base deslizante para grupos de compartimentos CALG

Certificações Globais

  • Certificação para CIS

Opções de Fixação

  • Remoção da bateria
  • Silencioso industrial
  • Governador eletrônico
  • Levantamento de ponto único externo - compartimento
  • Kit de instalação do silencioso

Embalagem Especial/Inspeções para Envio

  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 0,8

Geral - Acessórios/Diversos

  • Antigravilhas/flange de transição do radiador
  • Caixa de embalagem - conjunto de capota
  • Caixa de embalagem - conjunto compacto

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como D80 GC se compara com produtos comparados frequentemente.

Galeria de Mídia

Grupo Aberto D80 GC

Grupo Aberto D80 GC

Grupo Aberto D80 GC

Grupo Aberto D80 GC

Compartimento

Compartimento

Grupo Aberto D80 GC
Grupo Aberto D80 GC
Grupo Aberto D80 GC
Grupo Aberto D80 GC
Compartimento
Compartimento

360 View
360 View
360 View