Resumo Técnico
Faixa de Classificação | 30 - 3.000 A 30 - 3.000 A |
Tipo de Transferência | Transição Aberta (CG), Transição Retardada (CGD) Transição Aberta (CG), Transição Retardada (CGD) |
Tipo de Interruptor | Contator Contator |
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
A ATS Série CG – Transição Aberta do tipo Contator (CG) e Transição Retardada (CGD) para aplicações de propósito geral oferece funcionalidade para aplicações críticas de energia de emergência em ambientes comerciais e industriais leves, com um conjunto de recursos aprimorados e interface HMI com LCD.
O CG oferece um mecanismo durável testado para até 6.000 ciclos. Os parâmetros do sistema elétrico são configurados por meio da HMI (Human-Machine Interface, Interface Homem-Máquina), e o upload de arquivo de pré-configuração está disponível via conexão USB ou Bluetooth.
Faixa de Classificação | 30 - 3.000 A 30 - 3.000 A |
Tipo de Transferência | Transição Aberta (CG), Transição Retardada (CGD) Transição Aberta (CG), Transição Retardada (CGD) |
Tipo de Interruptor | Contator Contator |
Nós do produto | 30, 60, 100, 125, 160, 200, 260, 400, 600, 800, 1.000, 1.200, 1.600, 2.000, 2.600, 3.000 A 30, 60, 100, 125, 160, 200, 260, 400, 600, 800, 1.000, 1.200, 1.600, 2.000, 2.600, 3.000 A |
Frequência e Tensão Nominal | 200 - 480 VAC, 50/60 Hz 200 - 480 VAC, 50/60 Hz |
Sistema de fases | Monofásico e Trifásico (somente trifásico superior a 600 A) Monofásico e Trifásico (somente trifásico superior a 600 A) |
Número de polos | 2, 3 e 4 (somente 3 e 4 polos superior a 600 A) 2, 3 e 4 (somente 3 e 4 polos superior a 600 A) |
Configuração de neutro | Neutro Sólido ou Neutro Comutado Opcional Neutro Sólido ou Neutro Comutado Opcional |
Tipo de produto | Transição aberta (I-II), Transição Retardada (I-O-II) Transição aberta (I-II), Transição Retardada (I-O-II) |