Grupo Gerador
Classificação Principal | 340 ekW (425 kVA) 340 ekW (425 kVA) |
Frequência | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Tensão | 120 - 600 V 120 - 600 V |
Classificação Standby | 375 ekW (469 kVA) 375 ekW (469 kVA) |
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
O Cat® XQ425 oferece desempenho e usabilidade aprimorada de nível mundial. Esse modelo é movido pelo motor Cat C13 em conformidade com Tier 4 Final, eficiente em termos de combustível e equipado com o Sistema de Redução de NOx Cat. Equipado com o novo painel de controle EMCP 4.4, o XQ425 apresenta uma interface de fácil utilização e uma ligação em paralelo do grupo gerador automático. Uma vantagem do sistema de controle oferece alterações de tensão mais simples e rápidas. Proporcionando maior flexibilidade quando em movimento entre vários locais de trabalho com diferentes necessidades de tensão e frequência, a capacidade de configuração automática elimina o tempo necessário em caso de reprogramação de unidades e erros potenciais. Os recursos adicionais incluem níveis de ruído mais baixos e maior consumo de combustível de carga parcial.
Minimiza a possibilidade de danos ambientes no local
Maximiza o tempo de execução entre abastecimentos
Garante que o grupo gerador esteja sempre pronto para ser iniciado
Classificação Principal | 340 ekW (425 kVA) 340 ekW (425 kVA) |
Frequência | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Tensão | 120 - 600 V 120 - 600 V |
Classificação Standby | 375 ekW (469 kVA) 375 ekW (469 kVA) |
Motor | C13 C13 |
Combustível | Diesel Diesel |
Altura - Sem Reboque | 60 pol 1524 mm |
Comprimento - Sem Reboque | 208.7 pol 5080 mm |
Largura - Sem Reboque | 104 pol 2642 mm |
Peso com Óleo Lubrificante e Líquido Arrefecedor, sem Reboque | 14700 lb 6667 kg |
100% de Carga a 60 Hz | 23.1 gal/hr 88 l/hr |
75% de Carga a 60 Hz | 17.7 gal/hr 67.9 l/hr |
50% de Carga a 60 Hz | 12.7 gal/hr 48.6 l/hr |
100% de Carga a 60 Hz | 25.1 gal/hr 95.7 l/hr |
75% de Carga a 60 Hz | 19.2 gal/hr 73.4 l/hr |
50% de Carga a 60 Hz | 13.6 gal/hr 52.3 l/hr |
Potência Sonora a 7 metros (23 pés) a Todas as Classificações | 74 dB(A) 74 dB(A) |
Folhetos de produtos da Caterpillar e outros documentos informativos estão disponíveis para seus negócios em expansão.
Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.
COMPARAR TODOS OS MODELOSTier 4 Final do XQ425
Tier 4 Final do XQ425
Tier 4 Final do XQ425
Tier 4 Final do XQ425
Treinamento de Partida/Parada do Gerador Móvel Cat XQ425
Parada de Emergência para o Gerador Móvel Cat