XQ230 de 182 kW (228 kVA)

Grupos Geradores Móveis XQ230 Tier 4 Final

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Principal
182 ekW (228 kVA)
182 ekW (228 kVA)
Frequência
60 Hz
60 Hz
Tensão
120 - 600 V
120 - 600 V

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel Móvel de 228 kVA

O Cat XQ230 é alimentado por um motor diesel industrial C7.1 Tier 4 Final que oferece o equilíbrio perfeito de durabilidade, eficiência e baixas emissões. Com técnicas avançadas de pesquisa e desenvolvimento, o sistema de pós-tratamento é precisamente adaptado ao motor, garantindo que o desempenho seja otimizado para produtividade máxima.

Vantagens

Ecologicamente correto 110% Interruptor do isolante da bateria

Elimina o gasto da bateria quando o grupo gerador não está em operação

Flexível Válvula bidirecional e aberturas de combustível externas

Alterne facilmente entre a fonte de combustível externa e de bordo para tempos de execução prolongados

Distribuição de Energia Interruptor de três posições para facilitar a seleção da saída desejada

Elimina a necessidade de reconexão para atender aos requisitos no local

Especificações de Produto para XQ230 Tier 4 Final

Classificação Principal 182 ekW (228 kVA) 182 ekW (228 kVA)
Frequência 60 Hz 60 Hz
Tensão 120 - 600 V 120 - 600 V
Classificação Standby 200 ekW (250 kVA) 200 ekW (250 kVA)
Motor Cat C7.1 Cat C7.1
Combustível Diesel Diesel
Altura - Sem Reboque 78.5 pol 1994 mm
Comprimento - Sem Reboque 162.2 pol 4120 mm
Largura - Sem Reboque 62.8 pol 1595 mm
Peso com Óleo Lubrificante e Líquido Arrefecedor, sem Reboque 8432 lb 3828 kg
100% de Carga a 60 Hz 14.7 gal/hr 56 l/hr
75% de Carga a 60 Hz 10.8 gal/hr 41 l/hr
50% de Carga a 60 Hz 7.4 gal/hr 28 l/hr
Potência Sonora a 7 metros (23 pés) a Todas as Classificações 72 dB(A) 72 dB(A)

XQ230 Tier 4 Final Equipamento Padrão

Motor Diesel CAT C7.1

  • Serviço pesado.
    Turboalimentado.
    Pós-tratamento

Gerador

  • Chassi LC5034H

Painel de Controle

  • Controlador digital montado no grupo EMCP4.2B

Monitoramento remoto Cat Connect

  • Oferece monitoramento e gerenciamento do pacote

Sistema de arrefecimento

  • Radiador montado no pacote com descarga de ar vertical.
    Abastecido de fábrica

Sistema de Carga/Partida

  • Motor de partida reforçado de 12 V e alternador de carga com isolante da bateria

Sistema de combustível

  • Tanque de combustível de parede dupla 24 horas com válvula direcional de 3 vias para suprimento externo

Filtro de Ar

  • Ciclônico/papel com compartimento de poeira e indicador de serviço

Distribuição

  • Compartimento único e robusto para controles e distribuição com disjuntor de 4 polos e desligamento de segurança

Estrutura

  • Estrutura reforçada da base de aço com tanque de combustível integral.
    Armação de levantamento e levantamento de 4 pontos.
    A estrutura base é mais larga que o compartimento para proteger o grupo gerador durante o transporte.

Compartimento

  • Isolamento acústico, compartimento de aço galvanizado com desempenho excepcional de redução de ruídos

Obstrução no

  • Silencioso com detentor de fagulha integrado

Óleo de Lubrificação

  • Filtros de óleo primário e secundário no motor. Abastecido de fábrica

Geral

  • Testada e inspecionada na fábrica

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como XQ230 Tier 4 Final se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

XQ230 - Diesel

XQ230 - Diesel

XQ230 - Diesel

XQ230 - Diesel

XQ230 - Otimizado para o Varejo

XQ230 - Otimizado para o Varejo

XQ230 - Otimizado para o Varejo

XQ230 - Otimizado para o Varejo

XQ230 - Diesel
XQ230 - Diesel
XQ230 - Diesel
XQ230 - Diesel
XQ230 - Otimizado para o Varejo
XQ230 - Otimizado para o Varejo
XQ230 - Otimizado para o Varejo
XQ230 - Otimizado para o Varejo

Recursos do Projeto Robusto do Produto XQP da Cat Rental Power

Recursos Elétricos do Produto XQP da Cat Rental Power

Treinamento de Partida/Parada dos Geradores Móveis Cat XQ125 e XQ230

Parada de Emergência para o Gerador Móvel Cat

Recursos do Projeto Robusto do Produto XQP da Cat Rental Power
Recursos Elétricos do Produto XQP da Cat Rental Power
Treinamento de Partida/Parada dos Geradores Móveis Cat XQ125 e XQ230
Parada de Emergência para o Gerador Móvel Cat

360 View
360 View