C18 (50 Hz) | Gerador Diesel de 550 a 850 kVA

Grupos Geradores a Diesel C18 (50 Hz)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
850 kVA
850 kVA
Classificação Mínima
706 kVA
706 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível
Baixo Nível de Combustível
Baixo Nível de Combustível

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel 706 - 850 kVA

Os grupos geradores diesel C18 foram desenvolvidos para atender às suas aplicações principais e de standby. Produzindo energia confiável de 706 a 850 kVA a 50 Hz, atendendo aos requisitos de resposta transiente da ISO 8528-5. Os motores estão configurados para baixo consumo de combustível.

Vantagens

Mais de 15% kW/m2 *Classificação de standby maior a 50 Hz

Até 37% Redução da Pegada

Requer menos espaço para instalação

Integrado Cat® Product Link™ Sistema de Controle

  • Acompanhar Integridade do Grupo Gerador e Parâmetros de Operação
  • Acompanhamento da Utilização e do Desempenho do Grupo Gerador

Especificações de Produto para C18 (50 Hz)

Classificação Máxima 850 kVA 850 kVA
Classificação Mínima 706 kVA 706 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível Baixo Nível de Combustível Baixo Nível de Combustível
Tensão 380 a 415 V 380 a 415 V
Frequência 50 Hz 50 Hz
Velocidade 1500 1500
Ciclo de Operação Standby, Prime Standby, Prime
Modelo do motor C18 ATAAC (Air-to-Air Aftercooler, Pós-resfriador Ar-Ar), I-6, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos C18 ATAAC (Air-to-Air Aftercooler, Pós-resfriador Ar-Ar), I-6, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos
Diâmetro interno 5.71 pol 145 mm
Curso 7.2 pol 183 mm
Deslocamento 1106.4 pol³ 18.1 l
Taxa de Compressão 14.5:1 14.5:1
Aspiração Pós-arrefecido ar-ar Pós-arrefecido ar-ar
Sistema de combustível Unidade de injeção eletrônica Unidade de injeção eletrônica
Tipo de Governador Adem™A4 Adem™A4
Comprimento - Máximo 162.4 pol 4135 mm
Largura - Máxima 78.3 pol 1989 mm
Altura - Máxima 75 pol 1906 mm

C18 (50 Hz) Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar de elemento único
  • Turbocompressor
  • Colmeia do pós-resfriador
  • Filtro de ar para serviços leves

Sistema de Controle

  • GCCP 1.3

Arrefecimento

  • Tubulação de dreno do líquido arrefecedor com válvula
  • Radiador e ventilador de arrefecimento com protetor
  • Comando do ventilador, comando do alternador de carregamento da bateria
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada da Caterpillar

Sistema de Escape

  • Conexões de escape flexíveis em aço inoxidável, juntas, capa de chuva e flange de escape SAE para uso do cliente - enviados soltos

Sistema de combustível

  • Tanque de combustível integral padrão aberto de 8 horas

Gerador e Acessórios

  • Gerador do chassi LC - Proteção IP23
  • Compatível com as características de desempenho e saída dos motores Cat
  • Painel de fiação de baixa tensão segregado (CA/CC)
  • Disjuntor opcional obrigatório, IEC, 3 polos, montado na central de energia
  • Regulador de tensão integrado (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Centro de energia, IP22
  • Regulador de tensão integrado (IVR, Integrated Voltage Regulator)

Sistema Governador

  • Governador eletrônico Cat (ADEM A4)

Sistema de Lubrificação

  • Óleo lubrificante
  • Tubulações de dreno do óleo com válvulas

Sistema de Montagem

  • Isolantes de vibração lineares cativos entre a base e o gerador do motor.

Partida/Carga

  • Bateria de 24 V com rack e cabos

Geral

  • Pré-pintura do motor e alternador, Caterpillar Yellow

C18 (50 Hz) Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar de elemento duplo

Disjuntores

  • Disjuntores de 4 Polos (100% classificado pela IEC) - Montado no pacote
  • Contatos Auxiliares do disjuntor (IEC)
  • Disjuntores de 3 Polos (100% classificado pela IEC) - Motorizados
  • Dispositivo do disjuntor com cadeado
  • Disparo em derivação para disjuntor IEC
  • Barra de terminais de alimentação
  • Disjuntores de 4 Polos (100% classificado pela IEC) - Motorizados
  • Disjuntores de 3 Polos (100% classificado pela IEC) - Montado no pacote

Sistema de Controle

  • Buzina de alarme local
  • Dispositivos de proteção: Relé de falha no aterramento - Relé de falha no aterramento de fuga à Terra; Desligamento por sobrecarga via disjuntor; Alarme de baixo nível de combustível; Desligamento por baixo nível de combustível; Alarme de alto nível de combustível; Sensor de nível de combustível
  • GCCP 1.4
  • Módulo do anunciador remoto
  • Monitores de temperatura do óleo
  • Módulos de alarme local

Sistema de arrefecimento

  • Flange de transição do radiador
  • Alarme de baixa temperatura do líquido arrefecedor

Compartimentos

  • Compartimentos com isolamento acústico (disponíveis em breve)

Sistema de Escape

  • Kits de cotovelos de 8 e 10 pol
  • Silenciadores de entrada/saída da extremidade de 10, 25, 35 dB
  • Silenciador montado no motor
  • Grupo de flanges de 8 e 10 polegadas
  • Protetores do coletor e do turbocompressor

Sistema de combustível

  • Base de tanque de combustível de parede dupla integral
  • Sistema de transferência de combustível
  • Bomba de transferência do combustível manual

Gerador e Acessórios

  • Aquecedores de enrolamento
  • Gerador CIP do Chassi A
  • Gerador CIP do chassi LC
  • Gerador extragrande do Chassi A
  • Proteção de entrada
  • Geradores extragrandes do chassi LC
  • Gerador do chassi LC
  • Excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation)

Sistema de Lubrificação

  • Bomba do reservatório manual

Partida e Carga

  • Aquecedores da camisa de água do motor
  • Carregador de Bateria de 5 A
  • Interruptor de desconexão da bateria
  • Aquecedores da camisa de água do motor

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como C18 (50 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Galeria de Mídia

Parte Traseira Direita C18 50 Hz

Parte Tarseira Esquerda do C18 50 Hz

C18 50 Hz

Parte Frontal Esquerda do C18 50 Hz

Compartimento

Compartimento

Parte Traseira Direita C18 50 Hz
Parte Tarseira Esquerda do C18 50 Hz
C18 50 Hz
Parte Frontal Esquerda do C18 50 Hz
Compartimento
Compartimento

360 View
360 View