Grupo Gerador
Classificação Principal | 47.5 ekW (60 kVA) 47.5 ekW (60 kVA) |
Frequência | 60 Hz 60 Hz |
Tensão | 120 - 600 V 120 - 600 V |
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
Com uma construção resistente e pronta para locação, o XQ60 foi projetado para ser facilmente transportado ao redor de locais de projeto com segurança e eficiência. Uma pegada menor economiza espaço e fornece versatilidade de instalação em locais de trabalho. O XQ60 é capaz de realizar intervalos para troca de óleo de 500 horas, o que aumenta o tempo de atividade, reduz os custos de manutenção e consome menos peças e óleo, tornando-se mais voltado para o meio ambiente.
Minimiza a possibilidade de danos ambientes no local
O isolamento acústico e os ventiladores elétricos conduzem os níveis de ruído aos de uma conversa normal
Elimina a necessidade de reconexão para atender aos requisitos no local
Classificação Principal | 47.5 ekW (60 kVA) 47.5 ekW (60 kVA) |
Frequência | 60 Hz 60 Hz |
Tensão | 120 - 600 V 120 - 600 V |
Motor | Cat C3.4 Cat C3.4 |
Combustível | Diesel Diesel |
Altura - Sem Reboque | 65.3 pol 1658 mm |
Comprimento - Sem Reboque | 106.5 pol 2705 mm |
Largura - Sem Reboque | 41.3 pol 1049 mm |
Peso com Óleo Lubrificante e Líquido Arrefecedor, sem Reboque | 1305 kg 2877 lb |
100% de Carga a 60 Hz | 3.7 gal/hr 13.9 l/hr |
75% de Carga a 60 Hz | 2.8 gal/hr 10.5 l/hr |
50% de Carga a 60 Hz | 1.9 gal/hr 7.1 l/hr |
Potência Sonora a 7 metros (23 pés) a Todas as Classificações | 63 dB(A) 63 dB(A) |
Folhetos de produtos da Caterpillar e outros documentos informativos estão disponíveis para seus negócios em expansão.
Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.
COMPARAR TODOS OS MODELOSFinal do Tier 4 XQ60
Final do Tier 4 XQ60
Final do Tier 4 XQ60
Final do Tier 4 XQ60
Treinamento de Partida/Parada do Gerador Móvel Cat XQ35 e XQ60
Parada de Emergência para o Gerador Móvel Cat