Gerador Diesel D600 GC (60 HZ) | 550-600 kW

Grupos Geradores a Diesel D600 GC

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
600 ekW
600 ekW
Classificação Mínima
600 ekW
600 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível
Emergência Estacionária da EPA dos EUA
Emergência Estacionária da EPA dos EUA

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel de 600 ekW

Os grupos geradores dieses D600 GC (60 Hz) foram desenvolvidos para atender as suas necessidades em uma aplicação de standby. Produzindo energia confiável de 600 ekW a 60 Hz, atendendo aos requisitos de resposta transiente da ISO 8528-5 e aceita 100% da carga nominal em uma única etapa. Os D600 GC atendem às exigências de emissão de Emergência Estacionária do EPA (Tier 2).

Vantagens

Economiza até 22% Espaço Instalado

Exige menos espaço para instalação; deixa mais espaço para suas operações em andamento

Pesa até 18% Menos

Manuseio mais fácil, menos reforço estrutural necessário para suportar o peso do grupo gerador

Padrão 105 ou 130°C Aumento de Temperatura do Alternador

Atende a quase todas as especificações; garante uma vida útil longa do alternador

Especificações de Produto para D600 GC

Classificação Máxima 600 ekW 600 ekW
Classificação Mínima 600 ekW 600 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível Emergência Estacionária da EPA dos EUA Emergência Estacionária da EPA dos EUA
Tensão 480 a 600 Volts 480 a 600 Volts
Frequência 60 Hz 60 Hz
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de Operação Standby Standby
Modelo do Motor Cat® C18 Em linha 6, Diesel de 4 ciclos Cat® C18 Em linha 6, Diesel de 4 ciclos
Diâmetro Interno 5.7 pol 145 mm
Curso 7.2 pol 183 mm
Deslocamento 1106 pol³ 18.1 l
Taxa de Compressão 14.5:1 14.5:1
Aspiração Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar
Sistema de Combustível MEUI MEUI
Tipo de Governador ADEM™A4 ADEM™A4
Comprimento - Máximo 196.1 pol 4980 mm
Largura - Máxima 73.4 pol 1865 mm
Altura - Mínima 79.1 pol 2009 mm
Altura - Máxima 100.9 pol 2563 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (mínimo) 8959.6 lb 4064 kg
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 11647 lb 5283 kg

D600 GC Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Turbocompressor
  • Filtro de ar - Sem recipiente, descartável
  • Colmeia do pós-resfriador

Painel de Controle

  • GCCP 1.2

Sistema de Arrefecimento

  • Visor de nível do radiador
  • Termostatos e alojamento
  • Válvula de drenagem do líquido arrefecedor
  • Bomba da camisa de água, movida a engrenagem, centrífuga
  • Ventilador e comando do ventilador com protetores
  • Radiador, conjunto montado

Sistema de Escape

  • Coletor de escape - seco

Sistema de Combustível

  • Arrefecedor de combustível
  • Filtro primário do combustível com separador de água integral e filtro secundário, rosqueado
  • Base de tanque integral, 24 horas, UL142
  • Bomba de transferência do combustível do motor
  • Bomba de escorva do combustível

Grupo Gerador

  • Sistema completo projetado e construído na fábrica com certificação ISO 9001:2000
  • Testado de fábrica de acordo com as especificações de projeto em condições de plena carga
  • Todos os dispositivos de proteção e funções de controle são simulados e verificados.

Geradores e Acessórios para Geradores

  • 6 Condutores
  • Regulador de tensão (detecção monofásica)
  • Fácil acesso a AVR e terminais
  • Sistema de isolamento, Classe H
  • Sem escova, 2/3 de inclinação autoexcitada (600 V usam Excitação interna (IE))
  • Caixa do terminal, revestimento IP22 THS, entrada de cabo inferior
  • Proteção contra vento padrão para ambientes não hostis com umidade relativa de 95%
  • Proteção IP23

Sistema Governador

  • Governador eletrônico Cat (ADEM A4)

Sistema de Lubrificação

  • Bocal de enchimento de óleo e vareta de nível
  • Reservatório do óleo raso
  • Filtro de óleo rosqueado
  • Arrefecedor de óleo
  • Óleo lubrificante, CK-4 (10W-30)
  • Dreno do óleo com válvula
  • Descarte de vapores para a frente do radiador

Sistema de Montagem

  • Inclui dispositivos de levantamento e pontos de terminação para tubulações de líquido arrefecedor e de dreno de óleo lubrificante
  • Isolantes de vibração lineares cativos entre a base e o gerador do motor

Proteção

  • Desligamento de segurança - Temperatura alta da água
  • Desligamento de Segurança - Sobrevelocidade
  • Desligamento de segurança - Baixa pressão do óleo

Sistema de Partida/Carga

  • Alternador de carga de 24 V, 45 A
  • Motor de partida elétrica de 24 V

Geral

  • Catálogo de peças
  • Amortecedor de vibração
  • Olhais de levantamento

D600 GC Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar (Sem Recipiente, descartável)

Bases, Montagem e Tanques de Combustível

  • Alarme audiovisual de combustível (@90% do nível de combustível)
  • Base de tanque integral, 24 horas, UL142
  • Retenção de derramamento de 5 galões
  • Válvula de prevenção de enchimento excessivo
  • Tubulação de abastecimento do tanque de combustível e tampa travável
  • Base Ampla - Estrado

Disjuntor

  • 400A LSI
  • Contatos auxiliares
  • 400A LS/I
  • 800A LSI
  • 600A LSI
  • 1200A LS/I
  • 800A LS/I
  • 600A LS/I
  • 1200A LSI

Sistema de Controle

  • 20A GFCI (Interruptor do Circuito contra Falha de Aterramento, Ground Fault Circuit Interrupter)
  • Relé de falha de aterramento
  • Anunciador de 16 luzes NFPA 99/110
  • Contatos de Volt livre
  • Liberação por torção, botão Vermelho de parada de emergência
  • Centro de Carga de 100 A
  • Hardware de monitoramento remoto do Product Link
  • Grupo de alarme sonoro
  • Relé de falha de aterramento
  • Contato de Volt livre
  • Botão de Parada de emergência remota
  • Módulo E/S discreto
  • Caixa de anunciadores
  • Anunciador local

Sistema de Escape

  • Silenciador de 8" - Atenuação de 25 dBA
  • Conexão de escape flexível
  • Protetores do coletor e do turbocompressor

Gerador

  • Aquecedor de enrolamento
  • Gerador de excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation)

Sistema de Partida

  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor
  • Conjunto de bateria padrão: 1.000 CCA, 90 A/h.
  • Carregador de bateria (Certificação UL)
  • Conjunto de bateria Extragrande, 1.400 CCA, 200 A/h.

Geral

  • Cobertura Estendida de Manutenção
  • Relatório de teste do gerador
  • Certificação CSA
  • Certificação UL2200
  • Conjunto de ferramentas

Disjuntores

  • Disjuntor LSI único motorizado
  • Disjuntor LSI único motorizado
  • Contatos auxiliares
  • Barra neutra (208 V)

Compartimentos

  • Parada de Emergência
  • Compartimento com isolamento acústico de Nível 2 (Branco)
  • Luzes CA e CC de Origem
  • Compartimento com isolamento acústico

Sistema de Arrefecimento

  • Aquecedor do líquido arrefecedor
  • Antigravilhas
  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor com bomba

Base/Tanque de Combustível

  • Alarme audiovisual de combustível

Sistema de Combustível

  • Base de tanque integral 8 horas

Partida e Carga

  • Conjunto de baterias extragrandes
  • Grupo de bateria padrão
  • Carregador de Bateria de 5 A
  • Interruptor de desconexão da bateria

Certificações

  • CSA 22.2
  • Listado na UL2200
  • Sísmicas

Sistema de Lubrificação

  • Bomba do reservatório manual

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como D600 GC se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Grupo Aberto D600 GC

Grupo Aberto D600 GC

Grupo Aberto D600 GC

Grupo Aberto D600 GC

Compartimento

Compartimento

Grupo Aberto D600 GC
Grupo Aberto D600 GC
Grupo Aberto D600 GC
Grupo Aberto D600 GC
Compartimento
Compartimento

360 View
360 View