Grupo Gerador Diesel DE110E2 (50 Hz) | 110 kVA

Grupos Geradores a Diesel C4.4 | DE110E2

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Mínima
110 kVA
110 kVA
Classificação Máxima
110 kVA
110 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível
Estágio II da UE R96
Estágio II da UE R96

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel DE110E2 | 110 kVA

Produzindo energia confiável de 110 kVA a 50 Hz, o grupo gerador alimentado pelo motor diesel C4.4 foi desenvolvido para atender aos requisitos de resposta transiente da norma ISO 8528-5.
Os grupos geradores DE110E2 estão em conformidade com emissões equivalentes a EUIIa.

Vantagens

Adequado para Ambiente e ambientes de teste

Otimizado Combustível Consumo

Testado quanto à confiabilidade por mais 500 Hours (Horas)

Especificações de Produto para C4.4 | DE110E2

Classificação Mínima 110 kVA 110 kVA
Classificação Máxima 110 kVA 110 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível Estágio II da UE R96 Estágio II da UE R96
Tensão De 220 a 415 Volts De 220 a 415 Volts
Frequência 50 Hz 50 Hz
Velocidade 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de Operação Standby, Prime Standby, Prime
Modelo do motor Cat® C4.4 Cat® C4.4
Diâmetro interno 4.1 pol 105 mm
Curso 5 pol 127 mm
Deslocamento 201.4 pol³ 3.3 l
Taxa de Compressão 18.3:1 18.3:1
Aspiração Turboalimentado Turboalimentado
Sistema de combustível Em linha Em linha
Tipo de Governador Eletrônico Eletrônico
Comprimento - Máximo 82.2 pol 2089 mm
Largura - Máxima 44.1 pol 1120 mm
Altura - Máxima 54.1 pol 1375 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 2490 lb 1129 kg

C4.4 | DE110E2 Equipamento Padrão

Painel de controle

  • Painel de Controle GCCP

Alternador e Acessórios

  • 12 Condutores
  • Proteção IP23
  • Regulador de tensão (detecção monofásica)
  • Painel da torre, IP22, entrada inferior do cabo
  • Painel de fiação de baixa tensão segregado (CA/CC)
  • Disjuntor, IEC, 3 Polos, instalado no painel da torre

Sistema governador

  • Sistema governador eletrônico

Sistema de arrefecimento

  • Radiador e ventilador de arrefecimento com protetores
  • Tubulação de dreno do líquido arrefecedor com válvula
  • Comando do ventilador, comando do alternador de carregamento da bateria
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada da Caterpillar

Sistema de entrada de ar

  • Filtro de ar, para serviços leves com elemento descartável

Sistema de escape

  • Tubo curto, juntas, capa de chuva e flange de escape SAE
  • Silencioso industrial

Sistema de combustível

  • Tanque de combustível ajustado/base aberto padrão

Sistema de lubrificação

  • Óleo lubrificante
  • Tubulação de dreno do óleo com válvula

Sistema de montagem

  • Isolantes de vibração lineares cativos
  • Dispositivo de levantamento e pontos de arrasto
  • Pontos de terminação para tubulações de líquido arrefecedor e de dreno do óleo lubrificante

Sistema de partida/carga

  • Bateria de 12 V com rack e cabos

Geral

  • Pré-pintura do motor e alternador, Caterpillar Yellow

C4.4 | DE110E2 Equipamento Opcional

Painel de controle

  • Painel de Controle GCCP
  • Falha e fuga à terra
  • Parada de Emergência com chave de segurança
  • Disjuntor de 4 Polos
  • Potenciômetro de ajuste da tensão e da velocidade

Alternador e Acessórios

  • Alternador do Chassi LC
  • Alternador do Chassi LC/M
  • Aquecedor de enrolamento
  • Excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation)
  • Regulador de tensão automático
  • Kit de queda de velocidade em quadratura

Compartimentos

  • Compartimentos com isolamento acústico de níveis 1 e 2
  • Chassi de levantamento de ponto único
  • Embalagem para locação
  • Soquetes de forma SBOX- CEE

Alarmes e Desligamentos

  • Alarme comum
  • Desligamento por sobrecarga
  • Desligamento por nível baixo do líquido arrefecedor
  • Alarme de baixa temperatura do líquido arrefecedor
  • Alarme do nível de combustível baixo e desligamento
  • Alarme de alto nível de combustível

Motor

  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor
  • Carregador de bateria

Sistema de combustível

  • Tanque base dimensionado para pelo menos 12 horas de funcionamento com proteção contra derramamento de 110%

Sistema de escape

  • Silencioso residencial de 25 dBA

Certificação

  • Certificado de Conformidade
  • Certificação EAC

Cobertura estendida de manutenção

  • 3, 4, 5 e 10 Anos

Veja como C4.4 | DE110E2 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Traseira Direita do DE110E2 Aberto

Traseira Esquerda do DE110E2 Aberto

Dianteira Direita do DE110E2 Aberto

Dianteira Esquerda do DE110E2 Aberto

Compartimento

Compartimento

Traseira Direita do DE110E2 Aberto
Traseira Esquerda do DE110E2 Aberto
Dianteira Direita do DE110E2 Aberto
Dianteira Esquerda do DE110E2 Aberto
Compartimento
Compartimento