Para Locação, Estágio V da UE XQP200 (20 kVA)

Grupos Geradores Móveis XQP20

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Principal
20 kVA
20 kVA
Frequência
50 Hz
50 Hz
Tensão
220 - 415 V
220 - 415 V

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel Móvel de 20 kVA

Este grupo gerador XQP20 é compatível com o padrão de emissões do Estágio V da UE. Ele pode lidar com vários requisitos de carga em diversas regiões e aplicações, incluindo mineração, manufatura, petróleo e gás e construção.

Vantagens

Ecologicamente correto 110% retenção de derramamentos de todos os fluidos do motor

Minimiza a possibilidade de danos ambientes no local

Potência Sonora 65 dBA a 7 m Atenuação

O isolamento acústico e os ventiladores elétricos conduzem os níveis de ruído aos de uma conversa normal

Distribuição de Energia Interruptor de três posições para facilitar a seleção da saída desejada

Elimina a necessidade de reconexão para atender aos requisitos no local

Especificações de Produto para XQP20

Classificação Principal 20 kVA 20 kVA
Frequência 50 Hz 50 Hz
Tensão 220 - 415 V 220 - 415 V
Estratégia de Combustível/Emissões Estágio V da UE Estágio V da UE
Motor Cat® C2.2 Cat® C2.2
Combustível Diesel Diesel
Emissões Estágio V da UE Estágio V da UE
Largura 39.1 pol 1001 mm
Altura 50.1 pol 1300 mm
Comprimento 67.1 pol 1718 mm
Peso - Com Lubrificação, Óleo e Líquido Arrefecedor 1793 lb 815 kg
100% de Carga a 50 Hz 1.45 gal/hr 5.5 l/hr
75% de Carga a 50 Hz 1.05 gal/hr 4 l/hr
Potência Sonora a1 metro (3 pés) a 75% da classificação (50 Hz) 65 dB(A) 65 dB(A)

XQP20 Equipamento Padrão

Motor Diesel Cat® C2.2

  • de Aspiração Natural
  • Governador Mecânico

Alternador

  • Chassi LC1100
  • Proteção de isolamento costeira

Painel de Controle

  • Controlador digital montado no Conjunto GCCP 1.3

Filtro de Ar

  • Filtro de ar, ciclônico/papel com compartimento de poeira e indicador de serviço

Monitoramento remoto Cat Connect

  • Oferece monitoramento e gerenciamento do pacote

Sistema de arrefecimento

  • Radiador montado no pacote com descarga de ar vertical. Abastecido de fábrica
  • Desempenho ambiente elevado

Sistema de Carga/Partida

  • 12 V, alternador de carga para serviços pesados com regulador integrado e protetores da correia

Sistema de combustível

  • Tanque de combustível de parede dupla de 12 horas com enchimento de combustível interno
  • Filtros de combustível primário e secundário montados no motor

Distribuição

  • Compartimentos de aço robutos à parte para seções de controle e distribuição
  • Disjuntor principal tetrapolar de 40 A

Compartimento

  • Isolamento acústico, compartimento de aço galvanizado com desempenho excepcional de redução de ruídos
  • Trincos de compressão de meia-volta vedada com recursos de chave ou cadeado

Óleo de Lubrificação

  • Filtros de óleo primário e secundário no motor. Abastecido de fábrica

Geral

  • Testada e inspecionada na fábrica
  • Garantia completa do fabricante

XQP20 Equipamento Opcional

Distribuição

  • Caixa de soquete CE com proteção MCB e RCBO integrada

Embalagem da Opção de Combustível

  • Válvula tridirecional montada de bordo para conexão de combustível externa, indicador de combustível eletrônico e Emissor de Nível

Embalagem de opção de drenagem

  • Drenos de óleo e líquido arrefecedor em tubos para chassi base

Veja como XQP20 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

XQP20

XQP20

XQP20

XQP20

XQP20
XQP20
XQP20
XQP20