3412C (50 Hz) | Gerador Diesel de 680 a 900 kVA

Grupos Geradores a Diesel 3412C (50 Hz)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
900 kVA
900 kVA
Classificação Mínima
680 kVA
680 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível
Baixo Consumo de Combustível
Baixo Consumo de Combustível

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel de 680 a 900 kVA

A Caterpillar é líder no mercado de geração de energia com Soluções de Energia projetadas para fornecer flexibilidade, capacidade de expansão, confiabilidade e economia de custo inigualáveis.

Vantagens

Aceito 100% carga de bloco em 1 etapa

Pode lidar com grandes cargas sem afetar as operações

Utiliza o mais recente ADEM 5 Controladores

Fornece controle preciso sobre toda a faixa de cargas

Controles atualizáveis. Permite o reajuste fácil de Controladores EMCP 4.3/4.4

Especificações de Produto para 3412C (50 Hz)

Classificação Máxima 900 kVA 900 kVA
Classificação Mínima 680 kVA 680 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível Baixo Consumo de Combustível Baixo Consumo de Combustível
Tensão 380 a 415 V 380 a 415 V
Frequência 50 Hz 50 Hz
Velocidade 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de Operação Standby, Prime Standby, Prime
Modelo do Motor 3412C TA, V-12, Diesel arrefecido a água de quatro tempos 3412C TA, V-12, Diesel arrefecido a água de quatro tempos
Diâmetro Interno 5.4 pol 137.2 mm
Curso 6 pol 152.4 mm
Deslocamento 1648.86 pol³ 27.02 l
Taxa de Compressão 13:01 13:01
Aspiração TA TA
Sistema de Combustível Bomba e Tubulações Bomba e Tubulações
Tipo de Governador ADEM™ (Advanced Diesel Engine Management, Controle Avançado do Motor Diesel) A5 ADEM™ (Advanced Diesel Engine Management, Controle Avançado do Motor Diesel) A5
Comprimento - Máximo 162.4 pol 4125 mm
Largura - Mínima 75 pol 1906 mm
Largura - Máxima 78.3 pol 1989 mm
Altura - Máxima 75 pol 1906 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (mínimo) 12039 lb 5461 kg
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 13030 lb 5910 kg

3412C (50 Hz) Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar; tipo de canister de elemento único com indicador de manutenção

Painel de Controle

  • EMCP 4.2B
  • Link de dados do cliente (Modbus RTU)
  • 2 Saídas de relé programáveis (Formulário C)
  • Os recursos incluem:
  • Ajuste de tensão
  • Falha ao dar partida (sobrepartida)
  • Volts (L-L e L-N)
  • Potência invertida (kW) (32)
  • Link de dados do módulo de acessório
  • Subtensão/Sobretensão (27/59)
  • Ajuste de velocidade
  • Baixa temperatura do líquido arrefecedor
  • Pressão do óleo (lb/pol², kPa ou bar)
  • Face frontal com fechamento ambiental
  • Módulo de monitoramento da temperatura do gerador
  • VCC
  • Link de dados do módulo de anunciador serial
  • Força reativa invertida (kVAr) (32RV)
  • Ampères (por fase e média)
  • Alta temperatura do líquido arrefecedor
  • Operação de 24 VCC
  • Comunicações
  • Fator de potência (por fase e média)
  • Compatível com os seguintes módulos opcionais:
  • Nível baixo do líquido arrefecedor
  • Alarme de texto/descrições de evento
  • Módulo de E/S digital
  • 6 entradas digitais programáveis
  • Baixa pressão do óleo
  • Anunciador serial remoto
  • Acionamento do ciclo do motor
  • Anunciador local
  • Indicação digital para:
  • Subfrequência/sobrefrequência (81 o/u)
  • Sequência de fase do gerador
  • Parada de emergência
  • kVAr (por fase, média e porcentagem)
  • Controle de funcionamento/automático/parada
  • Horas de operação
  • kVA (por fase, média e porcentagem)
  • Alarme/desligamento com indicação de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) comum de desligamentos para:
  • Botão de parada de emergência
  • Frequência (Hz)
  • temperatura do líquido arrefecedor
  • Sobrevelocidade
  • 4 saídas de relé programáveis (Formulário A)
  • kW/h (total)
  • 2 saídas digitais programáveis
  • Anunciador CAN remoto
  • Sobrecorrente (50 / 51)
  • kW (por fase, média e porcentagem)
  • RPM
  • Funções de transmissão protetoras programáveis:

Sistema de Arrefecimento

  • Radiador com protetor (Dimensionado para 50 °C)
  • Desligamento do nível do líquido arrefecedor
  • Tubulação do dreno de líquido arrefecedor com válvula; canalizada para a extremidade da base
  • Ventilador e protetores da correia
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada da Caterpillar

Sistema de Escape

  • Escape flexível de aço inoxidável com flange de saída estilo ANSI, junta, parafusos e flange de solda conjugado, enviado solto

Sistema de Combustível

  • Filtros de combustível Primário e Secundário
  • Bomba de escorva do combustível
  • Tubulações de combustível flexíveis terminadas na base
  • Separador de água

Gerador e Acessórios

  • 2:1 Volts/Hz
  • Terminação da barra condutora
  • Detecção trifásica
  • Isolamento Classe H
  • Queda de velocidade reativa
  • Regulador de tensão VR6
  • SR4B autoexcitado
  • 12 Condutores
  • Aumento de temperatura classe F

Sistema Governador

  • Governador eletrônico Cat

Sistema de Lubrificação

  • Tubulação do dreno de óleo com válvula; canalizada para a extremidade da base
  • Óleo lubrificante
  • Filtro de óleo
  • Descarte de vapores; canalizados para a frente do radiador

Sistema de Montagem

  • Aço de base formado com isolantes de vibração lineares entre a base e o motor-gerador

Sistema de Partida/Carga

  • Alternador de Carga de 45 A
  • Bateria com rack e cabos
  • Solenoide de corte do combustível
  • Motor de partida de 24 V

3412C (50 Hz) Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtros de ar para serviço pesado
  • Filtros de ar de elemento duplo
  • Filtros de ar de elemento aberto

Disjuntores

  • 1.600 A, 3 polos, Não UL, 100% nominal, disparo em derivação de 24 VCC
  • 1.250, 1.600 A, 3 polos, IEC, 100% nominal, disparo em derivação de 24 VCC

Painel de Controle

  • Pacote de monitoramento da temperatura do gerador
  • EMCP 4.4
  • Primeiros anunciadores locais
  • Porta do painel anti-vandalismo
  • Anunciador remoto personalizado
  • EMCP 4.3
  • Pacote de E/S discreta de localidade
  • Alarme comum/relé de desligamento
  • Relé de falha de aterramento
  • Gerador executando VFC

Sistema de Arrefecimento

  • Flange do duto do radiador
  • Aquecedores da camisa de água do motor

Certificações europeias

  • Marca de conformidade euroasiática (EAC)

Sistema de Escape

  • Kit de instalação na parede
  • Silenciadores
  • Protetores do coletor e do turbocompressor
  • Kit de cotovelo

Gerador e Acessórios

  • Excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation)
  • Aquecedor de enrolamento
  • Regulador digital de tensão
  • Geradores avançados e acima do tamanho

Sistema de Lubrificação

  • Bomba do reservatório manual

Sistema de Montagem

  • Base do tanque de combustível (1.200 l)

Testes/Relatórios Especiais

  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 0,8
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1

Partida/Carga

  • Baterias acima do tamanho
  • Carregadores de bateria
  • Interruptor de desconexão da bateria
  • Sistema de partida para serviço pesado

Sistema Governador

  • Compartilhamento de carga eletrônico

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como 3412C (50 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

3412C Esquerdo Frontal

3412C Direito Frontal

3412C Direito Traseiro

3412C Esquerdo Traseiro

3412C Esquerdo Frontal
3412C Direito Frontal
3412C Direito Traseiro
3412C Esquerdo Traseiro

360 View