Gerador Diesel DE110 GC (50 HZ) C4.4 | 110 kVA

Grupos Geradores a Diesel DE110 GC (50 Hz)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
110 kVA
110 kVA
Classificação Mínima
110 kVA
110 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível
Não Regulamentado
Não Regulamentado

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel de 110 kVA

Produzindo energia confiável de 110 kVA a 50 Hz, nosso grupo gerador diesel DE110 GC foi desenvolvido para atender aos requisitos de resposta transiente da norma ISO 8528-5.1

Vantagens

Um teto inteiriço inclinado 1° Evita o acúmulo de água

Compartimento projetado para ser à prova d'água para confiabilidade e durabilidade

Testado quanto à confiabilidade por 500 Hours (Horas)

Garante que você pode contar com energia de emergência quando necessário

Economiza até 14% Espaço Instalado

Exige menos espaço para instalação; deixa mais espaço para suas operações em andamento

Especificações de Produto para DE110 GC (50 Hz)

Classificação Máxima 110 kVA 110 kVA
Classificação Mínima 110 kVA 110 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível Não Regulamentado Não Regulamentado
Tensão 380 a 415 V 380 a 415 V
Frequência 50 Hz 50 Hz
Velocidade 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de Operação Standby Standby
Modelo do motor C4.4, Em linha 4, diesel de 4 ciclos C4.4, Em linha 4, diesel de 4 ciclos
Diâmetro interno 4.1 pol 105 mm
Curso 5 pol 127 mm
Deslocamento 268.5 pol 4.4 l
Taxa de Compressão 18.23:1 18.23:1
Aspiração Turboalimentado e Resfriado a Ar-ar Turboalimentado e Resfriado a Ar-ar
Sistema de combustível Em linha Em linha
Tipo de Governador Mecânico Mecânico
Comprimento - Máximo 108.1 pol 2745 mm
Largura - Máxima 39.3 pol 999 mm
Altura - Máxima 58.1 pol 1476 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 1330 lb 2932 kg

DE110 GC (50 Hz) Equipamento Padrão

Motor

  • C4.4, 4 cilindros em linha, diesel de 4 cursos

Controle do Grupo Gerador

  • GCCP 1.1

Governador

  • Governador mecânico

Armazenamento de Combustível

  • Tanque de combustível de 8 horas de parede dupla

Alternador

  • Alternador padrão em Chassi em A

Compartimento

  • Compartimento Cat GC

Ar, Resfriamento e Escape

  • Silenciador do compartimento

Geral

  • Pré-pintura do motor e alternador, Caterpillar Yellow

DE110 GC (50 Hz) Equipamento Opcional

Certificação

  • Certificado de Conformidade
  • Austrália, CIS, Certificação do Golfo

Tensão de Alimentação Auxiliar

  • 120V

Requisitos do Alternador

  • Aquecedor de enrolamento

Armazenamento de Combustível

  • Tanque de combustível para 8 horas de parede dupla
  • Tanque de combustível único com contenção
  • Alarme de alto nível de combustível
  • Alarme de baixo nível de combustível
  • Desligamento por baixo nível de combustível

Controle do Grupo Gerador

  • Contatos de Volt livre para alarme comum
  • Alarme sonoro instalado no painel
  • Falha no aterramento
  • Contatos de Volt livre para funcionamento do grupo gerador
  • Parada de emergência com chave
  • Diferencial
  • Carregador de bateria
  • Dispositivo de Comunicação USB para RS485
  • Aquecedor do líquido arrefecedor
  • Pacote de Standby (Aquecedor de Camisa de Água do motor inteligente, Carregador de bateria)
  • Bateria
  • Desligamento por nível baixo do líquido arrefecedor

Disjuntor

  • Disjuntor de 3 Polos de 125 A
  • Disjuntor de 3 Polos de 160 A
  • Disjuntor de 3 Polos de 200 A
  • Disjuntor de 4 Polos de 125 A
  • Disjuntor de 3 Polos de 400 A
  • Disjuntor de 3 Polos de 250 A
  • Disjuntor de 4 Polos de 160 A
  • Disjuntor de 4 Polos para 250 A
  • Disjuntor de 4 Polos de 200 A
  • Cadeado de disjuntor
  • Disjuntor de 4 Polos de 400 A
  • Ligação neutro-terra
  • Sobrecarga com interruptor de alarme no disjuntor

Teste e Embalagem

  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1
  • Relatório de Testes PGS @ 0.8PF

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como DE110 GC (50 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Galeria de Mídia

DE110GC

DE110GC

DE110GC

DE110GC

DE110GC
DE110GC
DE110GC
DE110GC

360 View

Faça um tour virtual interativo do produto para explorar os excelentes recursos e benefícios do DE110 GC (50 Hz).

Iniciar tour pelo DE110 GC (50 Hz)
close