XQ330 Tier 4 Final

Grupos Geradores Móveis XQ330 Tier 4 Final

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Principal
264 eKW (330 kVA)
264 eKW (330 kVA)
Frequência
50/60 Hz
50/60 Hz
Tensão
120 - 600 V
120 - 600 V

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel Móvel de 330 kVA

O Cat® XQ330 oferece desempenho e usabilidade aprimorada de nível mundial. Esse modelo é movido pelo motor Cat C9.3 Tier 4 Final, eficiente em termos de combustível equipado com o Sistema de Redução de NOx Cat. Equipado com o painel de controle EMCP 4.4, o XQ330 apresenta uma interface de fácil utilização e uma ligação em paralelo do grupo gerador automático. Uma vantagem do sistema de controle oferece alterações de tensão mais simples e rápidas. Proporcionando maior flexibilidade quando em movimento entre vários locais de trabalho com diferentes necessidades de tensão e frequência, a capacidade de configuração automática elimina o tempo necessário em caso de reprogramação de unidades e erros potenciais. Os recursos adicionais incluem níveis de ruído mais baixos e maior consumo de combustível de carga parcial.

Especificações de Produto para XQ330 Tier 4 Final

Classificação Principal 264 eKW (330 kVA) 264 eKW (330 kVA)
Frequência 50/60 Hz 50/60 Hz
Tensão 120 - 600 V 120 - 600 V
Classificação Standby 288 ekW (360 kVA) 288 ekW (360 kVA)
Motor C9.3B C9.3B
Combustível Diesel Diesel
Altura - Sem Reboque 78.5 pol 1994 mm
Comprimento - Sem Reboque 162.2 pol 4120 mm
Largura - Sem Reboque 92.8 pol 1595 mm
Peso com Óleo Lubrificante e Líquido Arrefecedor, sem Reboque 10405 lb 4720 kg
100% de Carga a 60 Hz 18.5 gal/hr 70 l/hr
75% de Carga a 60 Hz 13.7 gal/hr 52 l/hr
50% de Carga a 60 Hz 9.8 gal/hr 37 l/hr
100% de Carga a 50 Hz 16.5 gal/hr 62.5 l/hr
75% de Carga a 50 Hz 12.5 gal/hr 47.3 l/hr
Potência Sonora a 7 metros (23 pés) a uma Classificação Principal 70,2 dB(A) (60Hz) 70,2 dB(A) (60Hz)

XQ330 Tier 4 Final Equipamento Padrão

Motor Diesel CAT C9.3B

  • Serviço pesado.
    Turboalimentado.
    Pós-tratamento

Gerador

  • Chassi LC5134N

Painel de Controle

  • Controlador digital montado no grupo EMCP4.4

Monitoramento remoto Cat Connect

  • Oferece monitoramento e gerenciamento do pacote

Sistema de arrefecimento

  • Radiador montado no pacote com descarga de ar vertical.
    Abastecido de fábrica

Sistema de Carga/Partida

  • Único motor de partida elétrica de 24 V

Sistema de combustível

  • Tanque de combustível de parede dupla para 24 horas

Filtro de Ar

  • Filtro de ar eficiente com indicador de manutenção

Distribuição

  • Compartimento único e robusto para controles e distribuição com disjuntor de 3 polos e desligamento de segurança

Estrutura

  • Estrutura reforçada da base de aço com tanque de combustível integral.
    Estrutura de elevação dupla e elevação de 4 pontos.
    A estrutura base é mais larga que o compartimento para proteger o grupo gerador durante o transporte

Compartimento

  • Isolamento acústico, compartimento de aço galvanizado com desempenho excepcional de redução de ruídos

Obstrução no

  • Silencioso com detentor de fagulha integrado

Óleo de Lubrificação

  • Filtros de óleo primário e secundário no motor. Abastecido na fábrica. Intervalo de troca de óleo de 500 horas.

Geral

  • Testada e inspecionada na fábrica

Veja como XQ330 Tier 4 Final se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

XQ330 Tier 4 Final

XQ330 Tier 4 Final

XQ330 Tier 4 Final

XQ330 Tier 4 Final

XQ330 Tier 4 Final
XQ330 Tier 4 Final
XQ330 Tier 4 Final
XQ330 Tier 4 Final