XQP30

Grupos Geradores Móveis XQP30

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Principal
30 kVA
30 kVA
Frequência
50/60 Hz
50/60 Hz
Tensão
127 a 480 V
127 a 480 V

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel Móvel de 30 kVA

Este grupo gerador XQP30 é otimizado para consumo de combustível para clientes em territórios não regulamentados. Com uma estrutura resistente, pronta para locação ou uso móvel, a linha de produtos foi projetada para ser facilmente transportada pelos locais de projeto com segurança e eficiência. Bases reforçadas com bolsas para empilhadeiras integradas permitem que a unidade seja arrastada e levantada com facilidade, enquanto as opções de soquete Clipsal ou CEE estão disponíveis em modelos selecionados para reduzir o tempo de instalação e garantir uma distribuição de energia sem problemas.

Vantagens

Selecionável 50/60 Hz Operação

O interruptor de frequência fácil via link do terminal elimina as limitações geográficas, permitindo que o grupo gerador seja usado sempre que necessário

Potência Sonora 60 dBA a 7 m Atenuação

O isolamento acústico e os ventiladores elétricos conduzem os níveis de ruído aos de uma conversa mais silenciosa

Padrão 500 horas intervalos de troca de óleo

Maximiza o tempo de execução antes que a manutenção da rotina seja necessária

Especificações de Produto para XQP30

Classificação Principal 30 kVA 30 kVA
Frequência 50/60 Hz 50/60 Hz
Tensão 127 a 480 V 127 a 480 V
Motor Cat C3.3 Cat C3.3
Emissões Baixo Consumo de Combustível Baixo Consumo de Combustível
Combustível Diesel Diesel
Largura 44.1 pol 1120 mm
Altura 62.3 pol 1583 mm
Comprimento 84.6 pol 2150 mm
Peso - Com Lubrificação, Óleo e Líquido Arrefecedor 2712 lb 1230 kg
100% de Carga a 50 Hz 1.9 gal/hr 7.2 l/hr
100% de Carga a 60 Hz 2.3 gal/hr 8.6 l/hr
75% de Carga a 50 Hz 1.5 gal/hr 5.6 l/hr
75% de Carga a 60 Hz 1.7 gal/hr 6.6 l/hr
50% de Carga de 50Hz 1.1 gal/hr 4.1 l/hr
50% de Carga a 60 Hz 1.3 gal/hr 4.9 l/hr
Potência Sonora a1 metro (3 pés) a 75% da classificação (50 Hz) 72 dB(A) 72 dB(A)
Potência Sonora a1 metro (3 pés) a 75% da classificação (60 Hz) 73 dB(A) 73 dB(A)
Potência Sonora a1 metro (3 pés) a 75% da classificação (60 Hz) 72 dB(A) 72 dB(A)
Potência Sonora a1 metro (3 pés) a 75% da classificação (50 Hz) 71 dB(A) 71 dB(A)
100% de Carga a 50 Hz 2.1 gal/hr 8 l/hr
100% de Carga a 60 Hz 2.4 gal/hr 9.1 l/hr
75% de Carga a 60 Hz 1.9 gal/hr 7.1 l/hr
75% de Carga a 50 Hz 1.6 gal/hr 6.1 l/hr
50% de Carga de 50Hz 1.2 gal/hr 4.4 l/hr
50% de Carga a 60 Hz 1.3 gal/hr 4.9 l/hr

XQP30 Equipamento Padrão

Motor Diesel CAT C3.3

  • de Aspiração Natural

Gerador

  • Chassi LC1514F

Filtro de Ar

  • Ciclônico/papel com compartimento de poeira e indicador de serviço

Monitoramento remoto Cat Connect

  • Oferece monitoramento e gerenciamento do pacote

Sistema de arrefecimento

  • Radiador montado no pacote com descarga de ar vertical. Abastecido de fábrica

Sistema de Carga/Partida

  • Motor de partida reforçado de 12 V e alternador de carga com isolante da bateria

Sistema de combustível

  • Tanque de combustível de parede dupla 24 horas com válvula direcional de 3 vias para suprimento externo

Painel de Controle

  • Controlador digital montado no grupo EMCP4.2B

Distribuição

  • Compartimento único e robusto para controles e distribuição com disjuntor de 4 polos e desligamento de segurança

Estrutura

  • Estrutura reforçada da base de aço com tanque de combustível integral. Bolsas para empilhadeiras. Barras de arrasto. Armação de levantamento e levantamento de 4 pontos. A estrutura base é mais larga que o compartimento para proteger o grupo gerador durante o transporte.

Compartimento

  • Isolamento acústico, compartimento de aço galvanizado com desempenho excepcional de redução de ruídos

Obstrução no

  • Silencioso com detentor de fagulha integrado

Óleo de Lubrificação

  • Filtros de óleo primário e secundário no motor. Abastecido de fábrica

Geral

  • Testada e inspecionada na fábrica

Veja como XQP30 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

XQP30 - Diesel

XQP30 - Diesel

XQP30 - Diesel

XQP30 - Diesel

XQP30 - Diesel
XQP30 - Diesel
XQP30 - Diesel
XQP30 - Diesel

Recursos do Projeto Robusto do Produto XQP da Cat Rental Power

Recursos Elétricos do Produto XQP da Cat Rental Power

Cat XQP30 - Treinamento de Partida/Parada do Gerador Móvel XQP500

Parada de Emergência para o Gerador Móvel Cat

Recursos do Projeto Robusto do Produto XQP da Cat Rental Power
Recursos Elétricos do Produto XQP da Cat Rental Power
Cat XQP30 - Treinamento de Partida/Parada do Gerador Móvel XQP500
Parada de Emergência para o Gerador Móvel Cat

360 View