Grupo Gerador
Classificação Principal | 200 kVA 200 kVA |
Frequência | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Tensão | 220 a 480 V 220 a 480 V |
Estratégia de Combustível/Emissões | Estágio V da UE Estágio V da UE |
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
Este grupo gerador XQP200 é compatível com o padrão de emissões do Estágio V da UE. Cada modelo oferece maior flexibilidade, alternando facilmente entre 50 e 60 Hz, o que permite que uma máquina atenda aos requisitos de carga variáveis em diversas regiões e aplicações, inclusive mineração, fabricação, óleo e gás e construção.
Maximiza o tempo de execução antes que a manutenção da rotina seja necessária
Tempo de execução prolongado fornecido pela transição do tanque base para o tanque a granel externo
O interruptor de frequência fácil via link do terminal elimina as limitações geográficas, permitindo que o grupo gerador seja usado sempre que necessário
Classificação Principal | 200 kVA 200 kVA |
Frequência | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Tensão | 220 a 480 V 220 a 480 V |
Estratégia de Combustível/Emissões | Estágio V da UE Estágio V da UE |
Motor | Cat® C7.1 Cat® C7.1 |
Combustível | Diesel Diesel |
Largura | 56 pol 1420 mm |
Altura | 93 pol 2350 mm |
Comprimento | 161 pol 4085 mm |
Peso - Com Lubrificação, Óleo e Líquido Arrefecedor | 8049 lb 3651 kg |
100% de Carga a 50 Hz | 11.5 gal/hr 43.4 l/hr |
100% de Carga a 60 Hz | 14.3 gal/hr 54.3 l/hr |
75% de Carga a 50 Hz | 8.6 gal/hr 32.4 l/hr |
75% de Carga a 60 Hz | 10.5 gal/hr 39.9 l/hr |
Potência Sonora a1 metro (3 pés) a 75% da classificação (50 Hz) | 75.1 dB(A) 75.1 dB(A) |
Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.
COMPARAR TODOS OS MODELOSXQP200
XQP200
XQP200
XQP200
Recursos do Projeto Robusto do Produto XQP da Cat Rental Power
Recursos Elétricos do Produto XQP da Cat Rental Power
Cat XQP30 - Treinamento de Partida/Parada do Gerador Móvel XQP500
Parada de Emergência para o Gerador Móvel Cat