DG200 GC (Trifásico)

Grupos Geradores a Gás DG200 GC (Trifásico)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Frequência
60 Hz
60 Hz
Classificação do Gás Natural
200 eKW
200 eKW
Estratégia de Emissões/Combustível
Certificação da EPA dos EUA para Aplicação de Não Emergência
Certificação da EPA dos EUA para Aplicação de Não Emergência

Visão Geral

Grupo Gerador a Gás Natural de 200 kW

A linha de geradores com ignição à vela Cat® para aplicações estáticas possui excitação de ímã permanente, enrolamento de amortecedor, estator inclinado, ajuste de tensão por meio do controlador EMCP, isolamento do enrolamento Classe H e passo de 2/3 incorporado.

Vantagens

ATÉ 908 skVA 30% de queda de tensão

Capaz de iniciar grandes cargas de motores conectados durante uma interrupção de energia

Certificado EPA Emergência Estacionária

está em conformidade com os padrões de emissões exigidos pelas leis locais

Recursos do Alternador Classe H Isolamento

A classificação mais alta garante durabilidade do alternador

Especificações de Produto para DG200 GC (Trifásico)

Frequência 60 Hz 60 Hz
Classificação do Gás Natural 200 eKW 200 eKW
Estratégia de Emissões/Combustível Certificação da EPA dos EUA para Aplicação de Não Emergência Certificação da EPA dos EUA para Aplicação de Não Emergência
Deslocamento 864.71 pol 14.17 l
Tipo de Combustível Gás Natural Gás Natural
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Modelo do motor 14,2 L, em linha 6, 4 Ciclos, Ignição à Vela 14,2 L, em linha 6, 4 Ciclos, Ignição à Vela
Sistema de combustível Carburador, Sucção Descendente Carburador, Sucção Descendente
Aspiração Turboalimentado-Pós-arrefecido Turboalimentado-Pós-arrefecido
Tipo de Governador Eletrônico Eletrônico
Taxa de Compressão 9.5:1 9.5:1
Diâmetro interno 5.31 pol 134.87 mm
Curso 6.5 pol 165.1 mm
Comprimento 127.95 pol 3250 mm
Largura 52.93 pol 1344.5 mm
Altura 67.37 pol 1711.2 mm
Peso 5756 lb 2610.9 kg

DG200 GC (Trifásico) Equipamento Padrão

Arrefecimento

  • Sistema de recuperação do líquido arrefecedor fechado
  • Radiador instalado de fábrica
  • Anticongelante etilenoglicol 50/50
  • Radiador e ventilador de arrefecimento completo com protetores
  • Temperaturas ambientes padrão de até 50 °C (122 °F)

Admissão de Ar

  • Filtro de ar de elemento único

Combustível

  • Desligamento de combustível primário e secundário
  • Interruptor de baixa pressão do combustível
  • Abertura de teste de pressão do combustível
  • Vapor de Gás Natural ou de Gás Liquefeito de Petróleo
  • Conexão NPT (National Pipe Thread, Rosca Cônica)
  • Válvulas duplas de bloqueio

Obstrução no

  • Saída de escape com tubo de 3 pol

Gerador

  • Excitação de ímã permanente
  • Alternador com total capacidade de carga
  • Material de isolamento classe H
  • Excitação de ímã permanente
  • Regulador de Tensão Integrado
  • Compatível com as características de desempenho e saída dos motores Cat
  • Material de isolamento classe H
  • Alternador com total capacidade de carga
  • Proteção IP23

Controles

  • Controlador do grupo gerador Série EMCP 4.2

Montagem

  • Isolante de vibração (tipo disco)
  • Isolantes de vibração de borracha

Energia Elétrica - Prefixo do Número de Série do Pacote

  • Alternador de carga da bateria

Partida Elétrica e/ou Pré-lubrificação

  • Cabos da bateria
  • Motor de partida ativado por solenoide
  • Sistema elétrico do motor
  • Motor de partida ativado por solenoide

Governador

  • Governador eletrônico (não ajustável)

Painel de Controle

  • Controlador do grupo gerador Série EMCP 4.2

Partida/Carga

  • Baterias com rack e cabos
  • Motor de partida de 12 V

DG200 GC (Trifásico) Equipamento Opcional

Partida/Carga

  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor
  • Aquecedor da bateria
  • Alternador de carga
  • Carregador de bateria - Listado na UL, 10 A

Geral

  • Compartimentos: isolamento acústico, proteção contra intempéries
  • Adequado para Uso Como Equipamento de Serviço (SUSE, Suitable for Use as Service Equipment)
  • Comutações de transferência automática (ATS, Automatic transfer switches)
  • Pacote UL 2200
  • Certificação CSA

Gerador

  • MCCBs (Molded Case Circuit Breakers, Disjuntores em Caixa Moldada) com disparo eletrônico ou termomagnético
  • Aquecedor anticondensação
  • Disparo em derivação e disjuntor de contato auxiliar
  • Aquecedor anticondensação
  • Excitação: [ ] Excitação de Ímã Permanente (PM, Permanent Magnet)
  • Geradores avançados e acima do tamanho

Veja como DG200 GC (Trifásico) se compara com produtos comparados frequentemente.

Galeria de Mídia

Grupo Gerador Aberto

Compartimento

Grupo Gerador Aberto
Compartimento