C32 (50 HZ) Somente no Mercado da Índia | Gerador Diesel 1.250 kVA

Grupos Geradores a Diesel C32 (50 Hz) Somente no Mercado da Índia

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
1.250 kVA
1.250 kVA
Classificação Mínima
1.010 kVA
1.010 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível
Baixo Consumo de Combustível
Baixo Consumo de Combustível

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel de 1010 a 1250 kVA

Produzindo energia confiável de 1.010 kVA a 1.250 kVA a 50 Hz, nossos grupos geradores diesel C32 foram projetados para atender às aplicações de missão crítica, contínuas, de standby e prime. Todos foram projetados para atender às exigências de respostas transientes da ISO 8528-5 e para aceitar 100% de carga nominal em uma única etapa. Os grupos geradores oferecem um sistema com baixo consumo de combustível.

Vantagens

Projetado especificamente para a Índia Regulamentação

Otimizado para 8% Menor Consumo de Combustível

Economias demonstradas nos custos de operação

Integrado Cat Sistema de Controle

Projetado para combinar o desempenho do motor e do alternador

Especificações de Produto para C32 (50 Hz) Somente no Mercado da Índia

Classificação Máxima 1.250 kVA 1.250 kVA
Classificação Mínima 1.010 kVA 1.010 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível Baixo Consumo de Combustível Baixo Consumo de Combustível
Tensão 415 V 415 V
Frequência 50 Hz 50 Hz
Velocidade 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de Operação Standby, Prime Standby, Prime
Modelo do motor C32 TA, V-12, Diesel arrefecido a água de quatro tempos C32 TA, V-12, Diesel arrefecido a água de quatro tempos
Diâmetro interno 5.71 pol 145 mm
Curso 6.38 pol 162 mm
Deslocamento 1958.86 pol³ 32.1 l
Taxa de Compressão 15.0:1 15.0:1
Aspiração TA TA
Sistema de combustível MEUI MEUI
Tipo de Governador Adem™A4 Adem™A4

C32 (50 Hz) Somente no Mercado da Índia Equipamento Padrão

Sistema de arrefecimento

  • Radiador ou trocador de calor

Painel de Controle

  • EMCP 4.2

C32 (50 Hz) Somente no Mercado da Índia Equipamento Opcional

Gerador

  • Aquecedor anticondensação
  • Geradores avançados e acima do tamanho
  • Detectores de temperatura de enrolamento e rolamento

Painéis de Controle

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Módulo de E/S digital
  • Módulo de compartilhamento da carga
  • Monitoramento e proteção da temperatura do gerador
  • Software de monitoramento remoto

Partida/Carga

  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor

Geral

  • Painel de disjuntores, com base na configuração regional e do produto
  • Filtro de ar reforçado, com base na configuração regional e do produto
  • Opção para montagem remota de UIP, com base na configuração regional e do produto

Veja como C32 (50 Hz) Somente no Mercado da Índia se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Grupo Gerador Diesel C32 Direito Traseiro

Vista Traseira Esquerda C32, Grupo Gerador Diesel

Vista Dianteira Esquerda C32, Grupo Gerador Diesel

Vista Dianteira Direita C32, Grupo Gerador Diesel

Grupo Gerador Diesel C32 Direito Traseiro
Vista Traseira Esquerda C32, Grupo Gerador Diesel
Vista Dianteira Esquerda C32, Grupo Gerador Diesel
Vista Dianteira Direita C32, Grupo Gerador Diesel