G3520H 2.519 kW

Grupos Geradores a Gás G3520H

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Contínua
2.519 / 2.500 ekW a 1 pf
2.519 / 2.500 ekW a 1 pf
Tipo de Combustível
Gás Natural, Mistura de Hidrogênio (até 25%)
Gás Natural, Mistura de Hidrogênio (até 25%)
Eficiência Elétrica Máxima
45.30%
45.30%

Visão Geral

Gerador a Gás de 1.763 - 2519 kW

De gás natural a biogás, gases da mina de carvão ou misturas de combustível de hidrogênio para sustentar aplicações de calor e energia combinados (CHP, Combined Heat and Power), energia de emergência e rede elétrica local, a Caterpillar possui uma ampla gama de soluções confiáveis de energia a gás.

Vantagens

Até 25% opção de combustível misturado com hidrogênio

Permite a operação de mistura de até 25% de hidrogênio (por volume) com combustível de tubulação de gás natural.

Até 52% economia em serviço

Intervalos de manutenção prolongados que levam a menores custos de serviço

Até 20% Menor consumo de óleo lubrificante

Levando a menores custos de serviço e intervalos de manutenção prolongados

Especificações de Produto para G3520H

Classificação Contínua 2.519 / 2.500 ekW a 1 pf 2.519 / 2.500 ekW a 1 pf
Tipo de Combustível Gás Natural, Mistura de Hidrogênio (até 25%) Gás Natural, Mistura de Hidrogênio (até 25%)
Eficiência Elétrica Máxima 45.30% 45.30%
Frequência 50/60 Hz 50/60 Hz
RPM 1500 1500
Frequência 50/60 Hz 50/60 Hz
Modelo do Motor G3520H G3520H
Deslocamento 5956 pol³ 97.5 l
Aspiração TA TA
Diâmetro Interno 6.7 pol 170 mm
Curso 8.5 pol 215 mm
Taxa de Compressão 12.1 12.1
Comprimento 302 pol 7668 mm
Largura 86 pol 2173 mm
Altura 97 pol 2473 mm
Peso Seco - Grupo Gerador 54675 lb 25285 kg

G3520H Equipamento Padrão

Painel de Controle

  • EMCP 4.3

Admissão de Ar

  • Filtro de ar de estágio único com dois elementos com compartimento e indicador de serviço

Arrefecimento

  • Bombas de água acionadas pelo motor para camisa de água do motor e pós-arrefecedor
  • Camisa de água do motor e termostatos SCAC
  • Conexões do flange do cliente ANSI/DN para entrada e saída da camisa de água do motor

Disjuntor

  • Anunciador LSI (Long-Time, Short-Time, Instantaneous, Longo Prazo, Curto Prazo, Instantâneo)
  • Montados na parte traseira
  • Disjuntores Classificados pela IEC de 5.000 A, 3 Polos

Obstrução no

  • Turbocompressor arrefecido na seção central com saída flangeada Cat
  • Coletores de escape seco, isolados e blindados
  • Abertura de escape individual e saída do turbocompressor ligadas ao Módulo Integrado para Detecção de Temperatura (ITSM, Integrated Temperature Sensing Module) com GECM que fornece alarmes e desligamentos

Sistema de Combustível

  • Válvula eletrônica de medição de combustível
  • Placa do acelerador, atuador de 24 VCC, controlado pelo GECM

Sistema de combustível

  • O sistema de combustível é dimensionado para tubulação de gás natural seco de 31,5 a 47,2 MJ/NM3 com pressão de 10,2 a 34,5 kPa para a válvula de controle de combustível do motor

Sistema de Ignição

  • Sistema de Ignição Eletrônica (controlado pelo ADEM A4)
  • Sincronização com Detecção de Detonação (DST, Detonation Sensitive Timing) do Cilindro Individual

Gerador

  • Regulador Digital de Tensão da Caterpillar (CDVR, Caterpillar's Digital Voltage Regulator) com detecção trifásica e controle KVAR/PF
  • SR4B
  • Protetor e Amortecedor de Vibração do Virabrequim
  • Conexões da barra condutora
  • Pintura - Caterpillar Yellow, exceto trilhos em preto brilhante
  • Detectores de temperatura de enrolamento
  • Manuais de operação e manutenção
  • Catálogo de peças
  • Aquecedor de enrolamento anticondensação
  • Serviço do lado direito
  • SR5
  • Queda de velocidade reativa

Sistema Regente

  • Entrada de Velocidade do ADEM A4 de 4 a 20 mA (0 a 5 V)

G3520H Equipamento Opcional

Admissão de Ar

  • Suportes de Montagem e Tubulação
  • Filtro de ar com pré-purificador

Disjuntor

  • Entrada do Cabo Inferior do Chassi MP de 6 Polos
  • Seleção Automática do Transformador de Corrente Neutra 4.000/5.000 A
  • Sem disparo de UV (Undervoltage, Subtensão) ou Fiação de CB (Circuit Breaker, Disjuntor) montada no pacote
  • Suporte do Chassi

Painel de Controle

  • Anunciador de Luz de 16/32 Pontos, Enviado Solto
  • Módulo de Comunicação Remota (PL1000T, PL1000E)
  • Anunciador remoto
  • Monitoramento do PC Local
  • Módulo de E/S Separado, 12 Entradas Digitais, 8 Relés de "Forma C"
  • Cat Connect: telemática da Ethernet, do Satélite e da Célula
  • Relé de falha do motor
  • Módulo de alarme local
  • Módulo de sincronização
  • Monitoramento Remoto do PC

Arrefecimento

  • Conexões de Entrada/Saída
  • Tubulação de drenagem do nível do líquido arrefecedor com válvulas, ventilador com proteção

Obstrução no

  • Silenciador e silenciador de detenção de fagulha com flanges associados
  • Flange
  • Cotovelo
  • Conexão Flexível
  • Expansor de Escape

Sistema de Combustível

  • Regulador de Desativação de Gás
  • Filtro de combustível
  • Regulador de pressão do gás
  • Válvula de corte de gás 24 V, ETR (Energized-to-Run, Energizada para Funcionar)

Gerador

  • Detectores da temperatura do rolamento
  • Caixa de acesso ao cabo
  • Caixa de extensão de baixa tensão
  • Controle manual de tensão
  • Barra condutora europeia
  • Filtro de ar do gerador
  • Geradores de média e alta tensão e acessórios

Geral

  • Ferramenta de diagnóstico digital
  • Pedido de pintura especial
  • Conjunto de ferramentas
  • Emblema da US AID

Partida/Carga

  • Bateria com cabos e cremalheira (enviada solta)
  • Motores de partida de 24 V
  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor
  • Alternador de carregamento de 60 A, 24 V (requer bombas acionadas pelo motor)

Conformidade com Código de Rede Elétrica

  • 60 Hz: EUA
  • 50 Hz: Alemanha, Grã-Bretanha, Bélgica, Romênia, Itália, Irlanda, Polônia, Países Baixos, Espanha, França e Padrão Europeu

Veja como G3520H se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Grupo Gerador a Gás G3520H

Grupo Gerador a Gás G3520H

Grupo Gerador a Gás G3520H

Grupo Gerador a Gás G3520H

Grupo Gerador a Gás G3520H

Grupo Gerador a Gás G3520H

Grupo Gerador a Gás G3520H

Grupo Gerador a Gás G3520H

Grupo Gerador a Gás G3520H
Grupo Gerador a Gás G3520H
Grupo Gerador a Gás G3520H
Grupo Gerador a Gás G3520H
Grupo Gerador a Gás G3520H
Grupo Gerador a Gás G3520H
Grupo Gerador a Gás G3520H
Grupo Gerador a Gás G3520H

CHP

Série G3500H do Grupo Gerador a Gás

CHP
Série G3500H do Grupo Gerador a Gás

360 View
360 View