C32 910 kVA - 1.500 kVA

Grupos Geradores a Diesel C32 (50 Hz)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
1.500 kVA
1.500 kVA
Classificação Mínima
910 kVA
910 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível
Baixo Consumo de Combustível, Baixas Emissões
Baixo Consumo de Combustível, Baixas Emissões

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel de 910 a 1500 kVA

Produzindo energia confiável de 910 a 1.500 kVA a 50 Hz, nossos grupos geradores diesel C32 foram projetados para atender às aplicações de missão crítica, contínuas, de standby e prime. Todos foram projetados para atender às exigências de respostas transientes da ISO 8528-5 e para aceitar 100% de carga nominal em uma única etapa. Nossos grupos geradores C32 são feitos para as demandas, para que você possa fazer a sua.

Vantagens

Economiza até 8% espaço instalado

Requer menos espaço para instalação

Pesos 31% menos

Menor quantidade de suporte estrutural necessária

Potência Máxima de até 50 °C Ambiente

Fornece energia total, mesmo nos dias mais quentes do ano

Especificações de Produto para C32 (50 Hz)

Classificação Máxima 1.500 kVA 1.500 kVA
Classificação Mínima 910 kVA 910 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível Baixo Consumo de Combustível, Baixas Emissões Baixo Consumo de Combustível, Baixas Emissões
Tensão 400 a 3300 V 400 a 3300 V
Frequência 50 Hz 50 Hz
Velocidade 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de Operação Standby, Missão Crítica, Principal, Contínuo Standby, Missão Crítica, Principal, Contínuo
Modelo do motor C32 TA, V-12, Diesel arrefecido a água de quatro tempos C32 TA, V-12, Diesel arrefecido a água de quatro tempos
Diâmetro interno 5.71 pol 145 mm
Curso 6.38 pol 162 mm
Deslocamento 1958.86 pol³ 32.1 l
Taxa de Compressão 15.0:1 15.0:1
Aspiração TA TA
Sistema de combustível MEUI MEUI
Tipo de Governador Adem™A4 Adem™A4
Comprimento - Mínimo 164 pol 4165 mm
Comprimento - Máximo 176.6 pol 4485 mm
Largura - Mínima 66.3 pol 1684 mm
Largura - Máxima 87.8 pol 2228 mm
Altura - Mínima 85.1 pol 2162 mm
Altura - Máxima 86.4 pol 2194 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (mínimo) 14700 lb 6668 kg
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 17855 lb 8099 kg

C32 (50 Hz) Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Tipo de canister de elemento único com indicador de manutenção

Painel de Controle

  • EMCP 4.2B
  • Desligamentos de Advertência
  • Recursos de Controle
  • Comunicações
  • Funções de transmissão protetoras programáveis
  • Indicadores Digitais

Sistema de arrefecimento

  • Ventilador do radiador e comando do ventilador
  • Tubulação de dreno do líquido arrefecedor com válvula
  • ATAAC
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada da Caterpillar
  • Ventilador e protetores da correia
  • Sensor de nível do líquido arrefecedor baixo

Obstrução no

  • Coletor de escape - seco
  • Saída flangeada redonda de 203 mm (8 pol) de D. I.

Sistema de combustível

  • Filtro primário do combustível com separador de água
  • Filtros de combustível secundários
  • Arrefecedor de combustível
  • Bomba de escorva do combustível

Geradores e Acessórios

  • 6 Condutores
  • Polo saliente
  • Isolamento Classe H NEMA
  • Excitação interna (IE, Internal excitation)
  • Excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation)
  • Queda de velocidade reativa
  • 3 Fases sem escova
  • Detectores de temperatura de enrolamento
  • Aumento de temperatura Classe H a 40 °C ambiente
  • Conexões da barra condutora, montagem no centro superior, entrada do cabo superior
  • Furo de padrão IEC
  • Regulador de tensão integrado (IVR, Integrated Voltage Regulator)

Sistema Governador

  • ADEM(tm) A4

Sistema de Montagem

  • Suportes antivibração de borracha
  • Trilhos - Instalação do motor/gerador/radiador.

Sistema de Lubrificação

  • Bomba de óleo lubrificante do tipo engrenagem
  • Filtro de óleo, filtro e vareta de nível
  • Arrefecedor de Óleo de lubrificação integral
  • Descarte de vapores
  • Tubulações e válvula de dreno do óleo
  • Óleo lubrificante

Terminação de Energia

  • Barra condutora

Sistema de Partida/Carga

  • Interruptor de desconexão da bateria
  • Bateria, cremalheira e cabos
  • Motor de partida elétrica de 24 Volts
  • Alternador de Carga de 45 A

Geral

  • Caterpillar Yellow com trilhos e radiador pretos de alto brilho
  • Volante do motor e caixa do volante-SAE
  • Rotação padrão SAE
  • Serviço do lado direito

C32 (50 Hz) Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar reforçado
  • Filtros de ar padrão
  • Filtro de ar de elemento duplo

Disjuntores

  • Grupos de fiação de disjuntor
  • Compartimentos - Empacotamento de controle
  • Defletores
  • Tampas da conexão de potência
  • 1.600, 2.000, 2.500 e 3.200 A, 3 Polos, disjuntores Nominais IEC
  • Barras condutoras das colunas centrais
  • Suportes do cabo
  • 400, 800, 1.200, 1.600, 2.000, 2.500 e 3.000 A, 3 Polos, disjuntores nominais UL-100%
  • 800, 1.600, 2.000, 2.500 e 3.200 A, 4 Polos, Disjuntores nominais IEC

Painéis de Controle

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4

Sistema de arrefecimento

  • Radiador de alta temperatura ambiente
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada
  • Flange do duto do radiador
  • Radiador padrão
  • Radiador certificado

Compartimentos

  • Opções de cor
  • Conjunto para baixas temperaturas
  • Pacote de iluminação CC
  • Compartimento com isolamento acústico
  • Compartimento de isolamento acústico premium
  • Opções de compartimento do tanque de combustível
  • Difusores do compartimento - fixos e motorizados
  • Painel CA, tomadas e luzes
  • Suporte do painel

Sistema de Escape

  • Acessórios flexíveis
  • Kit de instalação do escape na parede
  • Kit de montagem no cotovelo
  • Silenciadores
  • Expansores de escape e flange
  • Sistema de proteção e blindagem
  • Flanges
  • Todos os motores C32 possuem duas saídas de escape de 203 mm (8 pol)

Gerador e Acessórios

  • Geradores de tensão média
  • Geradores de baixa tensão

Sistema de Lubrificação

  • Bomba do reservatório manual de pré-lubrificação
  • Reservatório do óleo
  • Regulador do nível de óleo

Sistema de Montagem

  • Isolantes de vibração IBC
  • Isolantes de vibração tipo mola
  • Tipos de base de montagem
  • Isolantes do pacote padrão

Terminação de Energia

  • Disjuntores, listados na UL
  • Disjuntores, em conformidade com o IEC

Conectores de Alimentação

  • Cabos de conexão de baixa tensão
  • Conexão à terra neutra
  • Barras condutoras das colunas centrais

Sistema de Partida/Carga

  • Motor de partida elétrica - Padrão/reforçado
  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor
  • Carregador de Bateria de 35 A
  • Carregador de Bateria de 10 A
  • Carregador de Bateria do compartimento de 10 A
  • Bateria aberta padrão de 24 V - Seca
  • Carregador de Bateria de 20 A
  • Aquecedor de enrolamento

Testes/Relatórios Especiais

  • Certificações sísmicas IBC
  • Relatório TVA do gerador personalizado
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1
  • Relatório de teste do gerador
  • Teste do motor padrão
  • Relatório de Análise de Vibração de Torção (TVA, Torsional Vibration Analysis) do grupo gerador padrão
  • Teste e certificação CSA
  • Certificações sísmicas OSHPD
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 0,8

Geral

  • Pintura especial
  • Emblema da US AID

Veja como C32 (50 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Grupos Geradores Diesel C32

Grupos Geradores Diesel C32

Grupos Geradores Diesel C32

Grupos Geradores Diesel C32

Grupos Geradores Diesel C32
Grupos Geradores Diesel C32
Grupos Geradores Diesel C32
Grupos Geradores Diesel C32

C32 50 Hz

C32 50 Hz

360 View
Infográfico do C32 1.500 kVA 50 Hz

Infográfico do C32 1.500 kVA 50 Hz

Infográfico do C32 1.500 kVA 50 Hz