Grupo Gerador Diesel DE850E0 (50 Hz) | 850 kVA

Grupos Geradores a Diesel C18 | DE850E0

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Mínima
850 kVA
850 kVA
Classificação Máxima
850 kVA
850 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível
Não Regulamentado
Não Regulamentado

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel de 850 kVA

Produzindo energia confiável de 850 kVA a 50 Hz, nossos grupos geradores diesel DE850E0 foram desenvolvidos para atender aos requisitos de resposta transiente da norma ISO 8528-5.

Vantagens

Adequado para Ambiente e ambientes de teste

Otimizado Combustível Consumo

Testado quanto à confiabilidade por mais 500 Hours (Horas)

Especificações de Produto para C18 | DE850E0

Classificação Mínima 850 kVA 850 kVA
Classificação Máxima 850 kVA 850 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível Não Regulamentado Não Regulamentado
Tensão 200 a 400 V 200 a 400 V
Frequência 50 Hz 50 Hz
Ciclo de Operação Standby, Prime Standby, Prime
Aspiração Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar

C18 | DE850E0 Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Turbocompressor

Sistema de Controle

  • GCCP 1.2

Arrefecimento

  • Radiador e ventilador de arrefecimento com protetor

C18 | DE850E0 Equipamento Opcional

Sistema de Arrefecimento

  • Alarme de baixa temperatura do líquido arrefecedor

Compartimentos

  • Compartimentos com isolamento acústico

Sistema de Escape

  • Silenciador montado no motor

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como C18 | DE850E0 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Parte Traseira Direita C18 50 Hz

Parte Tarseira Esquerda do C18 50 Hz

Parte Traseira Direita C18 50 Hz
Parte Tarseira Esquerda do C18 50 Hz