Resumo Técnico
Faixa de Classificação | 100 a 3.000 A 100 a 3.000 A |
Tipo de Transferência | Isolamento da Derivação Isolamento da Derivação |
Tipo de Interruptor | Baseado em Contator Baseado em Contator |
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
As comutações de transferência Cat® são projetadas para uma variedade de aplicações de potência de standby. Elas oferecem flexibilidade, confiabilidade e valor em um pacote compacto. Uma Comutação de Isolamento Automática da Derivação (ATS) fornece transferência totalmente funcional em aplicações nas quais o fornecimento de energia de emergência para cargas essências deve ser mantido em todos os momentos, sem interrupção. Esse tipo de design permite a inspeção, manutenção ou substituição dos mecanismos da comutação de energia sem interrupção dos serviços elétricos. A ATS de Isolamento da Derivação Baseada em Contator está disponível de 100 A a 1200 A.
Mantém a capacidade totalmente automática enquanto está no modo de derivação (opcional)
As alças têm uma classificação de 90� e todos os fios de controle são N° 16 AWG, tipo XLPE com uma classificação de temperatura de 125�.
Faixa de Classificação | 100 a 3.000 A 100 a 3.000 A |
Tipo de Transferência | Isolamento da Derivação Isolamento da Derivação |
Tipo de Interruptor | Baseado em Contator Baseado em Contator |
Potência de Controle | 100 a 1200 A, 2, 3 ou 4 polos 100 a 1200 A, 2, 3 ou 4 polos |
Aplicação de Tensão do Sistema | 120 - 600 VCA, 50/60 Hz 120 - 600 VCA, 50/60 Hz |
Suporte | Resistente a até 65 kAIC Resistente a até 65 kAIC |
Testes Aplicáveis |
CSA C22.2 Nº178 certificado IBC 2006, CBC 2007 e OSHPD CSA C22.2 Nº178 certificado IBC 2006, CBC 2007 e OSHPD |
Folhetos de produtos da Caterpillar e outros documentos informativos estão disponíveis para seus negócios em expansão.