Gerador Diesel DE200 GC (60 HZ) C7.1 | 175 kW

Grupos Geradores a Diesel DE200 GC (60 Hz)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
175 ekW
175 ekW
Classificação Mínima
175 ekW
175 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível
Não Regulamentado
Não Regulamentado

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel de 175 ekW

Produzindo energia confiável de 175 ekW a 60 Hz, nosso grupo gerador diesel DE200 GC foi desenvolvido para atender aos requisitos de resposta transiente da norma ISO 8528-5.

Vantagens

Economiza até 18% Espaço Instalado

Exige menos espaço para instalação; deixa mais espaço para suas operações em andamento

Testado quanto à confiabilidade por 500 Hours (Horas)

Garante que você pode contar com energia de emergência quando necessário

Peças Sobressalentes 98% Abastecimento em 24 horas

A melhor rede de suporte ao produto mundial garante que peças sobressalentes estarão prontamente disponíveis para as necessidades de manutenção e serviços

Especificações de Produto para DE200 GC (60 Hz)

Classificação Máxima 175 ekW 175 ekW
Classificação Mínima 175 ekW 175 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível Não Regulamentado Não Regulamentado
Tensão 220 a 480 V 220 a 480 V
Frequência 60 Hz 60 Hz
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de Operação Standby Standby
Modelo do motor C7.1 I-6, diesel de 4 ciclos C7.1 I-6, diesel de 4 ciclos
Diâmetro interno 4.1 pol 105 mm
Curso 5.3 pol 135 mm
Deslocamento 427.8 pol³ 7 l
Taxa de Compressão 16.0:1 16.0:1
Aspiração Turboalimentado e Resfriado a Ar-ar Turboalimentado e Resfriado a Ar-ar
Sistema de combustível Em linha Em linha
Tipo de Governador Mecânico Mecânico
Comprimento - Máximo 130.9 pol 3325 mm
Largura - Máxima 44.6 pol 1134 mm
Altura - Máxima 65.6 pol 1666 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 4257 lb 1931 kg

DE200 GC (60 Hz) Equipamento Padrão

Motor

  • C7.1, 6 Cilindros em linha, diesel de 4 cursos

Painéis de Controle

  • GCCP 1.1

Compartimento

  • Compartimento Cat GC

Governador

  • Governador mecânico

Alternador

  • Alternador padrão em Chassi em A

Armazenamento de Combustível

  • Tanque de combustível de 8 horas de parede dupla

Ar, Resfriamento e Escape

  • Silenciador do compartimento

Geral

  • Pré-pintura do motor e alternador, Caterpillar Yellow

DE200 GC (60 Hz) Equipamento Opcional

Certificação

  • Certificado de Conformidade
  • Austrália, CIS, Certificação do Golfo

Tensão de Alimentação Auxiliar

  • 120V

Requisitos do Alternador

  • Aquecedor de enrolamento

Controle do Grupo Gerador

  • Carregador de bateria
  • Alarme sonoro instalado no painel
  • Contatos de Volt livre para funcionamento do grupo gerador
  • Contatos de Volt livre para alarme comum
  • Falha no aterramento
  • Parada de emergência com chave
  • Dispositivo de Comunicação USB para RS485
  • Aquecedor do líquido arrefecedor
  • Desligamento por nível baixo do líquido arrefecedor
  • Bateria
  • Pacote de Standby (Aquecedor de Camisa de Água do motor inteligente, Carregador de bateria)

Armazenamento de Combustível

  • Tanque de combustível para 8 horas de parede dupla
  • Tanque de combustível único com contenção
  • Desligamento por baixo nível de combustível
  • Alarme de baixo nível de combustível
  • Alarme de alto nível de combustível

Teste e Embalagem

  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1
  • Relatório de Testes PGS @ 0.8PF

Disjuntor

  • Disjuntor de 3 Polos de 630 A
  • Disjuntor de 4 Polos de 200 A
  • Disjuntor de 4 Polos para 250 A
  • Disjuntor de 3 Polos de 250 A
  • Disjuntor de 3 Polos de 200 A
  • Disjuntor de 4 Polos de 400 A
  • Disjuntor de 4 Polos de 630 A
  • Cadeado de disjuntor
  • Ligação neutro-terra
  • Sobrecarga com interruptor de alarme no disjuntor
  • Disjuntor de 3 Polos de 400 A

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como DE200 GC (60 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Galeria de Mídia

DE200GC

DE200GC

DE200GC

DE200GC

DE200GC
DE200GC
DE200GC
DE200GC

360 View

Faça um tour virtual interativo do produto para explorar os excelentes recursos e benefícios do DE200 GC (60 Hz).

Iniciar tour pelo DE200 GC (60 Hz)
close