Atelieraufnahme

Buschhäcksler BR115

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Gesamtbreite
62 "
1575 mm
Fräsbreite
60 "
1524 mm
Maximaler Schnittkreis
3 "
76 mm

Übersicht

Cat®-Buschhäcksler eignen sich zum Entfernen von Wildwuchs und Überwucherungen.

Produktspezifikationen für BR115

Gesamtbreite 62 " 1575 mm
Fräsbreite 60 " 1524 mm
Maximaler Schnittkreis 3 " 76 mm
Erforderliche Hydraulik Standarddurchfluss ohne Elektrik Standarddurchfluss ohne Elektrik
Gesamtlänge 73 " 1854 mm
Gesamthöhe 21.3 " 542 mm
Gewicht 939.2 lb 426 kg
Optimaler Hydraulikstrom 57–69 l/min (15–18 Gall./min) 57–69 l/min (15–18 Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck 150–230 bar (2176–3340 psi) 150–230 bar (2176–3340 psi)
Spitzengeschwindigkeit (Abhängig vom Durchfluss) 3987–4821 m/min (10415–15897 fpm) 3987–4821 m/min (10415–15897 fpm)
Motorschluckvolumen 6.1 in³/Umdrehung 100 cm³/Umdrehung
Antriebswellendrehmoment 152–233 Nm (112–172 lb/ft) 152–233 Nm (112–172 lb/ft)

Vergleichen Sie BR115 mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  BR115

Weitere Angebote anzeigen