XQP1100

Transportable Stromaggregate XQP1100

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung Hauptstrom
1100kVA
1100kVA
Frequenz
50/60 Hz
50/60 Hz
Spannung
127–480 V
127–480 V

Übersicht

Transportables Dieselstromaggregat 1100kVA

Der XQP1100 bietet 1100kVA in einem transportablen 20’-ISO-Container, mit höherer Leistungsdichte und parallelen Bedienelementen sowie einem elektrisch betätigten (EO, Electrically Operated) Schutzschalter als Standardausrüstung. Der XQP1100 ist eine vollständig unabhängige Einheit, die acht Stunden lang ohne Nachtanken läuft.

Vorteile

Bis zu 700 h Ölwechselintervalle

Maximiert die Laufzeit bis eine routinemäßige Wartung erforderlich ist

Montiertes Stromaggregat Modulare Elektronikschalttafel (EMCP) 4.4 Steuergerät

Bietet Leistungsmessung, geschützte Weiterschaltung, Motor- und Generatorsteuerung und die Fähigkeit, bis zu 8 Einheiten parallel zu nutzen

Wählbar 50/60 Hz Betrieb

Einfacher Frequenzwechsel über Klemmverbindungen eliminiert geografische Einschränkungen, sodass das Stromaggregat überall dort eingesetzt werden kann, wo es benötigt wird

Produktspezifikationen für XQP1100

Nennleistung Hauptstrom 1100kVA 1100kVA
Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz
Spannung 127–480 V 127–480 V
Motor Cat C32 Cat C32
Kraftstoff Diesel Diesel
Breite 96 " 2438 mm
Höhe 102 " 2591 mm
Länge 240 " 6096 mm
Gewicht – mit Schmieröl und Kühlmittel 32053 lb 14539 kg
100% Last 50Hz 57.6 gal/hr 218.2 l/hr
100 % Last 60 Hz 67 gal/hr 253.6 l/hr
75% Last 50Hz 43.2 gal/hr 163.4 l/hr
75 % Last 60 Hz 50 gal/hr 189.2 l/hr
50 % Last 50 Hz 30.6 gal/hr 116 l/hr
50 % Last 60 Hz 133.6 l/hr 35.3 gal/hr
Schallpegel bei 1m (3') bei 75 % der Nennleistung (50 Hz) 84dB(A) 84dB(A)
Schallpegel bei 1m (3') bei 75% der Nennleistung (60Hz) 85dB(A) 85dB(A)

XQP1100 Standardausrüstung

CAT-Dieselmotor C32

  • Turboaufladung

Generator

  • Rahmen E3875L4

Luftfilter

  • Zyklon/Papier mit Staubsammelschale und Wartungsanzeiger

Cat Connect-Fernüberwachung

  • Mit Überwachungs- und Verwaltungspaket

Kühlsystem

  • Paketmontierter Kühler mit vertikaler Luftentladung. Ab Werk gefüllt

Lade-/Startsystem

  • 24-V-HD-Starter und Batterieladegenerator, komplett mit Batterieisolator

Kraftstoffsystem

  • Kraftstofftank mit 6-Wegeventil für externe Versorgung

Steuertafel

  • Digitale, am Aggregat montierte Steuereinheit EMCP4.4

Vertrieb

  • Einzelnes, robustes Gehäuse für Bedienelemente und Verteilung, komplett mit 4-poligem Schutzschalter und Sicherheitsabschaltung

Rahmen

  • HD-Stahlgrundrahmen mit integriertem Kraftstofftank. Taschen für Staplergabeln. Zugstangen. Hubrahmen und 4-Punkt-Anschlag. Der Grundrahmen ist breiter als das Gehäuse, um das Stromaggregat während des Transports zu schützen.

Gehäuse

  • Schalldämmendes, galvanisiertes Stahlgehäuse zur außergewöhnlichen Herabsetzung der Geräuschentwicklung

Abgas

  • Integrierter Schalldämpfer mit Funkenfänger

Schmieröl

  • Primär- und Sekundärölfilter am Motor. Ab Werk gefüllt

Allgemeines

  • Ab Werk getestet und geprüft

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie XQP1100 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

XQP1100

XQP1100

XQP1100

XQP1100

XQP1100
XQP1100
XQP1100
XQP1100

Cat Rental Power XQP – Robuste Konstruktionsmerkmale

Cat Rental Power XQP – Elektrische Produktmerkmale

Cat Rental Power XQP – Robuste Konstruktionsmerkmale
Cat Rental Power XQP – Elektrische Produktmerkmale

360 View