DE605E0 (50 Hz) | Diesel-Stromaggregat mit 605 kVA

Diesel-Stromaggregate C18 | DE605E0

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Minimale Nennleistung
605 kVA
605 kVA
Maximale Nennleistung
605 kVA
605 kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Nicht reguliert
Nicht reguliert

Übersicht

Dieselstromaggregat mit 605 kVA

Mit einer zuverlässigen Leistung von 605 kVA bei 50 Hz sind unsere Dieselstromaggregate DE605E0 dafür entwickelt, die ISO 8528-5-Anforderungen für Übergangsverhalten einzuhalten.

Vorteile

Geeignet für Raue Umgebungen und Testumgebungen

Optimierter Kraftstoff Verbrauch

Zuverlässigkeit geprüft für mehr als 500 Stunden

Produktspezifikationen für C18 | DE605E0

Minimale Nennleistung 605 kVA 605 kVA
Maximale Nennleistung 605 kVA 605 kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Nicht reguliert Nicht reguliert
Spannung 200 bis 400 Volt 200 bis 400 Volt
Frequenz 50 Hz 50 Hz
Arbeitszyklus Notstrom, Hauptstrom Notstrom, Hauptstrom
Ansaugsystem Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler

C18 | DE605E0 Standardausrüstung

Schalttafel

  • Steuertafel GCCP

Drehstromgenerator und Drehstromgenerator-Zubehör

  • 12 Leiter
  • Schutzart IP23
  • Spannungsregler (einphasige Erfassung)

C18 | DE605E0 Sonderausrüstung

Schalttafel

  • Steuertafel GCCP
  • Erdschluss

Vergleichen Sie C18 | DE605E0 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

C18 50 Hz hinten rechts

C18, 50Hz, links hinten

C18 50 Hz hinten rechts
C18, 50Hz, links hinten