Dieselgenerator 3516 (50 Hz) | 1600–2000 kVA

Diesel-Stromaggregate 3516 (50 Hz)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung Notstrom
2000 kVa
2000 kVa
Hauptstromnennleistung
1825 kVA
1825 kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Niedriger Kraftstoffverbrauch
Niedriger Kraftstoffverbrauch

Übersicht

Dieselstromaggregate von 1600 bis 2000 kVa

Mit einer zuverlässigen Leistung von 1600 bis 2000 kVa bei 50 Hz erfüllen unsere Dieselstromaggregate 3516 die Anforderungen Ihrer missionskritischen, Dauer-, Not- und Hauptstromanwendungen. Wir haben jedes einzelne gemäß ISO 8528-5-Anforderungen für Übergangsverhalten konstruiert und so ausgelegt, dass es eine 100 %-Nennlast in einem Schritt akzeptiert. Stromaggregatoren sind Systeme, die einen niedrigen Kraftstoffverbrauch bieten.

Vorteile

Mehr als 4,000,000,000 Betriebsstunden weltweit

In HD-Anwendungen erprobte Leistung

Mehr als 200,000 Ausgeliefert

Seit 1981, führend auf dem Markt für große Motoren

Optimiert für 6% Geringeren Kraftstoffverbrauch

Nachgewiesene Einsparungen bei den Betriebskosten

Produktspezifikationen für 3516 (50 Hz)

Nennleistung Notstrom 2000 kVa 2000 kVa
Hauptstromnennleistung 1825 kVA 1825 kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Niedriger Kraftstoffverbrauch Niedriger Kraftstoffverbrauch
Spannung 380 bis 11.000 Volt 380 bis 11.000 Volt
Frequenz 50 Hz 50 Hz
Geschwindigkeit 1500/min 1500/min
Arbeitszyklus Notstrom, missionskritisch, Hauptstrom, Dauerstrom Notstrom, missionskritisch, Hauptstrom, Dauerstrom
Maximale Nennleistung 2000 kVa 2000 kVa
Minimale Nennleistung 1600 kVa 1600 kVa
Motormodell 3516 TA, V-16, wassergekühlter Viertakt-Diesel 3516 TA, V-16, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung 6.69 " 170 mm
Hub 7.48 " 190 mm
Hubraum 4210.64 in³ 69 l
Verdichtungsverhältnis 13.0:1 13.0:1
Ansaugsystem TA TA
Kraftstoffsystem Mechanische Einspritzungseinheit Mechanische Einspritzungseinheit
Drehzahlreglertyp Woodward Woodward
Länge – Maximal 232.9 " 5919 mm
Breite – Maximal 90 " 2286 mm
Höhe – Maximal 93.2 " 2367 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 33900 lb 16375 kg

3516 (50 Hz) Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter, Ein-Element-Topffilter

Lufteinlass

  • Luftfilter

Kühlung

  • Gehäusemontierter Kühler

Abgas

  • Ausgang Auslassflansch

Kraftstoff

  • Sekundäre Kraftstofffilter
  • Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Kraftstoffhauptfilter mit integriertem Wasserabscheider

Generator

  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Motoren ausgelegt
  • Schutzart IP23

Abschlusswiderstand

  • Sammelschiene

Steuertafel

  • Stromaggregat-Steuergerät EMCP4

Schalttafeln

  • Über-/Unterspannung (27/59)
  • Serielles Meldemodul Datenverbindung
  • Kommunikation:
  • Überstrom (50/51)
  • Über-/Unterfrequenz (jeweils 81)
  • Alarmtext/Ereignisbeschreibungen
  • Stromaggregatpakete beinhalten Spannungsregler von Caterpillar
  • Programmierbare Schutzrelaisfunktionen:
  • 4 programmierbare Relais-Ausgänge (Form A)
  • Rückwärtsleistung (kW) (32)
  • Notausschaltung
  • A (pro Phase und Durchschnitt)
  • Öldruck (psi, kPa oder bar)
  • Betriebsstunden
  • 24-V-DC-Betrieb
  • Niedriger Öldruck
  • 6 frei programmierbare Digitaleingänge
  • 1 programmierbare Digitalausgänge
  • 1 programmierbare Relais-Ausgänge (Form C)
  • Volt (L-L und L-N)
  • Anzahl der E/A variiert je nach ausgewählten Optionen
  • Drehzahl – VDC
  • Niedriger Kühlmittelstand
  • kVarh (gesamt)
  • Bedienelemente: Drehzahleinstellung – Auto-Start/Stopp-Regelung – Motorabkühlzeitgeber – Motoranlasszyklus – Alarmquittierung – Leuchtenprüfung – Lasthistogrammfunktion – SPS-Funktionalität – anpassbare Bildschirme – 0-leistungsgetreue RMS-Wechselstrommessung, 3-phasig, Genauigkeit +/-2 %
  • kWh (gesamt)
  • Motor startet nicht (Startzeitüberschreitung)
  • Umgebungsfest abgedichtete Vorderseite
  • Leistungsfaktor (je Phase und Durchschnitt)
  • Zusatzmodul Datenverbindung
  • Am Generator montiert – nach hinten ausgerichtet
  • Hohe Kühlmitteltemperatur
  • Überdrehzahl
  • 3 analoge Eingänge
  • Frequenz (Hz)
  • Warnung/Abschaltung mit üblicher LED-Anzeige für Abschaltung von
  • Kühlmitteltemperatur
  • IVR beinhaltet induktive Spannungsstatik, 3-Phasen-Spannungserfassung, kVar-/Leistungsfaktor-Steuerung, RFI-Entstörung, Min/Max-Erreger. Begrenzer und Erregerdiodenüberwacher
  • Kundenspezifische Datenverbindung (Modbus RTU)
  • kVA (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Cat Connect
  • Generatorphasenfolge
  • Blindleistung rückwärts (kVar) (32 RV)
  • Volt, Gleichstrom
  • kW (je Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • kVar (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Notstopptastschalter
  • Digitalanzeige für:
  • Niedrige Kühlmitteltemperatur
  • EMCP 4.2B

Kühlsystem

  • Standard-PGS-Zertifizierung enthalten

Abgassystem

  • Auslass/Auslässe mit Flansch
  • Trockener Abgaskrümmer

Kraftstoffsystem

  • Flexible Kraftstoffleitungen – lose beigepackt
  • Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Kraftstoffkühler; nicht in Aggregaten ohne Kühler enthalten
  • Sekundäre Kraftstofffilter

Allgemeines

  • Linksdrehend
  • Schwungrad und Schwungradgehäuse – SAE-Nr. 00
  • Wartung rechte Seite
  • Caterpillar Yellow mit Trägern und Kühler schwarzglänzend

Generator und Anbaugeräte

  • Mittlere Spannung:
  • Formgewickelt
  • Wicklungstemperaturfühler
  • Hochspannung:
  • 3-phasig, bürstenlos, ausgeprägter Pol
  • Permanentmagneterregung (PMG, Permanent Magnet Excited)
  • Permanentmagneterregung (PMG, Permanent Magnet Excited)
  • Bohrbild gemäß NEMA-Norm
  • Interne Erregung (IE, internal excitation)
  • Sechs Leiter
  • Isolierung Klasse H, Temperaturanstieg Klasse F bei 40 °C Umgebungstemperatur (105 °C Hauptstrom/130 °C Notstrom)
  • Niederspannung:
  • Wicklungstemperaturfühler
  • Bohrbild gemäß NEMA-Norm
  • Formgewickelt
  • Wicklungstemperaturfühler
  • Wildgewickelt
  • Sammelschienenverbindungen, montiert oben Mitte, Kabeleingang oben
  • Isolierungssystem NEMA-Klasse H, Temperaturanstieg Klasse H bei 40 °C Umgebungstemperatur (125 °C Hauptstrom/150 °C Notstrom)
  • Stillstandheizung gegen Kondensation
  • Isolierungssystem NEMA-Klasse H, Temperaturanstieg Klasse H bei 40 °C Umgebungstemperatur (125 °C Hauptstrom/150 °C Notstrom)

Drehzahlregelsystem

  • ADEMA3

Literatur

  • Parts Book

Schmiersystem

  • Schmierölpumpe, Zahnradpumpe
  • Entdunster
  • Ölablassleitungen und Ventil
  • Schmieröl
  • Ölfilter, Öleinfüllstutzen und Messstab
  • Integrierter Schmierölkühler

Montagesystem

  • Schwingungsdämpfungselemente (lose beigepackt)
  • Schwingungsdämpfungselemente aus Gummi (lose beigepackt)
  • Träger – Motor-/Generator-/Kühlerbefestigung

Startsystem

  • Batteriehauptschalter
  • Batterie und Batteriegestell mit Kabeln
  • 45-A-Batterieladegenerator
  • Elektrischer Starter, 24 V

3516 (50 Hz) Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Zwei-Elemente-Luftfilter
  • Ein-Element-Filter

Abgas

  • Schalldämpfer

Kühlsystem

  • Optional montierte Kühler
  • Kühlmittel
  • Luftgekühlter Ladeluftkühler (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler) für Standardumgebungstemperaturen
  • Optional luftgekühlter Ladeluftkühler (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler) montiert
  • Kühler für Standardumgebungstemperaturen
  • Anzeigen Wasserfüllstandschalter

Generator

  • Interne Erregung (IE, internal excitation)
  • Antikondensationsheizung
  • Generatoren in Übergrößen und des Premium-Sortiments
  • Permanentmagneterregung (PMG, Permanent Magnet Excited)

Kurbelgehäuse-System

  • Keine Explosionsschutzventile
  • Belüftungssystem
  • Explosionsschutzventile

Abschlusswiderstand

  • Schutzschalter mit UL-Zulassung
  • Schutzschalter, IEC-konform

Schalttafeln

  • Fernüberwachungssoftware
  • Überwachung und Schutz der Generatortemperatur
  • Lastabgabemodule
  • Digitales Eingabe-/Ausgabemodul
  • EMCP 4.2B

Abgassystem

  • Abgassystem – Versatz
  • Dosierschrank Tier 4
  • Flexible Anschlüsse
  • Schalldämpfer
  • Modul für saubere Emissionen gemäß Tier 4
  • Winkelstücke
  • Flansch- und Auspuff-Spreizstücke
  • MOD-Sätze für saubere Emissionen gemäß Tier 4
  • Flansche
  • Teile für saubere Emissionen
  • Y-Adapter

Befestigung

  • Schwingungsdämpfer, Federtyp
  • Isolatoren entsprechend IBC
  • Gummi-Schwingungsdämpfungselemente

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffentlüftungspumpen (Tier 4) – manuell oder elektrisch
  • Kraftstoffhauptfilter

Anlassen/Laden

  • Kühlwasservorwärmer
  • Übergroße Batterien
  • Batterieladegeräte
  • Druckluftstartanlage mit Bedienelementen und Schalldämpfer
  • HD-Startsystem
  • Batterieladegenerator

Allgemeines

  • Sonderlackierung (andere Farben als Caterpillar Yellow oder Hochleistungslackierungen)
  • US AID-Emblem

Generatoren und Anbaugeräte

  • Thermostat für Stillstandheizung
  • Lichtmaschine – Luftfilter
  • Summenstromwandler (DCT, Differential current transformers)
  • Summenstromwandler (DCT, Differential Current Transformers), Klassen 8,7 kV und 15 kV
  • Generatorumrüstung
  • Nieder-/Mittelspannung: 380/400/415 Volt, 3-phasig, 1500/min. RW, IE, Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667: 1600er-Rahmen
  • Nieder-/Mittelspannung: 380/400/415 Volt, 3-phasig, 1500/min. RW, PM, Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667: 1600er- und 1800er-Rahmen
  • Stillstandheizung

Instrumente

  • Pyrometer und Thermoelemente

Schmiersystem

  • Ölstandregler
  • Vorschmierpumpen
  • Schmieröl in Standardölwanne

Montagesystem

  • Schwingungsdämpfer, Federtyp
  • Isolatoren mit niedrigem Wirkungsgrad, scheibenförmig
  • IBC-Schwingungsisolatoren

Stromanschlüsse

  • Anschlüsse Neutralleiter
  • Mittelsäulensammelschienen
  • Stromanschlüsse rechte Seite
  • Hintere Stromanschlüsse
  • 2700er-Rahmen, vier Leiter, vierpolig
  • Stromanschlüsse linke Seite
  • Massekabel zwischen Generator und Anschlusskasten
  • Schutzschalter Niederspannung

Spezielle Tests/Berichte

  • IBC-Zulassung
  • Standardmotor-Testladung
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • Generator-Prüfbericht
  • Kraftstoffverbrauchsprüfung
  • Zertifizierung nach Canadian Standards Association
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8
  • OSHPD-Zulassung
  • Torsionsschwingungsanalyseberichte
  • Stromaggregat – Kraftstoffverbrauchsprüfung

Starten und Laden

  • Elektrische Starter
  • Luftdruckregler
  • 24-V-Batteriesatz – trocken
  • Kurbelwellen-Drehvorrichtung
  • Starterabdeckung
  • Druckluftstartanlagen
  • Kühlwasservorwärmer
  • Batterieladegeräte, 10, 20, 35 und 50 A

Erweiterte Servicegarantie

  • Platin-, Gold- und Silber-Garantie

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie 3516 (50 Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

Stromaggregat 3516 (3516 MUI) Modulsteuerung, überstehendes Heck, hinten rechts

Stromaggregat 3516 (3516 MUI) Modulsteuerung, überstehendes Heck, hinten links

Stromaggregat 3516 (3516 MUI) Modulsteuerung, überstehendes Heck, vorne rechts

Stromaggregat 3516 (3516 MUI) Modulsteuerung, überstehendes Heck, vorne links

Stromaggregat 3516 (3516 MUI) Modulsteuerung, überstehendes Heck, hinten rechts
Stromaggregat 3516 (3516 MUI) Modulsteuerung, überstehendes Heck, hinten links
Stromaggregat 3516 (3516 MUI) Modulsteuerung, überstehendes Heck, vorne rechts
Stromaggregat 3516 (3516 MUI) Modulsteuerung, überstehendes Heck, vorne links

360 View