DE33 GC (60 Hz) C3.3 | Diesel-Stromaggregat mit 30 kW

Diesel-Stromaggregate DE33 GC (60 Hz)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
30,0 ekW
30,0 ekW
Minimale Nennleistung
30,0 ekW
30,0 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Nicht reguliert
Nicht reguliert

Übersicht

Dieselstromaggregat 30 ekW

Das Dieselstromaggregat DE33 GC bietet eine zuverlässige Leistung von 30 ekW bei 60 Hz und hält die ISO 8528-5-Anforderungen für das Übergangsverhalten ein.

Vorteile

Spart bis zu 21% Einbauraum

Erfordert weniger Raum für die Installation, lässt mehr Platz für Ihren übrigen Betrieb

Zuverlässigkeit geprüft für 500 Stunden

So können Sie bei Bedarf auf den Notstrom zählen

Einteiliges Dach, geneigt 1° Verhindert Wasseransammlung

Gehäuse für Zuverlässigkeit und Haltbarkeit wasserfest ausgeführt

Produktspezifikationen für DE33 GC (60 Hz)

Maximale Nennleistung 30,0 ekW 30,0 ekW
Minimale Nennleistung 30,0 ekW 30,0 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Nicht reguliert Nicht reguliert
Spannung 220 bis 480V 220 bis 480V
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Notstromleistung Notstromleistung
Motormodell Cat® C3.3, Dreizylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Cat® C3.3, Dreizylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Bohrung 4.1 " 105 mm
Hub 5 " 127 mm
Hubraum 201.4 in³ 3.3 l
Verdichtungsverhältnis 19.25:1 19.25:1
Ansaugsystem Selbstansaugend Selbstansaugend
Kraftstoffsystem In Reihe In Reihe
Drehzahlreglertyp Mechanisch Mechanisch
Länge – Maximal 76.6 " 1945 mm
Breite – Maximal 34.3 " 870 mm
Höhe – Maximal 48.7 " 1238 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 2114 lb 959 kg

DE33 GC (60 Hz) Standardausrüstung

Motor

  • C3.3, Dreizylinder-Viertakt-Reihendieselmotor

Steuerung des Stromaggregats

  • GCCP 1.1

Drehzahlregler

  • Fliehkraftregler

Drehstromgenerator

  • Standard-Drehstromgenerator mit A-Rahmen

Kraftstoffvorrat

  • Einwandiger Kraftstofftank für 8 Stunden Betriebsdauer

Gehäuse

  • Cat GC-Gehäuse

Luft, Kühlung und Abgas

  • Gehäuseschalldämpfer

Allgemeines

  • Motor und Drehstromgenerator vorlackiert, Caterpillar Yellow

DE33 GC (60 Hz) Sonderausrüstung

Zertifizierungen

  • Konformitätserklärung
  • Zertifizierung für Australien, GUS, Golfregion

Anforderungen für Drehstromgenerator

  • Stillstandheizung

Hilfsversorgungsspannung

  • 120V

Kraftstoffvorrat

  • Doppelwandiger Kraftstofftank für 8 Stunden Betriebsdauer
  • Abschaltung bei niedrigem Kraftstoffstand
  • Einwandiger Tank mit Überlaufschutz
  • Alarm bei niedrigem Kraftstoffstand
  • Alarm bei hohem Kraftstoffstand

Steuerung des Stromaggregats

  • Batterieladegerät
  • Spannungsfreie Kontakte für Stromaggregatbetrieb
  • Spannungsfreie Kontakte für Standard-Warnsignal
  • Erdschluss
  • Akustische Anzeige am Bedienfeld montiert
  • USB-an-RS485-Kommunikationsgerät
  • Not-Aus mit Schlüssel
  • Erdschluss
  • Abschaltung bei niedrigem Kühlmittelstand
  • Kühlwasservorwärmer
  • Standby-Paket (intelligenter Kühlwasservorwärmer, Batterieladegerät)
  • Batterie

Schutzschalter

  • 3-poliger Schutzschalter, 80 A
  • 3-poliger Schutzschalter, 63 A
  • 3-poliger Schutzschalter, 100 A
  • 3-poliger Schutzschalter, 125 A
  • 3-poliger Schutzschalter, 160 A
  • 3-poliger Schutzschalter, 200 A
  • 4-poliger Schutzschalter, 80 A
  • 4-poliger Schutzschalter, 63 A
  • 4-poliger Schutzschalter, 100 A
  • 4-poliger Schutzschalter, 125 A
  • 4-poliger Schutzschalter, 160 A
  • 4-poliger Schutzschalter, 200 A
  • Vorhängeschloss für Schutzschalter
  • Nullleiter-Erde-Verbindung
  • Überlast über Alarmschalter an Schutzschalter

Prüfung und Verpackung

  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8

Vergleichen Sie DE33 GC (60 Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mediengalerie

DE33GC

DE33GC

DE33GC

DE33GC

DE33GC
DE33GC
DE33GC
DE33GC

360 View

Besuchen Sie die interaktive virtuelle Produkttour, um die hervorragenden Funktionen und Vorteile des DE33 GC (60 Hz) zu entdecken.

Tour für DE33 GC (60 Hz) starten
close