Automatischer Umschalter mit offenem/geschlossenem Übergang, ATC-Leistungsschalter und Nebenschlusstrennung

Automatischer Umschalter – ATC-Leistungsschalter/Schaltschütz Automatischer Umschalter mit offenem/geschlossenem Übergang, ATC-Leistungsschalter und Nebenschlusstrennung

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistungsbereich
200–5000 A
200–5000 A
Übertragungsart
Nebenschlusstrennung, geschlossener Übergang
Nebenschlusstrennung, geschlossener Übergang
Schaltertyp
Leistungsunterbrecher
Leistungsunterbrecher

Übersicht

Cat®-Umschalter sind für eine Vielzahl von Notstromanwendungen konzipiert. In kompakter Ausführung bieten sie Flexibilität, Zuverlässigkeit und hohen Nutzen. Ein automatischer Umschalter (ATS, Automatic Transfer Switch) mit Nebenschlusstrennung sorgt bei Einsätzen, bei denen die Notstromversorgung kritischer Verbraucher jederzeit unterbrechungsfrei sichergestellt sein muss, für die sichere Umschaltfunktion. Diese Ausführungsart ermöglicht Inspektion, Wartung oder Austausch der Schalteinrichtungen ohne Betriebsunterbrechung. Automatische Umschalter mit Leistungsschalter und Nebenschlusstrennung sind von 200 A bis 5000 A erhältlich.

Vorteile

ATC-900 mikroprozessorbasierte Steuereinheit und Leistungsunterbrecher

Volle 30-Zyklen-Kurzzeitstromfestigkeit; 30 Zyklen, 85 kA Nennkurzzeitstrom an Leistungsschutzschalter

Alle Bedienelemente-Relais und Industrierelais

Stifte sind auf 90° ausgelegt, und die gesamte Steuerungsverkabelung weist einen Kabeldurchmesser von 16 AWG, Typ XLPE, mit einer Nenntemperatur von 125° auf.

Robust Robuster pulverbeschichteter Stahl NEMA 1, Gehäuse 3R oder 12, mit drei Türscharnieren.

Die Scharniere weisen abnehmbare Scharnierstifte auf, sodass die Tür leicht entfernt werden kann. Die Scharniere werden mit abschließbaren Verriegelungen geliefert.

Produktspezifikationen für Automatischer Umschalter mit offenem/geschlossenem Übergang, ATC-Leistungsschalter und Nebenschlusstrennung

Nennleistungsbereich 200–5000 A 200–5000 A
Übertragungsart Nebenschlusstrennung, geschlossener Übergang Nebenschlusstrennung, geschlossener Übergang
Schaltertyp Leistungsunterbrecher Leistungsunterbrecher
Steuerung der Stromversorgung 200 - 5000 A, 2-, 3-, 4-polig
100 % Bemessungskurzschlussstrom
200 - 5000 A, 2-, 3-, 4-polig
100 % Bemessungskurzschlussstrom
Systemspannungsanwendung 120 – 600 VAC, 50/60 Hz 120 – 600 VAC, 50/60 Hz
Zeitwiderstand 85.000 für 30 Zyklen 85.000 für 30 Zyklen
Widerstand 100kAIC 600 V, 3Zyklen 100kAIC 600 V, 3Zyklen
Zulässige Prüfung Zertifiziert nach CSA C22.2 Nr. 178
UL 1008-gelistet bis zu 3200 A
4000 A und 5000 A UL 891-gelistet
Zertifiziert nach CSA C22.2 Nr. 178
UL 1008-gelistet bis zu 3200 A
4000 A und 5000 A UL 891-gelistet

Automatischer Umschalter mit offenem/geschlossenem Übergang, ATC-Leistungsschalter und Nebenschlusstrennung Standardausrüstung

Bedienelemente und Verkabelung

  • Alle Bedienelemente-Relais und Industrierelais sind vollständig gekapselt, damit sie vor Staub und Schmutz bestmöglich geschützt sind. Stifte sind auf 90° ausgelegt und die gesamte Steuerungsverkabelung weist einen Kabeldurchmesser von 16 AWG, Typ XLPE, mit einer Nenntemperatur von 125° auf.

Gehäuse

  • Robuster pulverbeschichteter Stahl NEMA 1, Gehäuse 3R oder 12, mit drei Türscharnieren, um sicherzustellen, dass die Tür und die an der Tür montierten Geräte sicher gestützt werden. Die Scharniere weisen abnehmbare Scharnierstifte auf, sodass die Tür leicht entfernt werden kann und leicht eine Wandmontage oder Wartung ausgeführt werden kann. Die Scharniere werden mit abschließbaren Verriegelungen geliefert.

Automatischer Umschalter mit offenem/geschlossenem Übergang, ATC-Leistungsschalter und Nebenschlusstrennung Sonderausrüstung

verfügbare Optionen

  • Überspannungsschutz
  • Feldauswählbarer Steuerungsspannungswandler mit mehrfachem Wandlungsverhältnis 50/60 Hz
  • integrierter Wartungszugang
  • Stillstandheizung
  • Remote-Kommunikationsfunktion
  • Multimeter-Optionen verfügbar
  • Prüfschalter mit 2 oder 4 Stellungen
  • automatischer oder nicht automatischer Betrieb auswählbar
  • offener oder geschlossener Übergang
  • Mehrfachlastkontakte
  • integrierter Überstromschutz
  • Geprüft gemäß Seismic Zone 4 (BOCA, CBC, IBC, UBC und OSHPD)

Der optionale verzögerte Übergang beinhaltet:

  • Vor-Transfersignal mit 1 N.O.- und 1 N.C.-Kontakten
  • Zeitverzögerung neutral
  • Übergang in der Phase

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie Automatischer Umschalter mit offenem/geschlossenem Übergang, ATC-Leistungsschalter und Nebenschlusstrennung mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Automatischer Umschalter mit offenem/geschlossenem Übergang, ATC-Leistungsschalter und Nebenschlusstrennung

Automatischer Umschalter mit offenem/geschlossenem Übergang, ATC-Leistungsschalter und Nebenschlusstrennung