G3520C 2082 kW

Gas-Stromaggregate G3520C

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Dauerleistung
2050 ekW
2050 ekW
Kraftstoffart
Erdgas, Biogas, Grubengas
Erdgas, Biogas, Grubengas
Maximaler elektrischer Wirkungsgrad
40.10%
40.10%

Übersicht

Gasgenerator 1457–2082kW

Caterpillar bietet ein breites Spektrum von zuverlässigen Gasenergielösungen an, von erdgasbetriebenen Blockheizkraftwerken (BHKW) über die Notstromversorgung von Betrieben bis zur erneuerbaren Energiequelle Biogas zur Einspeisung in das örtliche Netz oder der Stromerzeugung aus Grubengas.

Vorteile

Mehr als Seit 30 Jahren Marktführer

Mehr als 1,6 Milliarden Betriebsstunden Erfahrung

In Zehntausenden von Installationen bewährt, von Anwendungen in der Verdichtung bis hin zur Kraft-Wärme-Kopplung

Produktspezifikationen für G3520C

Dauerleistung 2050 ekW 2050 ekW
Kraftstoffart Erdgas, Biogas, Grubengas Erdgas, Biogas, Grubengas
Maximaler elektrischer Wirkungsgrad 40.10% 40.10%
Maximale Standby-Nennleistung 2050 2050
Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz
U/min 1200/1500/1800/min 1200/1500/1800/min
Motormodell G3520C G3520C
Hubraum 5270 in³ 86 l
Ansaugsystem TA TA
Bohrung 6.7 " 170 mm
Hub 7.5 " 190 mm
Kraftstoffsystem Erdgas, Biogas, Grubengas Erdgas, Biogas, Grubengas
Verdichtungsverhältnis 11.3 11.3
Länge 249 " 6312 mm
Breite 79 " 1830 mm
Höhe 92 " 2340 mm
Trockengewicht – Stromaggregat 37959 lb 17215 kg
Gewicht 37953 lb 17215 kg

G3520C Standardausrüstung

Lufteinlass

  • Zwei-Element-Einstufenluftfilter mit Gehäuse und Wartungsanzeiger

Schalttafeln

  • EMCP 4.3

Kühlung

  • Kundenspezifische Flanschverbindung ANSI Klasse 6/DN für Motorkühlwassereinlass und -auslass
  • Motorgetriebene Wasserpumpen für Umlaufkühlwasser und Ladeluftkühler
  • Cat-Flansch SCAC, 2. Stufe
  • Angetriebene Kühlmittelmantel- und SCAC-Pumpen
  • Kühlmittelmantel und SCAC-Thermostat und-Auslass– ANSI 6"/DN150

Abgas

  • Trockene Abgaskrümmer, isoliert und abgeschirmt
  • Cat-Flanschauslass am Turbolader
  • Die einzelnen Auslässe und der Turboladerausgang sind an das integrierte Temperaturerfassungsmodul (ITSM, Integrated Temperature Sensing Module) mit GECM für Alarm- und Ausschaltfunktionen angeschlossen.

Kraftstoffsystem

  • Das Kraftstoffsystem ist für trockenes Pipeline-Erdgas mit 31,5 bis 47,2 MJ/NM3 und einem Druck von 10,2 bis 34,5 kPa am Kraftstoffsteuerventil des Motors bemessen.
  • Elektronisches Kraftstoffdosierventil, ANSI-Flansch
  • Drosselklappe, 24-V-DC-Aktuator, GECM-gesteuert
  • 24-V-ETR-Gasabsperrventil

Zündsystem

  • Elektronisches Zündsystem (gesteuert durch GECM)
  • Steuerung des Zündzeitpunkts mit Klopfregelung für jeden Zylinder (DST, Detonation Sensitive Timing)

Generator

  • 3-phasig, bürstenlos, ausgeprägter Pol
  • Isolierung & Temperaturanstieg Klasse F
  • Induktive Spannungsstatik
  • Permanentmagneterregung
  • Wicklungstemperaturfühler
  • Stillstandheizung gegen Kondensation
  • SR4B oder SR5
  • Sammelschienenverbindungen
  • Caterpillar Digitaler Spannungsregler (CDVR) mit 3-Phasen-Erfassung und KVAR/PF-Steuerung
  • SR4B

Allgemeines

  • Kurbelwellenschwingungsdämpfer und Schutzvorrichtung
  • Wartungszugang von rechts
  • Parts Book
  • Betriebs- und Wartungshandbücher
  • Lackierung – Caterpillar Yellow, ausschließlich Träger und Kühler (schwarzglänzend)

G3520C Sonderausrüstung

Lufteinlass

  • Gehäusebefestigungshalterungen und Rohrleitungen
  • Befestigung des Gestells
  • Luftfilter mit Vorreiniger

Schalttafel

  • Kundenalarmmodul mit 8Leuchten
  • Lokales Alarmmodul NFPA99-110 mit LEDs
  • Dezentrale Meldetafel 24–32 V 8/16
  • Synchronisierung des Moduls
  • Kommunikationsmodul PL1000E/PL1000T
  • Relais Motorstörung

Schalttafeln

  • Lokales Alarmmodul

Kühlung

  • Verbindungen für Einlass/Auslass
  • Motorpumpen
  • Ladeluftkühler-Luftleitungen, Austausch des Ladeluftkühlerrohrbündels
  • Kühlwasservorwärmer mit Kühlwassermantel

Abgas

  • Schalldämpfer (Dämpfung 15/18/25dBA) und funkenfangender Schalldämpfer mit ANSI-Gegenflanschen
  • Auspuff-Spreizstücke
  • Flexible Anschlüsse
  • Winkelkits 305/360/406mm

Kraftstoffsystem

  • Gasdruckregler 14–69 kPa (2–10 psi)
  • Kraftstofffilter
  • Gasabsperrventil, 24 VDC
  • 207–276 kPa, Gasverteiler 30–40 psi

Generator

  • Ausbau des Generators
  • Meldermodule
  • Generatoren und Anbaugeräte mit mittlerer und hoher Spannung
  • Optionale Generatoren mit 60 Hz, 480/4160 V
  • Kabelzugangskasten
  • Luftfilter des Generators
  • EU-Sammelschienen
  • Niederspannungs-Erweiterungskasten
  • Lagertemperaturfühler
  • Stromwandler der Klasse 8,7/15 kV (CCCT, DCT, CT)
  • Optionale Generatoren mit 50 Hz, 3300/6600 V

Drehzahlregelsystem

  • Lastteilungsmodul

Anlassen/Laden

  • Kühlwasservorwärmer
  • Batteriehauptschalter
  • 24-V-Starter
  • Batterie mit Kabeln und Rack (lose beigepackt)
  • Batterieladegenerator 60 A, 24 V (motorbetriebene Pumpen erforderlich)

Vergleichen Sie G3520C mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

Gas-Stromaggregate G3520C

Gas-Stromaggregate G3520C

Gas-Stromaggregate G3520C

Gas-Stromaggregate G3520C

Gas-Stromaggregate G3520C
Gas-Stromaggregate G3520C
Gas-Stromaggregate G3520C
Gas-Stromaggregate G3520C

360 View