G3516H 2000 kW

Gas-Stromaggregate CHP2000

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Dauerleistung
1982 ekW bei 1,0 pF
1982 ekW bei 1,0 pF
Kraftstoffart
Erdgas
Erdgas
Maximaler elektrischer Wirkungsgrad
42.90%
42.90%

Übersicht

Gasgenerator 1419–2027kW

Das CHP2000 ist ein Gehäuse, das für erdgasbetriebene Cat®-Motoren G3516H mit einer Nennleistung von 2,0 MW standardisiert ist, mit einem Generator, der für 4160 V für Anwendungen mit Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ausgelegt ist. Bei KWK-Anwendungen liefern Cat-Gas-Stromaggregate gleichzeitig Strom für Strombelastung und Wärmeenergie für den thermischen Bedarf einer Anlage. Caterpillar wird seinen Kunden komplette KWK-Lösungen anbieten, wodurch die Notwendigkeit entfällt, zusätzliches Engineering oder Projektmanagement auszulagern.

Vorteile

Bis zu 5% Vorhalte- und Betriebskosten

Höhere elektrische Effizienz gepaart mit verlängerten Wartungsintervallen erhöhen die Betriebszeit und senken die Kosten

Bis zu 85.9% Kombinierte Effizienz in einem Paket

Kombinierte Anlagenlösung, die gleichzeitig 42,9 % elektrische Effizienz für Strombelastung und 43 % thermischen Wirkungsgrad für Wärmeenergiebedarf bietet.

Gesamtlänge 63 ft Standardgehäuse

Konzipiert für Robustheit, Sicherheit und Transportfähigkeit. Dies erleichtert die Installation und verkürzt die Vorlaufzeit für die Implementierung von KWK-Projekten.

Produktspezifikationen für CHP2000

Dauerleistung 1982 ekW bei 1,0 pF 1982 ekW bei 1,0 pF
Kraftstoffart Erdgas Erdgas
Maximaler elektrischer Wirkungsgrad 42.90% 42.90%
Frequenz 60 Hz 60 Hz
U/min 1500 1500
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Motormodell G3516H G3516H
Hubraum 4765 in³ 78 l
Ansaugsystem TA TA
Bohrung 6.7 " 170 mm
Hub 8.5 " 215 mm
Kraftstoffsystem Elektronisches Kraftstoffregelungsventil Elektronisches Kraftstoffregelungsventil
Drehzahlreglertyp ADEM™ A4 ADEM™ A4
Verdichtungsverhältnis 11.1 11.1
Länge 716 " 18200 mm
Breite 155 " 3940 mm
Höhe 467 " 11850 mm
Trockengewicht – Stromaggregat 40384 lb 18315 kg
Gewicht 166600 lb 75500 kg

CHP2000 Standardausrüstung

Motor

  • G3520H, V20, 4-Takt-Zyklus, Gasmotor. Wird mit 31,5 bis 47,2 MJ/NM3 trockenem Pipeline-Erdgas betrieben. Turbolader separater Ladeluftkühler-Kühlkreis.

Steuertafel

  • Paket mit Schalttafelsystem EMCP 4.3 Bietet Motor- und Generatorüberwachung und -schutz, Spannungsregelung mit Cat IVR verbessert das Übergangsverhalten. Die Steuerungen bieten eine automatische Parallelschaltung der AGC-4-Steuerung, Lastverteilung, VFD-Steuerung und primären Generatorschutz für eine hohe Ausfallsicherheit, Paketnutzung und Überwachung.

Lufteinlass

  • Gehäusemontierter Luftfilter mit Wartungsanzeige

Kühlung

  • ANSI/DN kundenspezifische Flanschverbindung für Motorkühlwassereinlass und -auslass
  • Motorgetriebene Wasserpumpen für Umlaufkühlwasser und Ladeluftkühler
  • Motorwasser- und SCAC-Thermostaten
  • Das Standard-Kühlsystem bietet 40 °C (104 °F) Umgebungstemperatur mit 500 mg/Nm3 NOx bei 100 % Dauerleistung vor Drosselung, bei 500 m

Container-Behälter

  • Erfüllt NSPS-Anforderungen, UL2200 und CSA/TSSA. Schallgedämmt 75 dB(A) bei 7 m (23 ft) Schallgedämmte Lufteinlassklappen und abschließbare Personaltüren mit Panikentriegelung Linke und rechte Motorwartungstür in die Containerseitenwände integriert 3” ANSI-Flansch Kunden-Kraftstoffanschluss

Generatorsteuerungen und Schutz

  • Integriertes Kurbelgehäuse-Belüftungssystem und Gas-Kraftstoffleitung NFPA37 und CSAB149.3 mit Nutzung und Überwachung des externen Kraftstoffanschlusspakets.

Betriebsmodi

  • Ermöglicht den Stand-alone-Betrieb eines einzelnen Geräts, die Parallelschaltung im Inselbetrieb und die Lastverteilung mit anderen Leistungsmodulen sowie die Parallelschaltung eines einzelnen Geräts im Betriebsmodus zur Steuerung der Grundlast

Schmieröl-Nachfüllsystem

  • Integrierte Sammeltanks: Ölausgleichsbehälter (50 US-Gall.), Altöltank (300 US-Gall./2 Ölwechsel), Frischöltank (500 US-Gall./ 2 Ölwechsel und Ausgleich) und Ölstandregler. Meldung bei niedrigem Level

Abgas

  • Außen montiertes Abgassystem (Schalldämpfer und Wärmetauscher)
  • Trockene Abgaskrümmer, isoliert und abgeschirmt
  • Die einzelnen Auslässe und der Turboladerausgang sind an das integrierte Temperaturerfassungsmodul (ITSM, Integrated Temperature Sensing Module) mit GECM für Alarm- und Ausschaltfunktionen angeschlossen.
  • Im Mittelteil gekühlter Turbolader mit angeflanschtem Cat-Auslass

Allgemeines

  • Brandmeldesystem

Schutzschalter

  • Langzeit-, Kurzzeit-, Sofort-LSI-Melder
  • 3-polige Schutzschalter, IEC-konform, 5000 A
  • Heckmontiert

Kraftstoffsystem

  • Elektronisches Kraftstoffdosierventil
  • Das Kraftstoffsystem ist für trockenes Pipeline-Erdgas mit 31,5 bis 47,2 MJ/NM3 und einem Druck von 10,2 bis 34,5 kPa am Kraftstoffsteuerventil des Motors bemessen.
  • Drosselklappe, 24-V-DC-Aktuator, GECM-gesteuert

Zündsystem

  • Elektronisches Zündsystem (gesteuert durch ADEM A4)
  • Steuerung des Zündzeitpunkts mit Klopfregelung für jeden Zylinder (DST, Detonation Sensitive Timing)

Generator

  • Doppellager-Rahmen SR5 1866, bürstenlos, formgewickelt, 12-Leiter-Ausführung, permanentmagneterregt, dreiphasig, mit Cat-Isolierung der Kategorie IVR, Klasse H, für den Betrieb bei Temperaturklasse F. Stator- und Lagertemperaturüberwachung und Kondensationsschutz-Stillstandheizungen.
  • SR4B
  • Caterpillar Digitaler Spannungsregler (CDVR) mit 3-Phasen-Erfassung und KVAR/PF-Steuerung
  • Lackierung– Caterpillar Yellow, Träger schwarzglänzend
  • Sammelschienenverbindungen
  • Kurbelwellenschwingungsdämpfer und Schutzvorrichtung
  • Parts Book
  • Induktive Spannungsstatik
  • SR5
  • Stillstandheizung gegen Kondensation
  • Wartungszugang von rechts
  • Betriebs- und Wartungshandbücher
  • Wicklungstemperaturfühler

Drehzahlregelsystem

  • ADEM A4 4–20mA (0–5 V) Drehzahleingang

CHP2000 Sonderausrüstung

Lufteinlass

  • Befestigungshalterungen und Rohrleitungen
  • Luftfilter mit Vorreiniger

Schutzschalter

  • Rahmenaufhängung
  • MP-Rahmen, 6-poliger Kabeleingang unten
  • Kein Unterspannungsauslöser bzw. keine gehäusemontierte CB-Verkabelung
  • Nullleiterstromwandler 4000/5000 A, automatische Auswahl

Steuertafel

  • Lokales Alarmmodul
  • Relais Motorstörung
  • PC-Fernüberwachung
  • Fernkommunikationsmodul (PL1000T, PL1000E)
  • Synchronisierung des Moduls
  • Lokale PC-Überwachung
  • Fernsignalgeber
  • 16-Punkt-/32-Leuchten-Meldetafel, lose beigepackt
  • Diskretes Eingabe-/Ausgabemodul, 12Digitaleingänge, 8"Form C"-Relais
  • Cat Connect: Ethernet-, Satellit- oder Mobilfunk-Telematik

Kühlung

  • Ablassleitung des Kühlmittelstands mit Ventilen, Lüfter mit Schutz
  • Verbindungen für Einlass/Auslass

Abgas

  • Winkelstück
  • Schalldämpfer und funkenfangender Schalldämpfer mit Gegenflanschen
  • Auspuffexpander
  • Flexibles Verbindungsstück
  • Flansch
  • Oxidationskatalysator

Kraftstoffsystem

  • Gasdruckregler
  • Gasabsperrventil 24 V, ETR (bei erregter Spule eingeschaltet)
  • Gasverteiler
  • Kraftstofffilter

Generator

  • Manuelle Spannungsregelung
  • Luftfilter des Generators
  • Kabelzugangskasten
  • Generatoren und Anbaugeräte mit mittlerer und hoher Spannung
  • Europäische Sammelschiene
  • Niederspannungs-Erweiterungskasten
  • Lagertemperaturfühler

Anlassen/Laden

  • Kühlwasservorwärmer
  • Batterie mit Kabeln und Rack (lose beigepackt)
  • 24-V-Starter
  • Batterieladegenerator 60 A, 24 V (motorbetriebene Pumpen erforderlich)

Allgemeines

  • Werkzeugsatz
  • Digitaldiagnosegerät
  • US AID-Emblem
  • Sonderlackierung
  • Paket für kalte Wetterbedingungen inklusive Gehäuseheizung und Umlaufbelüftung
  • Feuerlöschanlage
  • DC-Innenbeleuchtungsanlage mit automatischem Abschaltzeitgeber

Vergleichen Sie CHP2000 mit häufig verglichenen Modellen.

Mediengalerie

Gasgehäuse CHP2000, kein Schatten

Gasgehäuse CHP2000

Gasgehäuse CHP2000

Gasgehäuse CHP2000

Gasgehäuse CHP2000

Gasgehäuse CHP2000, offen

Gasgehäuse CHP2000, offen

Gas-Stromaggregate G3516H (60 Hz), Rückansicht von rechts

Gas-Stromaggregate G3516H (60 Hz), Rückansicht von links

Gas-Stromaggregate G3516H (60 Hz), Frontansicht von links

Gas-Stromaggregate G3516H (60 Hz), Frontansicht von rechts

Gasgehäuse CHP2000, kein Schatten
Gasgehäuse CHP2000
Gasgehäuse CHP2000
Gasgehäuse CHP2000
Gasgehäuse CHP2000
Gasgehäuse CHP2000, offen
Gasgehäuse CHP2000, offen
Gas-Stromaggregate G3516H (60 Hz), Rückansicht von rechts
Gas-Stromaggregate G3516H (60 Hz), Rückansicht von links
Gas-Stromaggregate G3516H (60 Hz), Frontansicht von links
Gas-Stromaggregate G3516H (60 Hz), Frontansicht von rechts

CHP

Animiertes Rundgang-Video zu Behältern

CHP
Animiertes Rundgang-Video zu Behältern

360 View
360 View