Stromaggregat C32 | Dieselgenerator 830kW–1250kW

Diesel-Stromaggregate C32 (60 Hz)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
1250ekW
1250ekW
Minimale Nennleistung
830ekW
830ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Geringer Kraftstoffverbrauch, Tier-2-Standards für Nichtstraßenfahrzeuge
Geringer Kraftstoffverbrauch, Tier-2-Standards für Nichtstraßenfahrzeuge

Übersicht

Dieselstromaggregat 830 bis 1250 ekW

Mit einer zuverlässigen Leistung von 830 bis 1250 ekW bei 60 Hz erfüllen unsere Dieselstromaggregate C32 die Anforderungen Ihrer missionskritischen, Dauer-, Not- und Hauptstromanwendungen. Wir haben jedes einzelne gemäß ISO 8528-5-Anforderungen für Übergangsverhalten konstruiert und so ausgelegt, dass es eine 100 %-Nennlast in einem Schritt aufnimmt. Stromaggregate sind von Systemen mit niedrigem Kraftstoffverbrauch bis zu EPA-zertifizierten Systemen für stationäre Notfalleinsätze (Tier 2) erhältlich.

Vorteile

Spart bis zu 8% installiertem Platz

Geringerer Platzbedarf für die Installation

Wiegt 28% weniger

Geringere Menge an Trägern erforderlich

Volle Leistung bis zu 50 °C Umgebungstemperatur

Ermöglicht volle Leistung sogar an den heißesten Tagen des Jahres

Produktspezifikationen für C32 (60 Hz)

Maximale Nennleistung 1250ekW 1250ekW
Minimale Nennleistung 830ekW 830ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Geringer Kraftstoffverbrauch, Tier-2-Standards für Nichtstraßenfahrzeuge Geringer Kraftstoffverbrauch, Tier-2-Standards für Nichtstraßenfahrzeuge
Spannung 220 bis 4160V 220 bis 4160V
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Notstrom, missionskritisch, Hauptstrom, Dauerstrom Notstrom, missionskritisch, Hauptstrom, Dauerstrom
Motormodell C32 TA, V-12, wassergekühlter Viertakt-Diesel C32 TA, V-12, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung 5.71 " 145 mm
Hub 6.38 " 162 mm
Hubraum 1958.86 in³ 32.1 l
Verdichtungsverhältnis 15.0:1 15.0:1
Ansaugsystem TA TA
Kraftstoffsystem MEUI MEUI
Drehzahlreglertyp Adem™A4 Adem™A4
Länge – Minimal 164 " 4165 mm
Länge – Maximal 172.7 " 4385 mm
Breite – Minimal 66.3 " 1684 mm
Breite – Maximal 87.7 " 2228 mm
Höhe – Minimal 85.1 " 2162 mm
Höhe – Maximal 86.4 " 2194 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (minimal) 14700 lb 6668 kg
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 16755 lb 7600 kg

C32 (60 Hz) Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Einstufige Filter mit Wartungsanzeiger

Steuertafel

  • Warnung über Abschaltungen
  • EMCP 4.2B
  • Digitale Anzeigen
  • Kommunikation
  • Steuerfunktionen
  • Programmierbare Schutzrelaisfunktionen

Kühlsystem

  • Caterpillar-Langzeitkühlmittel
  • Luftgekühlter Ladeluftkühler
  • Kühlmittelablaufleitung mit Ventil
  • Sensor für niedrigen Kühlmittelstand
  • Lüfter mit Riemenschutzvorrichtungen
  • Kühlerlüfter und Lüfterantrieb

Abgassystem

  • Runder angeflanschter Auslass 203mm (8") ID
  • Abgaskrümmer – trocken

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffkühler
  • Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Sekundär-Kraftstofffilter
  • Kraftstoffhauptfilter mit Wasserabscheider

Allgemeines

  • Wartungszugang von rechts
  • Caterpillar Yellow mit Trägern und Kühler schwarzglänzend
  • Linksdrehend
  • Schwungrad und Schwungradgehäuse – SAE

Generatoren und Anbaugeräte

  • Temperaturanstieg Klasse H bei 40 °C Umgebungstemperatur
  • 3Phasen, bürstenlos
  • Permanentmagneterregung (PMG, Permanent Magnet Excited)
  • Wicklungstemperaturfühler
  • Integrierter Spannungsregler (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Induktive Spannungsstatik
  • Bohrbild gemäß IEC-Norm
  • Isolierung NEMA-KlasseH
  • Sammelschienenverbindungen, montiert oben Mitte, Kabeleingang oben
  • Ausgeprägter Pol
  • 6Leiter
  • Interne Erregung (IE, internal excitation)

Drehzahlregelsystem

  • ADEM(tm) A4

Schmiersystem

  • Schmierölpumpe, Zahnradpumpe
  • Ölablassleitungen und Ventil
  • Entdunster
  • Schmieröl
  • Integrierter Schmierölkühler
  • Ölfilter, Öleinfüllstutzen und Messstab

Montagesystem

  • Gummi-Schwingungsdämpfungselemente
  • Träger – Motor-/Generator-/Kühlerbefestigung

Abschlusswiderstand

  • Sammelschiene

Starten und Laden

  • 45-A-Batterieladegenerator
  • Elektrischer Starter, 24 V
  • Batteriehauptschalter
  • Batterie, Gestell und Kabel

C32 (60 Hz) Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Standardluftfilter
  • Hochleistungsluftfilter
  • Zwei-Elemente-Luftfilter

Schutzschalter

  • Verschleißkappen
  • Schutzschalter 1600, 2000, 2500 und 3200 A, 3-polig, IEC-konform
  • Mittlere Pole Sammelschienen
  • Gehäuse – Steuerungspaket
  • Schutzschalter 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2500 und 3000 A, 3-polig, 100 % UL-konform
  • Verkabelungsgruppen Schutzschalter
  • Netzanschlussabdeckungen
  • Kabelhalterungen
  • Schutzschalter 800, 1600, 2000, 2500 und 3200 A, 4-polig, IEC-konform

Schalttafeln

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4

Kühlsystem

  • Kühler für hohe Umgebungstemperaturen
  • Langzeitkühlmittel
  • Standardkühler
  • Kanalflansch des Kühlers
  • Zertifizierter Kühler

Gehäuse

  • Premium-Schalldämmhaube
  • Pakete für kalte Wetterbedingungen
  • Farboptionen
  • DC-Beleuchtungspaket
  • Schalldämmhaube
  • AC-Tafel, Ausgänge und Leuchten
  • Tafelhalterung
  • Optionale Kraftstofftankgehäuse
  • Gehäuse-Luftausströmer – fest und elektrisch verstellbar

Abgassystem

  • Kniestück-Befestigungssatz
  • Schalldämpfer
  • Schutzvorrichtung und Schildsystem
  • Flansch- und Auspuff-Spreizstücke
  • Flexible Anschlüsse
  • Alle Motoren C32 mit Abgasauslässen 203 mm (8")
  • Flansche
  • Abgassystem – Satz für Montage durch eine Wand

Allgemeines

  • US AID-Emblem
  • Sonderlackierung

Generator und Anbaugeräte

  • Optionale Generatoren mit Mittelspannung
  • Optionale Generatoren mit niedriger Spannung

Schmiersystem

  • Ölstandregler
  • Ölwanne
  • Manuelle Vorschmiersumpfpumpe

Montagesystem

  • Schwingungsdämpfer, Federtyp
  • IBC-Schwingungsisolatoren
  • Befestigungssockeltypen
  • Isolatoren Standardpaket

Stromanschlüsse

  • Mittelsäulensammelschienen
  • Niederspannungsanschlusskabel
  • Anschluss Neutralleiter

Abschlusswiderstand

  • Schutzschalter mit UL-Zulassung
  • Schutzschalter, IEC-konform

Spezielle Tests/Berichte

  • Standardmotor-Test
  • Seismische Zertifizierungen IBC
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • TVA-Bericht kundenspezifischer Generator
  • Generator-Prüfbericht
  • Torsionsschwingungsanalyse-Standardbericht (TVA, Torsional Vibration Analysis) für Stromaggregat
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8
  • CSA-Prüfung und -Zertifizierung
  • Seismische Zertifizierungen OSHPD

Anlassen/Laden

  • Gehäuse 10-A-Batterieladegerät
  • 35-A-Batterieladegerät
  • Stillstandheizung
  • Kühlwasservorwärmer
  • Elektrischer Starter – Standard/HD
  • HD-Startsystem
  • 10-A-Batterieladegerät
  • 20-A-Batterieladegerät

Vergleichen Sie C32 (60 Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

Dieselstromaggregate C32

C32

C32

C32

Dieselstromaggregate C32
C32
C32
C32

C32 60 Hz

C32 60 Hz

360 View