STEUEREINHEIT ATC-900

Automatischer Umschalter – ATC-Leistungsschalter/Schaltschütz STEUEREINHEIT ATC-900

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistungsbereich
120 bis 600 V, einphasig und 3-phasig bei 50/60 Hz
120 bis 600 V, einphasig und 3-phasig bei 50/60 Hz
Übertragungsart
Schalterabhängig
Schalterabhängig
Schaltertyp
Schalterabhängig
Schalterabhängig

Übersicht


Die Steuereinheit ATC-900 ist eine programmierbare mikroprozessorgestützte Überwachungsvorrichtung für den Einsatz an Cat-Umschaltern. Daten-Zugriffs- und Programmierungsabläufe werden mithilfe der berührungsempfindlichen Funktionstasten der ATC-900 in Verbindung mit einer gut ablesbaren beleuchteten alphanumerischen LED-Anzeige durchgeführt. Sowohl die Funktionstasten als auch das Anzeigefenster sind Teil des an der Tür montierten Bedienfelds des Geräts. Eine integrierte Hilfetaste sorgt für Benutzer-Unterstützung in Form von Meldungsanzeigen.

Die Kommunikationsoption ermöglicht die Überwachung und Steuerung mehrerer Umschalter vor Ort oder ferngesteuert von einer einzigen Stelle. Je nach Anwendung kann der Benutzer die ATC-900 den Anforderungen der jeweiligen Anwendung anpassen. Die ATC-900 ist ausgerüstet für die Anzeige von Protokoll-Daten, und zwar entweder über die Frontpartie oder über die mod-Datenbuskommunikation an einen Personalcomputer. Laufzeit Quelle 1 und Laufzeit Quelle 2, verfügbare Zeit und Anschlusszeit sind verfügbar, zudem Last-aktiviert-Zeit, Anzahl der Transfers, Datum, Zeit und Grund für die letzten 16 Transfers.

Vorteile

Die ATC-900 ist eine programmierbare mikroprozessorgestützte Überwachungsvorrichtung für den Einsatz an Cat�-Umschaltern.

Es handelt sich um ein kompaktes und eigenständiges im Armaturenbrett montiertes Gerät, das als Ersatz für herkömmliche Relais- und Halbleiterrelais-Platinen konzipiert wurde.

Produktspezifikationen für STEUEREINHEIT ATC-900

Nennleistungsbereich 120 bis 600 V, einphasig und 3-phasig bei 50/60 Hz 120 bis 600 V, einphasig und 3-phasig bei 50/60 Hz
Übertragungsart Schalterabhängig Schalterabhängig
Schaltertyp Schalterabhängig Schalterabhängig
Steuerungsspannung Eingang 120 VAC (50/60 Hz) (Betriebsbereich 65 bis 160 VAC) 120 VAC (50/60 Hz) (Betriebsbereich 65 bis 160 VAC)
Spannungsmessungen des Geräts Quelle 1, Quelle 2 und Last
(VAB, VBC, VCA für Dreiphasen-System)
Quelle 1, Quelle 2 und Last
(VAB, VBC, VCA für Dreiphasen-System)
Spannungsmessungsbereich 0 bis 700 VAC 0 bis 700 VAC
Genauigkeit bei der Spannungsmessung +/-1 % des Höchstwerts +/-1 % des Höchstwerts
Frequenzmessungen von Quelle 1 und Quelle 2 Quelle 1 und Quelle 2
Frequenzmessbereich 40 Hz bis 80 Hz 40 Hz bis 80 Hz
Genauigkeit bei der Frequenzmessung +/- 0,1 Hz +/- 0,1 Hz
Unterspannungs-Dropout Mit Schutzschalter 50 bis 97 % der Systemnennspannung
Mit Schaltschütz – 78 bis 97 %
Mit Schutzschalter 50 bis 97 % der Systemnennspannung
Mit Schaltschütz – 78 bis 97 %
Unterspannungs-Pickup (Abfall +2 %) bis 99 % der Systemnennspannung (Abfall +2 %) bis 99 % der Systemnennspannung
Unterfrequenz-Dropout-Bereich 90 bis 97 % der Systemnennfrequenz 90 bis 97 % der Systemnennfrequenz
Unterfrequenz-Pickup-Bereich (Abfall +1 Hz) bis 99 % der Systemnennfrequenz (Abfall +1 Hz) bis 99 % der Systemnennfrequenz
Überfrequenz-Dropout-Bereich 103 bis 110 % der Systemnennfrequenz 103 bis 110 % der Systemnennfrequenz
Überfrequenz-Pickup-Bereich 101 % bis (Abfall fällt +1 Hz) Systemnennfrequenz 101 % bis (Abfall fällt +1 Hz) Systemnennfrequenz
Betriebstemperaturbereich -20 bis 70 °C (-4 bis +158°F) -20 bis 70 °C (-4 bis +158°F)
Luftfeuchtigkeit im Betrieb Bis zu 90 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Betauung) Bis zu 90 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Betauung)
Gehäusekompatibilität
  • NEMA 12 (Standard-Halterung)
  • NEMA 3R
  • UV-beständige Frontplatte
  • NEMA 12 (Standard-Halterung)
  • NEMA 3R
  • UV-beständige Frontplatte
  • Systemspannungsanwendung 120 bis 600 VVAC (50/60 Hz) (ein- oder 3-phasig) 120 bis 600 VVAC (50/60 Hz) (ein- oder 3-phasig)

    Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

    Vergleichen Sie STEUEREINHEIT ATC-900 mit häufig verglichenen Modellen.

    Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

    Mediengalerie

    STEUEREINHEIT ATC-900

    STEUEREINHEIT ATC-900