DE125AE0 (60 Hz) | Dieselgenerator mit 100,0 ekW

Diesel-Stromaggregate C4.4 | DE125AE0

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
100 ekW
100 ekW
Minimale Nennleistung
90,4 ekW
90,4 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Nicht zertifizierte Emissionsnormen
Nicht zertifizierte Emissionsnormen

Übersicht

DE125AE0 | Dieselstromaggregat mit 100 ekW

Stromaggregate von Caterpillar sind die zuverlässige Energielösung für alle Unternehmen und alle Anforderungen. Cat-Generatoren können als Haupt- oder Notstromquelle installiert werden.

Produktspezifikationen für C4.4 | DE125AE0

Maximale Nennleistung 100 ekW 100 ekW
Minimale Nennleistung 90,4 ekW 90,4 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Nicht zertifizierte Emissionsnormen Nicht zertifizierte Emissionsnormen
Spannung 220 bis 380V 220 bis 380V
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Notstrom, Hauptstrom Notstrom, Hauptstrom
Motormodell Cat® C4.4 Cat® C4.4
Bohrung 4.1 " 105 mm
Hub 5 " 127 mm
Hubraum 268.5 in³ 4.4 l
Verdichtungsverhältnis 18.23:1 18.23:1
Ansaugsystem Turboaufladung Turboaufladung
Kraftstoffsystem Direkteinspritzung Direkteinspritzung
Drehzahlreglertyp Elektronisch Elektronisch
Länge – Maximal 78 " 1980 mm
Breite – Maximal 35 " 890 mm
Höhe – Maximal 54.2 " 1376 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 2348 lb 1065 kg

C4.4 | DE125AE0 Standardausrüstung

Motor

  • C4.4, Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor

Schalttafel

  • Schalttafel EMCP4.1

Drehzahlregelsystem

  • Elektronischer Drehzahlregler

Drehstromgenerator

  • Standard-Drehstromgenerator mit GTA-Rahmen

Kraftstoffvorrat

  • Einwandiger Kraftstofftank für 8 Stunden Betriebsdauer

Gehäuse

  • Modulares leicht zugängliches, schallhemmendes Gehäuse

Luft, Kühlung und Abgas

  • Gehäuseschalldämpfer

Allgemeines

  • Motor und Drehstromgenerator vorlackiert, Caterpillar Yellow

Vergleichen Sie C4.4 | DE125AE0 mit häufig verglichenen Modellen.

Mediengalerie

DE125AE0

DE125AE0

DE125AE0

DE125AE0

Gehäuse

Gehäuse

Gehäuse

Gehäuse

DE125AE0
DE125AE0
DE125AE0
DE125AE0
Gehäuse
Gehäuse
Gehäuse
Gehäuse

360 View
360 View