Dieselgenerator 1320–1875 kVa

Diesel-Stromaggregate 3512B (50 Hz) 1600–1875 kVA

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung Notstrom
1875/1750 kVA
1875/1750 kVA
Hauptstromnennleistung
1700/1600 kVA
1700/1600 kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen
Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen

Übersicht

Dieselstromaggregate von 1600 bis 1875 kVA

Mit einer zuverlässigen Leistung von 1600 bis 1875 kVA bei 50 Hz erfüllen unsere Dieselstromaggregate 3512B die Anforderungen Ihrer missionskritischen, Dauer-, Not- und Hauptstromanwendungen. Wir haben jedes einzelne gemäß ISO 8528-5-Anforderungen für Übergangsverhalten konstruiert und so ausgelegt, dass es eine 100 %-Nennlast in einem Schritt aufnimmt. Die Stromaggregate sind Systeme, die sowohl einen niedrigen Kraftstoffverbrauch als auch geringe Emissionen bieten.

Vorteile

Mehr als 4,000,000,000 Betriebsstunden weltweit

In HD-Anwendungen erprobte Leistung

Mehr als 200,000 Ausgeliefert

Seit 1981, führend auf dem Markt für große Motoren

Optimiert für 11% Geringeren Kraftstoffverbrauch

Nachgewiesene Einsparungen bei den Betriebskosten

Produktspezifikationen für 3512B (50 Hz) 1600–1875 kVA

Nennleistung Notstrom 1875/1750 kVA 1875/1750 kVA
Hauptstromnennleistung 1700/1600 kVA 1700/1600 kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen
Spannung 380 bis 415 V 380 bis 415 V
Frequenz 50 Hz 50 Hz
Geschwindigkeit 1500/min 1500/min
Arbeitszyklus Notstrom, missionskritisch, Hauptstrom Notstrom, missionskritisch, Hauptstrom
Maximale Nennleistung 1875 kVa 1875 kVa
Minimale Nennleistung 1600 kVa 1600 kVa
Motormodell 3512B TA, V-12, wassergekühlter Viertakt-Diesel 3512B TA, V-12, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung 6.69 " 170 mm
Hub 8.46 " 215 mm
Hubraum 3576 in³ 58.6 l
Hubraum – HD 3576 in³ 58.56 l
Verdichtungsverhältnis 15.5:1 HD 15.5:1 HD
Ansaugsystem TA TA
Kraftstoffsystem Elektronisches Hochdruck-Direkteinspritzsystem EUI Elektronisches Hochdruck-Direkteinspritzsystem EUI
Drehzahlreglertyp ADEM™ A3 ADEM™ A3
Hub – HD 8.46 " 215 mm
Länge – Minimal 224.8 " 5709 mm
Länge – Maximal 224.8 " 5709 mm
Breite – Minimal 90 " 2286 mm
Breite – Maximal 90 " 2286 mm
Höhe – Minimal 95.3 " 2420 mm
Höhe – Maximal 95.3 " 2420 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (minimal) 27132 lb 12307 kg
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 27132 lb 12307 kg

3512B (50 Hz) 1600–1875 kVA Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Einstufiger Luftfilter mit Wartungsanzeige

Lufteinlass

  • Luftfilter

Kühlung

  • Gehäusemontierter Kühler (außer C175)

Steuertafel

  • Drehzahleinstellung
  • Öldruck (psi, kPa oder bar)
  • 4 programmierbare Relais-Ausgänge (Form A)
  • kVar (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Über-/Unterfrequenz (jeweils 81)
  • Betriebsstunden
  • Zusatzmodul Datenverbindung
  • Alarmtext/Ereignisbeschreibungen
  • A (pro Phase und Durchschnitt)
  • Volt, Gleichstrom
  • Frequenz (Hz)
  • 2 programmierbare Relais-Ausgänge (Form C)
  • kVarh (gesamt)
  • Volt (L-L und L-N)
  • U/min
  • kW (je Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Über-/Unterspannung (27/59)
  • Umgebungsfest abgedichtete Vorderseite
  • Bedienelemente:
  • Motorabkühlzeitgeber
  • Kundenspezifische Datenverbindung (Modbus RTU)
  • Hohe Kühlmitteltemperatur
  • 2 programmierbare Digitalausgänge
  • Leistungsfaktor (je Phase und Durchschnitt)
  • 24-V-DC-Betrieb
  • Überdrehzahl
  • Alarmquittierung
  • Leuchtenprüfung
  • kWh (gesamt)
  • Niedrige Kühlmitteltemperatur
  • Notausschaltung
  • Generatorphasenfolge
  • Auto-Start/Stopp-Regelung
  • Cat ECS 100
  • Niedriger Öldruck
  • Motoranlasszyklus
  • Programmierbare Schutzrelaisfunktionen:
  • Rückwärtsleistung (kW) (32)
  • Am Generator montiert – nach hinten ausgerichtet
  • Digitalanzeige für:
  • Überstrom (50/51)
  • Warnung/Abschaltung mit üblicher LED-Anzeige für Abschaltung von:
  • kVA (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Serielles Meldemodul Datenverbindung
  • Notausschalter
  • Blindleistung rückwärts (kVar) (32 RV)
  • 6 programmierbare Digitaleingänge
  • Motor startet nicht (Startzeitüberschreitung)
  • Niedriger Kühlmittelstand
  • Kommunikation
  • Kühlmitteltemperatur
  • Leistungsgetreue RMS-Wechselstrommessung, 3-phasig, Genauigkeit +/-2 %

Abgas

  • Ausgang Auslassflansch

Kraftstoff

  • Kraftstoffhauptfilter mit integriertem Wasserabscheider
  • Sekundär-Kraftstofffilter
  • Kraftstoffentlüftungspumpe

Steuersystem

  • Motor startet nicht (Startzeitüberschreitung)
  • Auto-Start/Stopp-Regelung
  • Cat ECS 100
  • Leuchtenprüfung
  • Notstopptastschalter
  • 4 programmierbare Digitaleingänge
  • Volt (L-L und L-N)
  • Niedriger Kühlmittelstand
  • Überdrehzahl
  • Frequenz (Hz)
  • Motoranlasszyklus
  • Volt, Gleichstrom
  • Kühlmitteltemperatur
  • Alarmquittierung
  • Leistungsgetreue RMS-Wechselstrommessung, 3-phasig, Genauigkeit +/-2 %
  • Kommunikation
  • 24-V-DC-Betrieb
  • Motorabkühlzeitgeber
  • U/min
  • Warnhinweise/Kontrollleuchten für Abstellung
  • Digitalanzeige für:
  • Öldruck
  • Niedriger Öldruck
  • A (pro Phase und Durchschnitt)
  • Drehzahleinstellung
  • Notausschaltung
  • 4 programmierbare Digitalausgänge
  • Betriebsstunden
  • Hohe Kühlmitteltemperatur

Generator

  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Motoren ausgelegt
  • Schutzart IP23

Abschlusswiderstand

  • Sammelschiene

Bordgenerator

  • Interne Erregung (IE, internal excitation)
  • Isolierung NEMA-KlasseH
  • Digitaler Spannungsregler von Caterpillar (CDVR, Caterpillar's Digital Voltage Regulator)
  • Temperaturanstieg Klasse H bei 40 °C Umgebungstemperatur
  • 3-Phasen-Spannungserfassung
  • Sammelschienenverbindungen
  • Min/Max-Erreger
  • Wildgewickelt
  • 3-phasig, bürstenlos, ausgeprägter Pol
  • RFI-Entstörung
  • Wicklungstemperaturfühler
  • 6Leiter

Literatur

  • Betriebs- und Wartungshandbuch
  • Parts Book

Kühlsystem

  • Kühlmittelablaufleitung mit Ventil
  • Kühlerlüfter und Lüfterantrieb
  • Lüfter mit Riemenschutzvorrichtungen
  • Ladeluftkühlung mit Mantelkühlwasser
  • Caterpillar-Langzeitkühlmittel (nicht in Aggregaten ohne Kühler enthalten, SF44CTS installiert, lose beigepackte Kühler oder Wärmetauscher)
  • Kühlmittelstandsensoren (nicht in Aggregaten ohne Kühler enthalten)

Abgassystem

  • Trockener Abgaskrümmer
  • Auslass/Auslässe mit Flansch

Kraftstoffsystem

  • Flexible Kraftstoffleitungen – lose beigepackt
  • Sekundär-Kraftstofffilter
  • Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Kraftstoffkühler; nicht in Aggregaten ohne Kühler enthalten

Generatoren und Anbaugeräte

  • 6Leiter
  • Anmerkung: 1800er-Rahmen sind formgewickelt mit Permanentmagneterregung (PMG) und Wicklungstemperaturfühlern
  • Sammelschienenverbindungen, montiert oben Mitte, Kabeleingang oben
  • kVar-/Leistungsfaktor-Steuerung
  • Interne Erregung (IE, internal excitation)
  • Stromaggregatpakete umfassen: Regler (CDVR)
  • RFI-Entstörung
  • Wicklungstemperaturfühler
  • Isolierung NEMA-KlasseH
  • 50-Hz-Modelle: Bohrbild gemäß IEC-Norm
  • Mit induktiver Spannungsstatik
  • 3-phasig, bürstenlos, ausgeprägter Pol
  • Erregerdiodenüberwacher
  • Min/Max-Erregerbegrenzer
  • Wildgewickelt
  • 3-Phasen-Spannungserfassung
  • Niederspannung
  • Temperaturanstieg Klasse H bei 40 °C Umgebungstemperatur (125 °C Hauptstrom/150 °C Notstrom)
  • Digitaler Spannungsregler von Caterpillar (CDVR) umfasst:

Drehzahlregelsystem

  • Drehzahlregler Woodward 2301 A isochron

Schmiersystem

  • Schmieröl
  • Entdunster
  • Integrierter Schmierölkühler
  • Ölablassleitungen und Ventil
  • Schmierölpumpe, Zahnradpumpe
  • Ölfilter, Öleinfüllstutzen und Messstab

Montagesystem

  • Schwingungsdämpfungselemente aus Gummi (lose beigepackt)
  • Träger – Motor-/Generator-/Kühlerbefestigung

Anlass-/Batterieladesystem

  • Elektrischer Starter, 24 V
  • Batterie und Batteriegestell mit Kabeln
  • Batteriehauptschalter

Allgemeines

  • Farbe – Caterpillar Yellow mit Trägern und Kühler schwarzglänzend
  • Wartungszugang von rechts
  • Linksdrehend
  • Schwungrad und Schwungradgehäuse – SAE-Nr. 00

3512B (50 Hz) 1600–1875 kVA Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Zwei-Elemente-Luftfilter
  • Fernansaugadapter
  • Lufteinlassschutz

Abgas

  • Schalldämpfer

Generator

  • Interne Erregung (IE, internal excitation)
  • Antikondensationsheizung
  • Generatoren in Übergrößen und des Premium-Sortiments
  • Permanentmagneterregung (PMG, Permanent Magnet Excited)

Schutzschalter

  • Kabeleingangsoptionen
  • Optionale Sammelschienenstromanschlüsse
  • EMAX-Unterbrecheranschlüsse
  • Mittlere Pole Sammelschienen
  • Schutzschalter 2000, 2500, 3200, und 4000 A, 3-polig, IEC-konform
  • Schutzschalter Kabelbäume
  • Schutzschalter 2000, 2500, 3200, und 4000 A, 4-polig, IEC-konform
  • Bedienelemente-Paket – Gehäuse
  • Sammelschienenverbindungen
  • EMAX-Schutzschalter

Abschlusswiderstand

  • Schutzschalter mit UL-Zulassung
  • Schutzschalter, IEC-konform

Befestigung

  • Gummi-Schwingungsdämpfungselemente
  • Schwingungsdämpfer, Federtyp
  • Isolatoren entsprechend IBC

Schalttafeln

  • Meldermodule
  • Überwachung der Generatortemperatur
  • Sabotagegesicherte Instrumententafelklappe
  • Zusätzliche Felder
  • Befestigungsgruppe – externe Kastenklammern
  • Masse (automatisch ausgewählt)
  • Ferngesteuerte Drehzahleinstellung
  • Lokale PC-Überwachung
  • Kundenspezifische Anschlussmontagestellen
  • Modulare Elektronikschalttafel (EMCP) 4.4
  • Drehzahlregler
  • Kundenspezifische Schnittstellenoptionen

Anlassen/Laden

  • Übergroße Batterien
  • Druckluftstartanlage mit Bedienelementen und Schalldämpfer
  • HD-Startsystem
  • Kühlwasservorwärmer
  • Batterieladegenerator
  • Batterieladegeräte

Kühlsystem

  • Anzeigen Wasserfüllstandschalter
  • Wärmetauscher
  • Optionale Kühlerausführungen

Europäische Zertifizierungen

  • Stromaggregat nach europäischer Richtlinie, Herstellererklärung
  • EU-Konformitätserklärung
  • Zertifizierung der Europäischen Union
  • Kennzeichnung eurasische Konformitätsbescheinigung (EAC)

Abgassystem

  • Einbausatz für Montage durch eine Wand
  • Schalldämpfer
  • Schalldämpfer-Befestigungssätze
  • Flexible Anschlüsse

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffhauptfilter

Generatoren und Anbaugeräte

  • Generatorumrüstung
  • 1500/min, 380/400/415 V bei 50 Hz, 3-phasig, wildgewickelt, Permanentmagneterregung (PM), Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667
  • Stillstandheizung
  • 1500/min, 380/400/415 V bei 50 Hz, 3-phasig, formgewickelt, Permanentmagneterregung (PM), Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667
  • 1500/min, 380/400/415 V bei 50 Hz, 3-phasig, wildgewickelt, interne Erregung (IE), Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667

Instrumente

  • Pyrometer und Thermoelemente

Schmiersystem

  • Ölstand REG-1 flache Ölwanne
  • Manuelle Vorschmiersumpfpumpen
  • Elektrische Vorschmierpumpen

Montagesystem

  • IBC-Schwingungsisolatoren
  • Schwingungsdämpfer, Federtyp

Schutzsystem

  • Explosionsschutzventile

Spezielle Tests/Berichte

  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0.80
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • Seismische Zertifizierungen IBC
  • Neutral-Masse – Niederspannung
  • Anschluss Neutralleiter

Anlass-/Batterieladesystem

  • Dualer elektrischer Startermotor, 24 V
  • Batteriesatz Übergröße
  • Kühlwasservorwärmer
  • Ätherstarthilfe
  • 20-A-Batterieladegerät
  • 10-A-Batterieladegeräte

Allgemeines

  • Motordrehvorrichtungsgruppe

Vergleichen Sie 3512B (50 Hz) 1600–1875 kVA mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

Dieselstromaggregat 3512B (hinten rechts)

Dieselstromaggregat 3512B (hinten links)

3512B-Dieselstromaggregate (vorne links)

Dieselstromaggregat 3512B (vorne rechts)

Dieselstromaggregat 3512B (hinten rechts)
Dieselstromaggregat 3512B (hinten links)
3512B-Dieselstromaggregate (vorne links)
Dieselstromaggregat 3512B (vorne rechts)