Dieselgenerator 3516B (50 Hz) nur für den indischen Markt | 2000kVA

Diesel-Stromaggregate 3516B (50 Hz), nur indischer Markt

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
2250 kVa
2250 kVa
Minimale Nennleistung
2000 kVa
2000 kVa
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Niedriger Kraftstoffverbrauch
Niedriger Kraftstoffverbrauch

Übersicht

DIESELSTROMAGGREGAT 2250 KVA

Mit einer zuverlässigen Leistung von 2000 bis 2250kVA bei 50Hz erfüllen unsere Dieselstromaggregate 3516B die Anforderungen Ihrer missionskritischen, Dauer-, Not- und Hauptstromanwendungen. Wir haben jedes einzelne gemäß ISO 8528-5-Anforderungen für Übergangsverhalten konstruiert und so ausgelegt, dass es eine 100 %-Nennlast in einem Schritt aufnimmt. Die Stromaggregate sind Systeme, die sowohl einen niedrigen Kraftstoffverbrauch als auch geringe Emissionen bieten.

Vorteile

Optimiert für 8% Geringeren Kraftstoffverbrauch

Nachgewiesene Einsparungen bei den Betriebskosten

Entwickelt speziell für Indien Region

Fern- Vernetzung Überwachung

* optionales Extra

Produktspezifikationen für 3516B (50 Hz), nur indischer Markt

Maximale Nennleistung 2250 kVa 2250 kVa
Minimale Nennleistung 2000 kVa 2000 kVa
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Niedriger Kraftstoffverbrauch Niedriger Kraftstoffverbrauch
Spannung Spannung – niedrige (415 V), mittlere und hohe Spannung Spannung – niedrige (415 V), mittlere und hohe Spannung
Frequenz 50 Hz 50 Hz
Geschwindigkeit 1500/min 1500/min
Arbeitszyklus Notstrom, Hauptstrom Notstrom, Hauptstrom
Motormodell 3516B TA, V-16, wassergekühlter Viertakt-Diesel 3516B TA, V-16, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung 6.69 " 170 mm
Hub 7.48 " 190 mm
Hubraum 4210.6 " 69 l
Verdichtungsverhältnis 14.0:1 14.0:1
Ansaugsystem TA TA
Kraftstoffsystem Elektronisch geregelte Pumpe-Düse-Einspritzung Elektronisch geregelte Pumpe-Düse-Einspritzung
Drehzahlreglertyp Adem™3 Adem™3
Länge – Maximal 234.4 " 5953 mm
Breite – Maximal 234.4 " 5953 mm
Höhe – Maximal 94.9 " 2410 mm

3516B (50 Hz), nur indischer Markt Standardausrüstung

Kühlung

  • Kühler oder Wärmetauscher

Steuertafel

  • EMCP 4.2

Vergleichen Sie 3516B (50 Hz), nur indischer Markt mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

Dieselstromaggregate 3516B

Dieselstromaggregate 3516B

Dieselstromaggregate 3516B

Dieselstromaggregate 3516B

Dieselstromaggregate 3516B
Dieselstromaggregate 3516B
Dieselstromaggregate 3516B
Dieselstromaggregate 3516B