DE100AE0 (50 Hz) | Dieselgenerator mit 88,0 kVA

Diesel-Stromaggregate C4.4 | DE100AE0

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
88,0 kVA
88,0 kVA
Minimale Nennleistung
80,0 kVA
80,0 kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Nicht zertifizierte Emissionsnormen
Nicht zertifizierte Emissionsnormen

Übersicht

DE100AE0 | Dieselstromaggregat mit 88 kVA

Stromaggregate von Caterpillar sind die zuverlässige Energielösung für alle Unternehmen und alle Anforderungen. Cat-Generatoren können als Haupt- oder Notstromquelle installiert werden.

Produktspezifikationen für C4.4 | DE100AE0

Maximale Nennleistung 88,0 kVA 88,0 kVA
Minimale Nennleistung 80,0 kVA 80,0 kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Nicht zertifizierte Emissionsnormen Nicht zertifizierte Emissionsnormen
Spannung 220 bis 380V 220 bis 380V
Frequenz 50 Hz 50 Hz
Geschwindigkeit 1500/min 1500/min
Arbeitszyklus Notstrom, Hauptstrom Notstrom, Hauptstrom
Motormodell Cat® C4.4 Cat® C4.4
Bohrung 4.1 " 105 mm
Hub 5 " 127 mm
Hubraum 268.5 in³ 4.4 l
Verdichtungsverhältnis 17.25:1 17.25:1
Ansaugsystem Turboaufladung Turboaufladung
Kraftstoffsystem Direkteinspritzung Direkteinspritzung
Drehzahlreglertyp Mechanisch Mechanisch
Länge – Maximal 73.6 " 1870 mm
Breite – Maximal 33.1 " 840 mm
Höhe – Maximal 52.5 " 1333 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 1019 lb 2247 kg

C4.4 | DE100AE0 Standardausrüstung

Motor

  • C4.4, Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor

Schalttafel

  • Schalttafel EMCP4.1

Drehzahlregelsystem

  • Fliehkraftregler

Drehstromgenerator

  • Standard-Drehstromgenerator mit GTA-Rahmen

Kraftstoffvorrat

  • Einwandiger Kraftstofftank für 8 Stunden Betriebsdauer

Gehäuse

  • Modulares leicht zugängliches, schallhemmendes Gehäuse

Luft, Kühlung und Abgas

  • Gehäuseschalldämpfer

Allgemeines

  • Motor und Drehstromgenerator vorlackiert, Caterpillar Yellow

Vergleichen Sie C4.4 | DE100AE0 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

DE100AE0

DE100AE0

DE100AE0

DE100AE0

Gehäuse

Gehäuse

Gehäuse

Gehäuse

DE100AE0
DE100AE0
DE100AE0
DE100AE0
Gehäuse
Gehäuse
Gehäuse
Gehäuse

360 View
360 View