Dieselgenerator3512 (60 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration | 890–1250 kW

Diesel-Stromaggregate 3512 (60Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung Notstrom
1250/1100 ekW
1250/1100 ekW
Hauptstromnennleistung
1135/1000 ekW
1135/1000 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Niedriger Kraftstoffverbrauch
Niedriger Kraftstoffverbrauch

Übersicht

Dieselstromaggregate von 890 bis 1250kW

Mit einer zuverlässigen Leistung von 890 bis 1250ekW bei 60Hz erfüllen unsere Dieselstromaggregate 3512 die Anforderungen Ihrer missionskritischen, Dauer-, Not- und Hauptstromanwendungen. Wir haben jedes einzelne gemäß ISO 8528-5-Anforderungen für Übergangsverhalten konstruiert und so ausgelegt, dass es eine 100 %-Nennlast in einem Schritt aufnimmt. Stromaggregate sind für niedrigen Kraftstoffverbrauch zertifiziert.

Vorteile

Mehr als 4,000,000,000 Betriebsstunden weltweit

In HD-Anwendungen erprobte Leistung

Mehr als 200,000 Ausgeliefert

Seit 1981, führend auf dem Markt für große Motoren

Optimiert für 6% Geringeren Kraftstoffverbrauch

Nachgewiesene Einsparungen bei den Betriebskosten

Produktspezifikationen für 3512 (60Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration

Nennleistung Notstrom 1250/1100 ekW 1250/1100 ekW
Hauptstromnennleistung 1135/1000 ekW 1135/1000 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Niedriger Kraftstoffverbrauch Niedriger Kraftstoffverbrauch
Spannung 380 bis 480Volt 380 bis 480Volt
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Notstrom, missionskritisch, Hauptstrom, Dauerstrom Notstrom, missionskritisch, Hauptstrom, Dauerstrom
Maximale Nennleistung 1250ekW 1250ekW
Minimale Nennleistung 890ekW 890ekW
Motormodell 3512A wassergekühlter V-12-Viertakt-Diesel 3512A wassergekühlter V-12-Viertakt-Diesel
Bohrung 6.69 " 170 mm
Hub 7.48 " 190 mm
Hubraum 3161.03 in³ 51.8 l
Verdichtungsverhältnis 13.5:1 13.5:1
Ansaugsystem TA TA
Kraftstoffsystem MUI MUI
Drehzahlreglertyp Woodward Woodward
Länge – Maximal 203.5 " 5169 mm
Breite – Maximal 79.3 " 2015 mm
Höhe – Maximal 92 " 2336 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (minimal) 22099 lb 10024 kg
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 22540 lb 10224 kg

3512 (60Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter; einstufige Filter mit Wartungsanzeiger

Steuertafel

  • Auto-Start/Stopp-Regelung
  • Leistungsgetreue RMS-Wechselstrommessung, 3-phasig, Genauigkeit +/-2 %
  • kVarh (gesamt)
  • EMCP 4.2B
  • kVar (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Kundenspezifische Datenverbindung (Modbus RTU)
  • kVar-/Leistungsfaktor-Steuerung, RFI-Entstörung, Min/Max-Erregerbegrenzer
  • Überstrom (50/51)
  • IVR beinhaltet induktive Spannungsstatik, 3-Phasen-Spannungserfassung
  • Generatorphasenfolge
  • 6 programmierbare Digitaleingänge
  • Motorabkühlzeitgeber
  • Begrenzer und Erregerdiodenüberwacher
  • Über-/Unterspannung (27/59)
  • Niedrige Kühlmitteltemperatur
  • Stromaggregatpakete beinhalten Spannungsregler von Caterpillar (IVR)
  • Zusatzmodul Datenverbindung
  • Niedriger Öldruck
  • Über-/Unterfrequenz (jeweils 81)
  • Am Generator montiert – nach hinten ausgerichtet
  • Blindleistung rückwärts (kVar) (32 RV)
  • Notausschaltung
  • Leuchtenprüfung
  • Überdrehzahl
  • kVA (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Betriebsstunden
  • Volt, Gleichstrom
  • Niedriger Kühlmittelstand
  • Programmierbare Schutzrelaisfunktionen:
  • Frequenz (Hz)
  • A (pro Phase und Durchschnitt)
  • Umgebungsfest abgedichtete Vorderseite
  • Motor startet nicht (Startzeitüberschreitung)
  • Leistungsfaktor (je Phase und Durchschnitt)
  • Bedienelemente:
  • kW (je Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Öldruck (psi, kPa oder bar)
  • 24-V-DC-Betrieb
  • 4 programmierbare Relais-Ausgänge (Form A)
  • Notstopptastschalter
  • 2 programmierbare Relais-Ausgänge (Form C)
  • U/min
  • Digitalanzeige für:
  • Motoranlasszyklus
  • Drehzahleinstellung
  • Kühlmitteltemperatur
  • 2 programmierbare Digitalausgänge
  • Alarmtext/Ereignisbeschreibungen
  • Serielles Meldemodul Datenverbindung
  • Kommunikation:
  • kWh (gesamt)
  • Volt (L-L und L-N)
  • Alarmquittierung
  • Warnung/Abschaltung mit üblicher LED-Anzeige für Abschaltung von:
  • Rückwärtsleistung (kW) (32)
  • Hohe Kühlmitteltemperatur

Kühlsystem

  • Kühlmittelstandsensoren (nicht in Aggregaten ohne Kühler enthalten)
  • Kühlmittelablaufleitung mit Ventil
  • Lüfter mit Riemenschutzvorrichtungen
  • Ladeluftkühlung mit Mantelkühlwasser
  • Caterpillar-Langzeitkühlmittel (nicht in Aggregaten ohne Kühler enthalten, SF44CTS installiert, lose beigepackte Kühler oder Wärmetauscher)
  • Caterpillar-Langzeitkühlmittel (nicht in Aggregaten ohne Kühler enthalten, SF44CTS installiert, lose beigepackte Kühler oder Wärmetauscher)

Abgas

  • Trockener Abgaskrümmer
  • Auslass/Auslässe mit Flansch

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Kraftstoffkühler; nicht in Aggregaten ohne Kühler enthalten
  • Sekundär-Kraftstofffilter
  • Flexible Kraftstoffleitungen – lose beigepackt

Generatoren und Anbaugeräte

  • Interne Erregung (IE) oder Dauermagneterregung (PMG, Permanent Magnet Excitation)
  • Wicklungstemperaturfühler
  • 6Leiter
  • Niederspannung
  • 60-Hz-Modelle: Bohrbild gemäß NEMA-Norm
  • Sammelschienenverbindungen, montiert oben Mitte, Kabeleingang oben
  • 3-phasig, bürstenlos, ausgeprägter Pol
  • Wildgewickelt
  • Isolierung NEMA-KlasseH
  • Temperaturanstieg Klasse H bei 40 °C Umgebungstemperatur (125 °C Hauptstrom/150 °C Notstrom)
  • kVar-/Leistungsfaktor-Steuerung
  • Erregerdiodenüberwacher
  • Digitaler Spannungsregler von Caterpillar (CDVR) umfasst:
  • RFI-Entstörung
  • Mit induktiver Spannungsstatik
  • Min/Max-Erregerbegrenzer
  • Anmerkung: 1800er-Rahmen sind formgewickelt mit Permanentmagneterregung (PMG) und Wicklungstemperaturfühlern
  • Stromaggregatpakete umfassen: Regler (CDVR)
  • 3-Phasen-Spannungserfassung

Drehzahlregelsystem

  • Drehzahlregler Woodward 2301 A isochron

Schmiersystem

  • Entdunster
  • Schmieröl
  • Schmierölpumpe, Zahnradpumpe
  • Ölfilter, Öleinfüllstutzen und Messstab
  • Integrierter Schmierölkühler
  • Ölablassleitungen und Ventil

Montagesystem

  • Träger – Motor-/Generator-/Kühlerbefestigung
  • Schwingungsdämpfungselemente aus Gummi (lose beigepackt)

Anlass-/Batterieladesystem

  • Elektrischer Starter, 24V
  • Batterie und Batteriegestell mit Kabeln
  • 50-A-Batterieladegenerator
  • Batteriehauptschalter

Allgemeines

  • Schwungrad und Schwungradgehäuse – SAE-Nr. 00
  • Linksdrehend
  • Wartungszugang von rechts
  • Farbe – Caterpillar Yellow mit Trägern und Kühler schwarzglänzend

3512 (60Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Einstufige Luftfilter
  • Zwei-Elemente-Luftfilter

Schutzschalter

  • Schutzschalter 2000, 2500, 3200, und 4000 A, 4-polig, IEC-konform

Schalttafeln

  • Benutzerdefinierter Remote-Melder
  • CAN2-Netzwerkausrüstung
  • Modbus-Überwachung der Pakete
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Lokales diskretes E/A-Paket
  • Sabotagegesicherte Instrumententafelklappe
  • Cat Connect
  • Optionen für Lastteilungsmodul
  • Erster lokaler Melder

Kühlsystem

  • Kühlmittel
  • Wasserstandsanzeiger
  • Optionale Kühlerausführungen

Abgassystem

  • Flexible Auspuffanschlüsse
  • Industrielle Schalldämpfer (15 dB)
  • Abgasrohrknie
  • Y-Adapter für Auspuff

Generatoren und Anbaugeräte

  • Stillstandheizungsregler
  • Stillstandheizung
  • Generatorumrüstung
  • Stillstandheizung
  • Stillstandheizungsregler
  • 1500/min, 380/400/415 V bei 50 Hz, 3-phasig, wildgewickelt, Permanentmagneterregung (PM), Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667
  • 1500/min, 380/400/415 V bei 50 Hz, 3-phasig, formgewickelt, Permanentmagneterregung (PM), Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667

Schmiersystem

  • Ölstandregler
  • Schmieröl
  • Primärkraftstoffsysteme
  • Vorschmiersumpfpumpe
  • Ölstandregler

Spezielle Tests/Berichte

  • Schwingungsanalyse von Stromaggregaten
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • PKG-Werkstestbericht
  • TVA-Bericht Standard-Stromaggregat
  • Standardmotor-Testladung
  • Kraftstoffverbrauchsprüfung
  • Generator-Prüfbericht
  • Standardmotor-Testladung
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • Torsionsschwingungsanalyse
  • Generator-Prüfbericht

Kurbelgehäuse-System

  • Schutzsysteme
  • Belüftungssystem
  • Schutzsysteme
  • Belüftungssystem

Batterien und Batteriegehäuse

  • Batterieladegeräte– 10, 20 und 35A
  • 24-V-Batteriesatz – trocken
  • Batterieladegeräte– 10, 20 und 35A
  • 24-V-Batteriesatz – trocken

Montagesystem

  • Schwingungsdämpfer, Federtyp
  • Isolatoren mit niedrigem Wirkungsgrad, scheibenförmig
  • IBC-Schwingungsisolatoren
  • Schwingungsdämpfer, Federtyp

Instrumente

  • Pyrometer und Thermoelemente

Schutzsystem

  • Explosionsschutzventile

Start-/Batterieladesysteme

  • Batteriesatz Übergröße
  • Kühlwasservorwärmer
  • Elektrische Starter
  • Kühlwasservorwärmer
  • Dualer elektrischer Startermotor, 24 V
  • Starterabdeckung

Allgemeines

  • Kurbelwellen-Drehvorrichtungen

Stromanschlusssystem

  • Schutzschalteranschlüsse
  • EMCP-Spannungs- und Strommessgruppen
  • Mittelsäulensammelschienen

Schutzschalter – NS-Pakete

  • Elektronisch betätigte Schutzschalter
  • Stromanschlüsse rechte Seite

Vergleichen Sie 3512 (60Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration mit häufig verglichenen Modellen.

Mediengalerie

3512 (60Hz)– erweiterungsfähige Konfiguration

3512 (60Hz)– erweiterungsfähige Konfiguration

3512 (50 Hz)– erweiterungsfähige Konfiguration

3512 (60Hz)– erweiterungsfähige Konfiguration

3512 (60Hz)– erweiterungsfähige Konfiguration
3512 (60Hz)– erweiterungsfähige Konfiguration
3512 (50 Hz)– erweiterungsfähige Konfiguration
3512 (60Hz)– erweiterungsfähige Konfiguration

360 View