G3512H 1515kW

Gas-Stromaggregate G3512H

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Dauerleistung
1515 ekW/1505 ekW bei Leistungsfaktor 1,0
1515 ekW/1505 ekW bei Leistungsfaktor 1,0
Kraftstoffart
Erdgas, Wasserstoffbeimischung (bis zu 25 %)
Erdgas, Wasserstoffbeimischung (bis zu 25 %)
Maximaler elektrischer Wirkungsgrad
44.90%
44.90%

Übersicht

Gasgenerator 1061–1515kW

Caterpillar bietet ein breites Spektrum von zuverlässigen Gasenergielösungen an, ob für Erdgas, Grubengase oder Wasserstoffgemische, um Blockheizkraftwerke (BHKW), Notstrom und lokale Netzunterstützung zu unterstützen.

Vorteile

Bis zu 25% Wasserstoffgemisch-Option

Ermöglicht einen Betrieb mit einer Mischung aus bis zu 25 % Wasserstoff (nach Volumen) mit Pipeline-Erdgas.

Bis zu 15% Einsparung bei der Wartung

Längere Wartungsintervalle führen zu geringeren Wartungskosten

Bis zu 20% Geringerer Schmierölverbrauch

Resultiert in geringeren Wartungskosten und längeren Serviceintervallen

Produktspezifikationen für G3512H

Dauerleistung 1515 ekW/1505 ekW bei Leistungsfaktor 1,0 1515 ekW/1505 ekW bei Leistungsfaktor 1,0
Kraftstoffart Erdgas, Wasserstoffbeimischung (bis zu 25 %) Erdgas, Wasserstoffbeimischung (bis zu 25 %)
Maximaler elektrischer Wirkungsgrad 44.90% 44.90%
Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz
U/min 1500/min 1500/min
Motormodell G3512H G3512H
Hubraum 3574 in³ 59 l
Ansaugsystem TA TA
Bohrung 6.7 " 170 mm
Hub 8.5 " 215 mm
Drehzahlreglertyp ADEM A4 ADEM A4
Länge 223 " 5656 mm
Breite 76 " 1921 mm
Höhe 91 " 2308 mm
Trockengewicht – Stromaggregat 31085 lb 14100 kg

G3512H Standardausrüstung

Lufteinlass

  • Gehäusemontierter Luftfilter mit Wartungsanzeige

Kühlung

  • Motorwasser- und SCAC-Thermostaten
  • CAT-Flansch, 2. Stufe
  • Kühlmittelmantelanschluss ANSI Klasse 150
  • Motorgetriebene Pumpen für Umlaufkühlwasser und Ladeluftkühlerkühlung

Schalttafeln

  • Spezielle kundenspezifische Anschlussklemmen

Steuertafel

  • EMCP4.3

Abgas

  • Trockene Abgaskrümmer, isoliert und abgeschirmt
  • Im Mittelteil gekühlter Turbolader mit angeflanschtem Cat-Auslass

Generator

  • Hocheffizienter Cat-Generator mit niedriger Spannung, Permanentmagneterregung, digitaler Regelung, Schutzklasse IP23 vor Eindringen von Wasser, formgewickelt.

Anlassen/Laden

  • Starter

Allgemeines

  • Lackierung – Caterpillar Yellow, ausschließlich Träger und Kühler (schwarzglänzend)
  • Kurbelwellenschwingungsdämpfer und Schutzvorrichtung

G3512H Sonderausrüstung

Lufteinlass

  • Befestigungshalterungen und Rohrleitungen
  • Luftfilter mit Vorreiniger

Schalttafeln

  • Dezentraler Melder

Schutzschalter

  • Schutzschalterausrichtung für Rahmenaufhängung
  • 3-polige Schutzschalter, IEC-konform, 2500 A
  • Hinten montierter Schutzschalter
  • Masterpact-Schutzschalter 3000 A/3200 A/4000 A mit UL100 % (nur 60 Hz)
  • Melder des Typs LSI, LSI-P, LSIG und LSIG-P in Langzeitausführung

Steuertafel

  • Sprachenauswahl
  • Lage der Kabelummantelung
  • Relais Motorstörung
  • Diskretes Eingabe-/Ausgabemodul, 12Digitaleingänge, 8"Form C"-Relais
  • 16-Punkt-/32-Leuchten-Meldetafel mit Konfiguration NFPA99-110/CSA282
  • Leeres oberes Feld rechts/links
  • Lokales Alarmmodul
  • Synchronisierungsmodul
  • Cat Connect: Ethernet-, Satellit- oder Mobilfunk-Telematik
  • Lokale oder Remote-PC-Überwachung
  • Erweiterungskasten rechts/links/hinten

Kühlung

  • Fernmontierter Kühler für JW- und SCAC- Stromkreise
  • 220 V (50 Hz), 240 V (60 Hz), 480 V (60 Hz) JW-Heizung

Abgas

  • Flexibler Anschluss [305 x 305 mm (12" x 12")] mit 12-Schrauben-Flanschen
  • Funkenfangender Schalldämpfer mit Gegenflanschen 406mm (16")
  • Auspuffexpander [250–329mm (10–12")]
  • Flansch 305mm (12")
  • Optionale Schalldämpfer
  • Abgaskrümmer

Kraftstoffsystem

  • Gasleitungsanschlüsse 1/2"-NPT
  • 3, 0–100kPag, Gasleitungsdrucksensoren 4–20 mA
  • Kraftstofffilter
  • Gasverteiler

Allgemeines

  • Digitaldiagnosegerät
  • US Aid-Emblem

Generator

  • Luftfilter des Generators
  • Manuelle Spannungsregelung
  • Kabelzugangskasten
  • RTD-Überwachung
  • Lagertemperaturfühler

Drehzahlregelsystem

  • ADEM A4 4–20mA (0–5 V) Drehzahleingang

Anlassen/Laden

  • Batterie mit Kabeln und Gestell
  • 24-V-Starter
  • Batterieladegerät 20 A, 24 VDC
  • Batterieladegenerator 45 A, 24 V (motorbetriebene Pumpen erforderlich)
  • Kühlwasservorwärmer

Einhaltung des Grid Code

  • 60 Hz: USA
  • 50 Hz: Deutschland, Großbritannien, Belgien, Rumänien, Italien, Irland, Polen, Niederlande, Spanien, Frankreich und europäischer Standard

Vergleichen Sie G3512H mit häufig verglichenen Modellen.

Mediengalerie

Offenes Gas-Stromaggregat G3512H 50 Hz, Rückansicht von rechts

Offenes Gas-Stromaggregat G3512H 50 Hz, Rückansicht von links

Offenes Gas-Stromaggregat G3512H 50 Hz, Frontansicht von links

Offenes Gas-Stromaggregat G3512H 50 Hz, Frontansicht von rechts

Offenes Gas-Stromaggregat G3512H 60 Hz, Rückansicht von rechts

Offenes Gas-Stromaggregat G3512H 60 Hz, Rückansicht von links

Offenes Gas-Stromaggregat G3512H 60 Hz, Frontansicht von links

Offenes Gas-Stromaggregat G3512H 60 Hz, Frontansicht von rechts

Offenes Gas-Stromaggregat G3512H 50 Hz, Rückansicht von rechts
Offenes Gas-Stromaggregat G3512H 50 Hz, Rückansicht von links
Offenes Gas-Stromaggregat G3512H 50 Hz, Frontansicht von links
Offenes Gas-Stromaggregat G3512H 50 Hz, Frontansicht von rechts
Offenes Gas-Stromaggregat G3512H 60 Hz, Rückansicht von rechts
Offenes Gas-Stromaggregat G3512H 60 Hz, Rückansicht von links
Offenes Gas-Stromaggregat G3512H 60 Hz, Frontansicht von links
Offenes Gas-Stromaggregat G3512H 60 Hz, Frontansicht von rechts

CHP

Gas-Stromaggregat der Serie G3500H

CHP
Gas-Stromaggregat der Serie G3500H

360 View
360 View