XQ230 182kW (228kVA)

Transportable Stromaggregate XQ230 Tier 4 Final

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung Hauptstrom
182ekW (228kVA)
182ekW (228kVA)
Frequenz
60 Hz
60 Hz
Spannung
120–600 V
120–600 V

Übersicht

Transportables Dieselstromaggregat 228kVA

Der Cat XQ230 wird durch den mit Tier 4 Final kompatiblen Industriedieselmotor C 7.1 angetrieben und bietet die perfekte Kombination aus Haltbarkeit, Effizienz und geringen Emissionen. Das Nachbehandlungssystem ist dank fortschrittlicher Forschungs- und Entwicklungsmethoden genau auf den Motor abgestimmt, wobei sichergestellt ist, dass die Leistung für maximale Produktivität optimiert ist.

Vorteile

Umweltfreundlich 110% Batteriehauptschalter

Verhindert eine Batterieentladung, außerhalb der Betriebszeiten des Stromaggregats.

Flexibel Zweiwegeventil und externe Kraftstoffanschlüsse

Einfacher Wechsel zwischen intelligenter und externer Kraftstoffquelle für längere Einsatzdauer

Leistungsverteilung Drei-Positionen- Schalter für die einfache Wahl der gewünschten Ausgangsspannung

Macht erneutes Anschließen zur Anpassung an die Anforderungen vor Ort überflüssig

Produktspezifikationen für XQ230 Tier 4 Final

Nennleistung Hauptstrom 182ekW (228kVA) 182ekW (228kVA)
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Spannung 120–600 V 120–600 V
Nennleistung Notstrom 200ekW (250kVA) 200ekW (250kVA)
Motor Cat C7.1 Cat C7.1
Kraftstoff Diesel Diesel
Höhe – ohne Anhänger 78.5 " 1994 mm
Länge – ohne Anhänger 162.2 " 4120 mm
Breite – ohne Anhänger 62.8 " 1595 mm
Gewicht mit Schmieröl und Kühlmittel, ohne Anhänger 8432 lb 3828 kg
100 % Last 60 Hz 14.7 gal/hr 56 l/hr
75 % Last 60 Hz 10.8 gal/hr 41 l/hr
50 % Last 60 Hz 7.4 gal/hr 28 l/hr
Schallleistung bei 7m (23') bei allen Nennleistungen 72dB(A) 72dB(A)

XQ230 Tier 4 Final Standardausrüstung

CAT-Dieselmotor C7.1

  • HD.
    Turboaufladung.
    Nachbehandlung

Generator

  • Rahmen LC5034H

Steuertafel

  • Digitale, am Aggregat montierte Steuereinheit EMCP4.2B

Cat Connect-Fernüberwachung

  • Mit Überwachungs- und Verwaltungspaket

Kühlsystem

  • Paketmontierter Kühler mit vertikaler Luftentladung.
    Ab Werk gefüllt

Lade-/Startsystem

  • 12-V-HD-Starter und Batterieladegenerator, komplett mit Batterieisolator

Kraftstoffsystem

  • 24 Stunden, doppelwandiger Kraftstofftank mit 3-Wege-Ventil für externe Versorgung

Luftfilter

  • Zyklon/Papier mit Staubsammelschale und Wartungsanzeiger

Vertrieb

  • Einzelnes, robustes Gehäuse für Bedienelemente und Verteilung, komplett mit 4-poligem Schutzschalter und Sicherheitsabschaltung

Rahmen

  • HD-Stahlgrundrahmen mit integriertem Kraftstofftank.
    Hubrahmen und 4-Punkt-Anschlag.
    Der Grundrahmen ist breiter als das Gehäuse, um das Stromaggregat während des Transports zu schützen.

Gehäuse

  • Schalldämmendes, galvanisiertes Stahlgehäuse zur außergewöhnlichen Herabsetzung der Geräuschentwicklung

Abgas

  • Integrierter Schalldämpfer mit Funkenfänger

Schmieröl

  • Primär- und Sekundärölfilter am Motor. Ab Werk gefüllt

Allgemeines

  • Ab Werk getestet und geprüft

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie XQ230 Tier 4 Final mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

XQ230 – Diesel

XQ230 – Diesel

XQ230 – Diesel

XQ230 – Diesel

XQ230 – Für den Einzelhandel optimiert

XQ230 – Für den Einzelhandel optimiert

XQ230 – Für den Einzelhandel optimiert

XQ230 – Für den Einzelhandel optimiert

XQ230 – Diesel
XQ230 – Diesel
XQ230 – Diesel
XQ230 – Diesel
XQ230 – Für den Einzelhandel optimiert
XQ230 – Für den Einzelhandel optimiert
XQ230 – Für den Einzelhandel optimiert
XQ230 – Für den Einzelhandel optimiert

Cat Rental Power XQP – Robuste Konstruktionsmerkmale

Cat Rental Power XQP – Elektrische Produktmerkmale

Transportables Stromaggregat Cat XQ125 und XQ230 – Start/Stopp-Schulung

Notausschaltung für transportables Stromaggregat von Cat

Cat Rental Power XQP – Robuste Konstruktionsmerkmale
Cat Rental Power XQP – Elektrische Produktmerkmale
Transportables Stromaggregat Cat XQ125 und XQ230 – Start/Stopp-Schulung
Notausschaltung für transportables Stromaggregat von Cat

360 View
360 View