XQP550 (550 kVA) Stufe V (EU), für Mietanwendungen

Transportable Stromaggregate XQP550

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung Hauptstrom
550 kVa
550 kVa
Frequenz
50/60 Hz
50/60 Hz
Spannung
220–480 V
220–480 V

Übersicht

Transportables Dieselstromaggregat 550 kVa

Das Stromaggregat XQP550 erfüllt die Emissionsgrenzwerte der Stufe V (EU). Die Lüfterantriebstechnologie der Kupplung ist eine einzigartige Funktion, durch die der Lüfter nicht mehr dauerhaft auf Höchstgeschwindigkeit und Höchstdrehzahl laufen muss. Dies spart zusätzlichen Kraftstoff und senkt gleichzeitig die Lärmbelastung; eine ideale Funktion für den Betrieb mit niedrigen Lasten, bei niedrigeren Temperaturen und vor allem abends, wenn der Geräuschpegel besonders auffällt.

Vorteile

Wählbar 50/60 Hz Betrieb

Einfacher Frequenzwechsel über Klemmverbindungen eliminiert geografische Einschränkungen, sodass das Stromaggregat überall dort eingesetzt werden kann, wo es benötigt wird

Flexibel 3-Wege- Kraftstoffventil

Längere Laufzeit durch Wechsel von Sockeltank zum externen Schüttguttank

Standard 500 h Ölwechselintervalle

Maximiert die Laufzeit bis eine routinemäßige Wartung erforderlich ist

Produktspezifikationen für XQP550

Nennleistung Hauptstrom 550 kVa 550 kVa
Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz
Spannung 220–480 V 220–480 V
Strategie für Kraftstoff und Emissionen EU Stufe V EU Stufe V
Motor Cat® C18 Cat® C18
Kraftstoff Diesel Diesel
Breite 80.3 " 2040 mm
Höhe 90.5 " 2434 mm
Länge 213.3 " 5420 mm
Gewicht – mit Schmieröl und Kühlmittel 14860 lb 6740 kg
100 % Last 60 Hz 34.3 gal/hr 129.7 l/hr
100 % Last 50 Hz 33.4 gal/hr 126.3 l/hr
75 % Last 60 Hz 26.13 gal/hr 98.8 l/hr
75 % Last 50 Hz 24.9 gal/hr 94.5 l/hr
Schallpegel bei 1m (3') bei 75 % der Nennleistung (50 Hz) 79.19 79.19

XQP550 Standardausrüstung

Cat-Dieselmotor C18

  • Turboaufladung, luftgekühlter Ladeluftkühler (ATAAC, Air-to-Air After Cooler)

Generator

  • Rahmen LC6114K

Luftfilter

  • Zyklon/Papier mit Staubsammelschale und Wartungsanzeiger

Cat Connect-Fernüberwachung

  • Mit Überwachungs- und Verwaltungspaket

Kühlsystem

  • Paketmontierter Kühler mit vertikaler Luftentladung. Ab Werk gefüllt

Lade-/Startsystem

  • 24-V-HD-Starter und Batterieladegenerator, komplett mit Batterieisolator

Kraftstoffsystem

  • 24 Stunden, doppelwandiger Kraftstofftank mit 3-Wege-Ventil für externe Versorgung

Steuertafel

  • Am Aggregat montierte Steuereinheit XQCP.

Vertrieb

  • Einzelnes, robustes Gehäuse für Bedienelemente und Verteilung, komplett mit 4-poligem Schutzschalter und Sicherheitsabschaltung

Rahmen

  • HD-Stahlgrundrahmen mit integriertem Kraftstofftank. Taschen für Staplergabeln. Zugstangen. Hubrahmen und 4-Punkt-Anschlag. Der Grundrahmen ist breiter als das Gehäuse, um das Stromaggregat während des Transports zu schützen.

Gehäuse

  • Schalldämmendes, galvanisiertes Stahlgehäuse zur außergewöhnlichen Herabsetzung der Geräuschentwicklung

Abgas

  • Integrierter Schalldämpfer mit Funkenfänger

Schmieröl

  • Primär- und Sekundärölfilter am Motor. Ab Werk gefüllt

Allgemeines

  • Ab Werk getestet und geprüft

Vergleichen Sie XQP550 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

XQP550

XQP550
XQP550
XQP550
XQP550