DieselgeneratorC13 (60Hz) | 320–400 kW

Diesel-Stromaggregate C13 (60 Hz)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
400 ekW
400 ekW
Minimale Nennleistung
320ekW
320ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
EPA-Zertifizierung für stationären Notstrom.
EPA-Zertifizierung für stationären Notstrom.

Übersicht

Dieselstromaggregat 320 bis 400 ekW

Die C13-Dieselstromaggregate wurden für Ihre missionskritischen Not- und Hauptstrom-Anwendungen entwickelt. Mit ihrer zuverlässigen Leistung von 320 bis 400 ekW bei 60 Hz wurde jedes Stromaggregat dafür entwickelt, die ISO 8528-5-Anforderungen für Übergangsverhalten einzuhalten, und dafür gebaut, 100 Prozent Nennlast in einem Schritt auszuhalten. Unsere C13-Stromaggregate sind für Emissionsnormen/Kraftstoffstrategie bei niedrigem Kraftstoffverbrauch zertifiziert.

Vorteile

integriert Cat® Product Link™ Steuersystem

  • Nachverfolgen des Zustands und der Betriebsparameter des Stromaggregats
  • Nutzungs- und Leistungsnachverfolgung des Stromaggregats

Remote-Konnektivität 24/7/365 Überwachung

Mit Cat Connect ist das Stromaggregat stets startbereit und erfüllt Ihre Anforderungen.

Optimiert für 5% Geringeren Kraftstoffverbrauch

Längere Betriebsdauer zwischen Betankungen; reduzierte Betriebskosten

Produktspezifikationen für C13 (60 Hz)

Maximale Nennleistung 400 ekW 400 ekW
Minimale Nennleistung 320ekW 320ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff EPA-Zertifizierung für stationären Notstrom. EPA-Zertifizierung für stationären Notstrom.
Spannung 208 bis 600V 208 bis 600V
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Notstrom, Hauptstrom Notstrom, Hauptstrom
Motormodell C13 ACERT-Sechszylinder-Viertakt-Reihendiesel C13 ACERT-Sechszylinder-Viertakt-Reihendiesel
Bohrung 5.12 " 130 mm
Hub 6.2 " 157 mm
Hubraum 763 in³ 12.5 B
Verdichtungsverhältnis 16.3:1 16.3:1
Ansaugsystem Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler
Kraftstoffsystem MEUI MEUI
Drehzahlreglertyp Adem™A4 Adem™A4
Länge – Maximal 186.7 " 4743 mm
Breite – Maximal 79.3 " 2014 mm
Höhe – Maximal 84 " 2133 mm

C13 (60 Hz) Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Turbolader
  • Ladeluftkühlerrohrbündel
  • Luftfilter für leichten Betrieb mit Einweg-Papierfilter

Anlassen/Laden

  • Batterieladegenerator
  • Elektrischer Starter, 24 V

Steuertafel

  • GCCP 1.3

Steuersystemkontrolle

  • GCCP 1.3

Kühlsystem

  • Lüfterantrieb, Antrieb für Batterieladegenerator
  • Caterpillar-Langzeitkühlmittel
  • Kühlmittelablaufleitung mit Ventil
  • Kühler und Motorlüfter mit Schutzblech

Zertifizierungen

  • EPA-Zertifizierung für Notfalleinsatz

Abgassystem

  • Edelstahl-Abgasanschlüsse, Dichtungen, Regenklappe und SAE-Auspuffflansch für kundenseitige Verwendung; lose beigepackt

Basis/Kraftstofftank

  • Akustische und optische Kraftstoffwarnung

Kraftstoffsystem

  • Standard-Kraftstofftank für offenes Aggregat/Sockel mitgeliefert
  • Sockel aus Formstahl mit einwandigem integrierten Kraftstofftank für 8Betriebsstunden

Schutz

  • Sicherheits-Abstellvorrichtung – Überdrehzahl
  • Sicherheits-Abstellung – Niedriger Öldruck
  • Sicherheitsabschaltung – Hohe Kühlwassertemperatur

Generator und Anbaugeräte

  • Separater Niederspannungs-Kabelschrank (Wechsel-/Gleichstrom)
  • Leistungszentrale, IP22
  • Generator mit A-Rahmen – Schutzart IP21
  • Integrierter Spannungsregler (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Optionaler LC-Rahmen für Generator – Schutzart IP23
  • Obligatorischer Schutzschalter, IEC, 3-polig, in Leistungszentrale montiert

Drehzahlregelsystem

  • Elektronischer Cat-Drehzahlregler (ADEM A4)

Schmiersystem

  • Ölkühler
  • Ölablassventile
  • Schmieröl

Montagesystem

  • Beinhaltet Hubvorrichtungen und Anschlusspunkte für Kühlmittel- und Schmieröl-Ablassleitungen
  • Firmeneigene lineare Schwingungsdämpfer zwischen Grundrahmen und Motor-Generator

Anlass-/Batterieladesystem

  • 24-V-Batterie mit Gestell und Kabeln

Allgemeines

  • Motor und Drehstromgenerator vorlackiert, Caterpillar Yellow

C13 (60 Hz) Sonderausrüstung

Europäische Zertifizierungen

  • Globale Zertifizierung für GUS
  • Erfüllungszertifikat der EU-Standards (CE)

Ansaugsystem

  • Einstufiger Luftfilter
  • Zwei-Elemente-Luftfilter

Schutzschalter

  • Verriegelbare Schutzschaltervorrichtung
  • 3-poliger Schutzschalter (100 % Nennleistung gem. IEC)
  • Spannungsauslöser für IEC-Schutzschalter
  • 4-poliger Schutzschalter (100 % Nennleistung gem. IEC) – motorbetrieben
  • Schutzschalter (IEC) – Hilfskontakte
  • 4-poliger Schutzschalter (100 % Nennleistung gem. IEC)
  • Versorgungsklemmleiste
  • 3-polige Schutzschalter (100 % Nennleistung gem. IEC) – motorbetrieben

Schalttafeln

  • Schalttafel-Schutzeinrichtungen: Massefehler-Relais; Erdschluss-Massefehler-Relais; Abschaltung bei Überlast über Schutzschalter; Alarm bei niedrigem Kraftstoffstand; Abschaltung bei niedrigem Kraftstoffstand; Alarm bei hohem Kraftstoffstand; Kraftstoffstandsensor
  • GCCP 1.4
  • Spannungsfreie Kontakte
  • Lokale Alarmmodule: Lokaler Melder
  • Dezentrales Meldetafelmodul

Kühlsystem

  • Kanalflansch des Kühlers
  • Steinabweiser
  • Alarm bei niedriger Kühlmitteltemperatur

Gehäuse

  • Schalldämmhaube
  • Schalldämmhaube zur Senkung des Umgebungslärms

Abgassystem

  • Flexible Auspuffanschlüsse 8"
  • Schalldämpfer – End In/End Out
  • 10-, 25- und 35-dBA-Dämpfung
  • Kniestücksatz 6 und 8"
  • Flanschgruppe 6 und 8"

Kraftstoffsystem

  • Kraftstofffördersystem-Steuerungen
  • Manuelle Kraftstoffförderpumpe
  • Integrierter, doppelwandiger Kraftstofftanksockel

Generator und Anbaugeräte

  • Generator mit LC-Rahmen
  • LC CIP-Generator
  • Stillstandheizung
  • Korrosionsschutz
  • Generator mit A-Rahmen, Übergröße
  • Generator mit Dauermagneterregung (PMG)
  • CIP-Generator mit A-Rahmen

Schmiersystem

  • Manuelle Sumpfpumpe

Montagesystem

  • Schmaler Kufensockel

Anlass-/Batterieladesystem

  • Batteriehauptschalter
  • Kühlwasservorwärmer
  • 5-A-Batterieladegerät für eine Batterie

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie C13 (60 Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

NACD-Dieselstromaggregat C13 vorne rechts

NACD-Dieselstromaggregat C13 links

NACD-Dieselstromaggregat C13 oben

NACD-Dieselstromaggregat C13 hinten

Gehäuse

Gehäuse

NACD-Dieselstromaggregat C13 vorne rechts
NACD-Dieselstromaggregat C13 links
NACD-Dieselstromaggregat C13 oben
NACD-Dieselstromaggregat C13 hinten
Gehäuse
Gehäuse

360 View
360 View
360 View