XQP30

Transportable Stromaggregate XQP30

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung Hauptstrom
30kVA
30kVA
Frequenz
50/60 Hz
50/60 Hz
Spannung
127–480 V
127–480 V

Übersicht

Transportables Dieselstromaggregat 30kVA

Das StromaggregatXQP30 bietet Kunden in nicht regulierten Gebieten einen optimierten Kraftstoffverbrauch. Die robuste, zur Vermietung oder für den Mobileinsatz geeignete Konstruktion der Produktpalette ist so ausgelegt, dass die Geräte leicht, sicher und effizient zwischen Baustellen transportiert werden können. HD-Grundflächen mit integrierten Gabelstaplertaschen machen es möglich, die Einheit einfach zu ziehen oder anzuheben, während die Clipsal- oder CEE-Steckdosenoptionen, die für bestimmte Modelle verfügbar sind, die Installationszeit verringern und für eine störungsfreie Leistungsverteilung sorgen.

Vorteile

Wählbar 50/60 Hz Betrieb

Einfacher Frequenzwechsel über Klemmverbindungen eliminiert geografische Einschränkungen, sodass das Stromaggregat überall dort eingesetzt werden kann, wo es benötigt wird

Schallleistung 60 dBa @7m Dämpfung

Schalldämmung und elektrische Lüfter reduzieren den Lärmpegel auf niedrige Gesprächslautstärke.

Standard 500 h Ölwechselintervalle

Maximiert die Laufzeit bis eine routinemäßige Wartung erforderlich ist

Produktspezifikationen für XQP30

Nennleistung Hauptstrom 30kVA 30kVA
Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz
Spannung 127–480 V 127–480 V
Motor Cat C3.3 Cat C3.3
Emissionen Niedriger Kraftstoffverbrauch Niedriger Kraftstoffverbrauch
Kraftstoff Diesel Diesel
Breite 44.1 " 1120 mm
Höhe 62.3 " 1583 mm
Länge 84.6 " 2150 mm
Gewicht – mit Schmieröl und Kühlmittel 2712 lb 1230 kg
100% Last 50Hz 1.9 gal/hr 7.2 l/hr
100 % Last 60 Hz 2.3 gal/hr 8.6 l/hr
75% Last 50Hz 1.5 gal/hr 5.6 l/hr
75 % Last 60 Hz 1.7 gal/hr 6.6 l/hr
50 % Last 50 Hz 1.1 gal/hr 4.1 l/hr
50 % Last 60 Hz 1.3 gal/hr 4.9 l/hr
Schallpegel bei 1m (3') bei 75 % der Nennleistung (50 Hz) 72dB(A) 72dB(A)
Schallpegel bei 1m (3') bei 75% der Nennleistung (60Hz) 73dB(A) 73dB(A)
Schallpegel bei 1m (3') bei 75% der Nennleistung (60Hz) 72dB(A) 72dB(A)
Schallpegel bei 1m (3') bei 75% der Nennleistung (50Hz) 71dB(A) 71dB(A)
100% Last 50Hz 2.1 gal/hr 8 l/hr
100 % Last 60 Hz 2.4 gal/hr 9.1 l/hr
75% Last 60Hz 1.9 gal/hr 7.1 l/hr
75% Last 50Hz 1.6 gal/hr 6.1 l/hr
50% Last 50Hz 1.2 gal/hr 4.4 l/hr
50% Last 60Hz 1.3 gal/hr 4.9 l/hr

XQP30 Standardausrüstung

CAT-Dieselmotor C3.3

  • Selbstansaugend

Generator

  • Rahmen LC1514F

Luftfilter

  • Zyklon/Papier mit Staubsammelschale und Wartungsanzeiger

Cat Connect-Fernüberwachung

  • Mit Überwachungs- und Verwaltungspaket

Kühlsystem

  • Paketmontierter Kühler mit vertikaler Luftentladung. Ab Werk gefüllt

Lade-/Startsystem

  • 12-V-HD-Starter und Batterieladegenerator, komplett mit Batterieisolator

Kraftstoffsystem

  • 24 Stunden, doppelwandiger Kraftstofftank mit 3-Wege-Ventil für externe Versorgung

Steuertafel

  • Digitale, am Aggregat montierte Steuereinheit EMCP4.2B

Vertrieb

  • Einzelnes, robustes Gehäuse für Bedienelemente und Verteilung, komplett mit 4-poligem Schutzschalter und Sicherheitsabschaltung

Rahmen

  • HD-Stahlgrundrahmen mit integriertem Kraftstofftank. Taschen für Staplergabeln. Zugstangen. Hubrahmen und 4-Punkt-Anschlag. Der Grundrahmen ist breiter als das Gehäuse, um das Stromaggregat während des Transports zu schützen.

Gehäuse

  • Schalldämmendes, galvanisiertes Stahlgehäuse zur außergewöhnlichen Herabsetzung der Geräuschentwicklung

Abgas

  • Integrierter Schalldämpfer mit Funkenfänger

Schmieröl

  • Primär- und Sekundärölfilter am Motor. Ab Werk gefüllt

Allgemeines

  • Ab Werk getestet und geprüft

Vergleichen Sie XQP30 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

XQP30 – Diesel

XQP30 – Diesel

XQP30 – Diesel

XQP30 – Diesel

XQP30 – Diesel
XQP30 – Diesel
XQP30 – Diesel
XQP30 – Diesel

Cat Rental Power XQP – Robuste Konstruktionsmerkmale

Cat Rental Power XQP – Elektrische Produktmerkmale

Transportables Stromaggregat Cat XQP30 – XQP500 – Start/Stopp-Schulung

Notausschaltung für transportables Stromaggregat von Cat

Cat Rental Power XQP – Robuste Konstruktionsmerkmale
Cat Rental Power XQP – Elektrische Produktmerkmale
Transportables Stromaggregat Cat XQP30 – XQP500 – Start/Stopp-Schulung
Notausschaltung für transportables Stromaggregat von Cat

360 View