DieselgeneratorC4.4 (60Hz) | 36–100 kW

Diesel-Stromaggregate C4.4 (60 Hz)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
100ekW
100ekW
Minimale Nennleistung
36ekW
36ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Nicht geregelt, Stufe II (EU)
Nicht geregelt, Stufe II (EU)

Übersicht

Dieselstromaggregat 36 bis 100 ekW

Mit seiner zuverlässigen Leistung von 36 bis 100ekW bei 60Hz sind unsere Dieselstromaggregate C4.4 dafür entwickelt, die ISO 8528-5-Anforderungen für Übergangsverhalten einzuhalten. Alle C4.4-Modelle erfüllen die EPA-Emissionsnormen für stationäre Notfallanlagen (Tier 3).

Vorteile

Geeignet für Raue Umgebungen und Testumgebungen

Optimiert für 5% Geringeren Kraftstoffverbrauch

Längere Betriebsdauer zwischen Betankungen; reduzierte Betriebskosten

Zuverlässigkeit geprüft für min. 500 Stunden

So können Sie bei Bedarf auf den Notstrom zählen

Produktspezifikationen für C4.4 (60 Hz)

Maximale Nennleistung 100ekW 100ekW
Minimale Nennleistung 36ekW 36ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Nicht geregelt, Stufe II (EU) Nicht geregelt, Stufe II (EU)
Spannung 220 bis 480V 220 bis 480V
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Notstrom, Hauptstrom Notstrom, Hauptstrom
Motormodell C4.4, Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor C4.4, Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Bohrung 4.13 " 105 mm
Hub 5 " 127 mm
Hubraum 268.5 " 4.4 l
Verdichtungsverhältnis 18.2:1 18.2:1
Ansaugsystem Turboaufladung Turboaufladung
Kraftstoffsystem Elektronisch (einstellbar) Elektronisch (einstellbar)
Drehzahlreglertyp Adem™A4 Adem™A4
Länge – Maximal 75.8 " 1925 mm
Breite – Maximal 44.1 " 1120 mm
Höhe – Maximal 53.6 " 1361 mm

C4.4 (60 Hz) Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter; Leichteinsatzausführung mit Einwegelement

Lufteinlass

  • Luftfilter

Kühlung

  • Gehäusemontierter Kühler

Kühlsystem

  • Lüfterantrieb, Antrieb für Batterieladegenerator
  • Kühler und Motorlüfter mit Schutzblech
  • Kühlmittelablaufleitung mit Ventil
  • Caterpillar-Langzeitkühlmittel

Abgas

  • Ausgang Auslassflansch

Steuertafel

  • GCCP 1.3

Abgassystem

  • Abgasstutzen, Dichtungen, Regenklappe und SAE-Auspuffflansch für kundenseitige Verwendung; lose beigepackt

Kraftstoffsystem

  • Standard-Kraftstofftank für offenes Aggregat/Sockel mitgeliefert, Sockel aus Formstahl mit integriertem, einwandigem 8-Stunden-Kraftstofftank

Kraftstoff

  • Sekundär-Kraftstofffilter
  • Kraftstoffhauptfilter mit integriertem Wasserabscheider
  • Kraftstoffentlüftungspumpe

Generator

  • Separater Niederspannungs-Kabelschrank (Wechsel-/Gleichstrom)
  • Spannungsregler (einphasige Erfassung)
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Motoren ausgelegt
  • 12 Leiter
  • Das Lastanpassungsmodul stellt eine Motorentlastung beim Lasteinfluss bereit und verbessert die Lastakzeptanz und die Erholzeit.
  • Schutzschalter, IEC, 3-polig, am Turmbedienfeld montiert
  • Turmbedienfeld, IP22, Kabeleingang unten
  • Schutzart IP23

Drehzahlregelsystem

  • Mechanisches und elektrisches Drehzahlregelsystem – modellabhängig

Schmiersystem

  • Schmieröl
  • Ölablassleitung mit Ventil

Abschlusswiderstand

  • Sammelschiene

Montagesystem

  • Firmeneigene lineare Schwingungsdämpfer zwischen Grundrahmen und Motor-Generator
  • Beinhaltet Hubvorrichtung und Schlepppunkte
  • Anschlusspunkte für Kühlmittel- und Schmierölablassleitungen

Befestigung

  • Gummi-Schwingungsdämpfer

Anlass-/Batterieladesystem

  • 24-V-Batterie mit Gestell und Kabeln

Allgemeines

  • Lackierung – Caterpillar Yellow, ausschließlich Träger und Kühler (schwarzglänzend)
  • Motor und Drehstromgenerator vorlackiert, Caterpillar Yellow

Anlassen/Laden

  • 24-V-Starter
  • Batterien

C4.4 (60 Hz) Sonderausrüstung

Abgas

  • Schalldämpfer für Industrie, den Wohnungsbereich und kritische Anwendungen

Generator

  • Erregung: [ ] Dauermagneterregung (PMG) Erregt (PM) [ ] Intern erregt (IE)
  • Generatoren in Übergrößen und des Premium-Sortiments
  • Antikondensationsheizung

Drehstromgeneratorsystem

  • 3-Phasen-Erfassung
  • Permanentmagneterregung (PMG, Permanent Magnet Excited)
  • Zusatzwicklung des R-Rahmens
  • Kit für Quadratur-P-Bereich
  • Drehstromgenerator mit LC-Rahmen und Isolierung für küstennahe Einsätze

Schutzschalter

  • Schutzschalter-Upgrades – 4-poliger Schutzschalter bis 250 A, 400 A und 630 A

Abschlusswiderstand

  • Schutzschalter, IEC-konform
  • Schutzschalter mit UL-Zulassung

Schalttafeln

  • GCCP 1.3
  • Lastteilungsmodul
  • Digitales Eingabe-/Ausgabemodul
  • Fernüberwachungssoftware
  • lokale und Remote-Melder-Module

Kühlsystem

  • Kühlwasservorwärmer
  • Abschaltung bei niedrigem Kühlmittelstand
  • Alarm bei niedriger Kühlmitteltemperatur

Schalttafel-Optionen

  • Erdschluss (nur 2Kabel)
  • GCCP 1.3
  • Spannungsfreie Kontakte
  • Not-Aus mit Schlüssel
  • Batterieladegerät
  • Akustische Anzeige am Bedienfeld montiert
  • Schalttafelheizung
  • Drehzahleinstellungspotenziometer
  • Spannungseinstellungspotenziometer
  • Erdschluss (nur 2 Kabel)
  • Überlastabschaltung über Schutzschalter

Anlassen/Laden

  • Kühlwasservorwärmer
  • Batterieladegenerator
  • HD-Startsystem
  • Batterieladegeräte
  • Übergroße Batterien

Gehäuse

  • Schallgedämmtes Gehäuse, Stufe2
  • Schallgedämmt, Stufe 1 (galvanisiert)
  • Mietpaket – CAE nur Mietoption

Europäische Zertifizierungen

  • Upgrade auf Standardsatz für CE

Kraftstoffsystem

  • Kompakter Kufensockel für offene Stromaggregate
  • Alarm bei niedrigem Kraftstoffstand
  • Abschaltung bei niedrigem Kraftstoffstand
  • Konformer Kraftstofftank
  • Schmaler Sockeltank für offenes Aggregat
  • Kufensockel für Aggregate mit CALG-Gehäuse
  • Alarm bei hohem Kraftstoffstand

Allgemeines

  • Kraftstofftanks, im Sockel, mit einer oder zwei Wänden
  • Erfüllungszertifikat der EU-Standards (CE)
  • CSA-Zertifizierung
  • Integrierte Kraftstofftanks mit einer oder zwei Wänden
  • Automatische Umschalter (ATS, Automatic Transfer Switches)
  • Schmal, breit oder Kufensockel
  • UL 2200-konform
  • Seismische Zertifizierung für geltende Bauvorschriften: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Schallgedämmtes Schutzgehäuse mit Wetterschutz und Schutz bei hohen Umgebungstemperaturen
  • EEC-Konformitätserklärung
  • Kraftstofftanks, integriert und im Sockel

Globale Zertifizierungen

  • Zertifizierung für GUS

Montagemöglichkeiten

  • Ausbau der Batterie
  • Elektronischer Drehzahlregler
  • Industrieschalldämpfer
  • Schalldämpfer-Installationssatz
  • Externer Zentralhubpunkt – Gehäuse

Spezielle Verpackung/Inspektionen vor dem Versand

  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8

Allgemeines – Zubehör/Verschiedenes

  • Packbehälter – kompaktes Aggregat
  • Steinabweiser/Kühlerübergangsstutzen
  • Packbehälter – überdachtes Aggregat

Vergleichen Sie C4.4 (60 Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mediengalerie

Offenes Aggregat C4.4, hinten rechts

Offenes Aggregat C4.4, hinten links

Offenes Aggregat C4.4, vorne rechts

Offenes Aggregat C4.4, vorne links

Gehäuse

Gehäuse

Offenes Aggregat C4.4, hinten rechts
Offenes Aggregat C4.4, hinten links
Offenes Aggregat C4.4, vorne rechts
Offenes Aggregat C4.4, vorne links
Gehäuse
Gehäuse

360 View
360 View