ATC – Wartungszugang (Nennwert) MCCB

Automatischer Umschalter – ATC-Leistungsschalter/Schaltschütz ATC-Wartungszugang (Nennwert) MCCB und ATS mit Leistungsunterbrecher

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistungsbereich
30–5000 A
30–5000 A
Übertragungsart
Offen/geschlossen/verzögert
Offen/geschlossen/verzögert
Schaltertyp
Isolierstoffgekapselt und mit Leistungsunterbrecher
Isolierstoffgekapselt und mit Leistungsunterbrecher

Übersicht

Automatische Umschalter (ATS) für Wartungszugang (Nennwert) (SER) von Cat® sind darauf ausgelegt, eine Notstromversorgung für die gesamten Anlagenlasten bereitzustellen, um vor einem Ausfall der Netzversorgung zu schützen. Gleichzeitig kann sich der ATS so nah wie möglich an der Stelle des Wartungszugangs befinden. Wenn die Integration des erforderlichen Überstromschutzes und der Service-Abklemmvorrichtung in den automatischen Umschalter sicher und nach Code-Konformität vorgenommen wird, kann eine einzelne Installation am Wartungszugang hergestellt werden. Diese Konstruktion macht einen separaten vorgeschalteten Fehlerschutz und die entsprechenden Verbindungen überflüssig, was wiederum Installationsplatz, Zeit und Kosten spart. Umschalter für Wartungszugang (Nennwert) mit Leistungsunterbrecher sind von 30 A bis 5000 A erhältlich.

Vorteile

ATC-300+ oder ATC-900 bei MCCB- und Leistungsunterbrecher-basierten ATS-Produkten; Wartungszugang mit Schlüsselschalter

Ausziehbare Schutzschalter (verfügbar für Nennleistungen mit Leistungsunterbrecher); UL891 für 4000–5000 A

Alle Bedienelemente-Relais und Industrierelais

Stifte sind auf 90° ausgelegt, und die gesamte Steuerungsverkabelung weist einen Kabeldurchmesser von 16 AWG, Typ XLPE, mit einer Nenntemperatur von 125° auf.

Robust pulverbeschichteter Stahl NEMA 1, Gehäuse 3R oder 12, mit drei Türscharnieren.

Die Scharniere weisen abnehmbare Scharnierstifte auf, sodass die Tür leicht entfernt werden kann. Die Scharniere werden mit abschließbaren Verriegelungen geliefert.

Produktspezifikationen für ATC-Wartungszugang (Nennwert) MCCB und ATS mit Leistungsunterbrecher

Nennleistungsbereich 30–5000 A 30–5000 A
Übertragungsart Offen/geschlossen/verzögert Offen/geschlossen/verzögert
Schaltertyp Isolierstoffgekapselt und mit Leistungsunterbrecher Isolierstoffgekapselt und mit Leistungsunterbrecher
MCCB 30 – 1000 A 2-, 3- oder 4-polig 30 – 1000 A 2-, 3- oder 4-polig
stationärer Leistungsschalter 200 – 3200 A, 2-, 3-, 4-polig 200 – 3200 A, 2-, 3-, 4-polig
Drawout-Leistungsschutzschalter 200 – 5000 A, 2-, 3- oder 4-polig 200 – 5000 A, 2-, 3- oder 4-polig
Systemspannungsanwendung 120 – 600 VAC, 50/60 Hz 120 – 600 VAC, 50/60 Hz
Widerstand (Leistungsunterbrecher) bis zu 100kAIC bei 600 V 3 Zyklen (Leistungsunterbrecher) bis zu 100kAIC bei 600 V 3 Zyklen
Zulässige Prüfung
UL 1008-gelistet bis zu 3200 A
4000 A und 5000 A UL 891-gelistet

UL 1008-gelistet bis zu 3200 A
4000 A und 5000 A UL 891-gelistet

ATC-Wartungszugang (Nennwert) MCCB und ATS mit Leistungsunterbrecher Standardausrüstung

Bedienelemente und Verkabelung

  • Alle Bedienelemente-Relais und Industrierelais sind vollständig gekapselt, damit sie vor Staub und Schmutz bestmöglich geschützt sind. Stifte sind auf 90° ausgelegt und die gesamte Steuerungsverkabelung weist einen Kabeldurchmesser von 16 AWG, Typ XLPE, mit einer Nenntemperatur von 125° auf.

Gehäuse

  • Robuster pulverbeschichteter Stahl NEMA 1, Gehäuse 3R oder 12, mit drei Türscharnieren, um sicherzustellen, dass die Tür und die an der Tür montierten Geräte sicher gestützt werden. Die Scharniere weisen abnehmbare Scharnierstifte auf, sodass die Tür leicht entfernt werden kann und leicht eine Wandmontage oder Wartung ausgeführt werden kann. Die Scharniere werden mit abschließbaren Verriegelungen geliefert.

ATC-Wartungszugang (Nennwert) MCCB und ATS mit Leistungsunterbrecher Sonderausrüstung

verfügbare Optionen

  • Prüfschalter mit 4 Stellungen
  • Remote-Kommunikationsfunktion
  • Überspannungsschutz
  • automatischer oder nicht automatischer Betrieb auswählbar
  • Geprüft gemäß Seismic Zone 4 (BOCA, CBC, IBC, UBC und OSHPD)
  • Kommunikation für das Steuergerät ATC-300+ über RS-232 oder Modbus durch einen integrierten RS-485-Anschluss
  • Feldauswählbarer Steuerungsspannungswandler mit mehrfachem Wandlungsverhältnis 50/60 Hz
  • Mehrfachlastkontakte
  • Multimeter-Optionen verfügbar
  • offener, geschlossener oder verzögerter Übergang
  • Stillstandheizung
  • integrierter Überstromschutz

Der optionale verzögerte Übergang beinhaltet:

  • Vor-Transfersignal mit 1 N.O.- und 1 N.C.-Kontakten
  • Zeitverzögerung neutral

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie ATC-Wartungszugang (Nennwert) MCCB und ATS mit Leistungsunterbrecher mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

ATC – Wartungszugang (Nennwert) MCCB

ATC – Wartungszugang (Nennwert) MCCB