Dieselgenerator C7.1 (50 Hz) | 135–220 kVA

Diesel-Stromaggregate C7.1 (50 Hz)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
220 kVA
220 kVA
Minimale Nennleistung
135kVA
135kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Nicht geregelt, Stufe IIIA (EU)
Nicht geregelt, Stufe IIIA (EU)

Übersicht

Dieselstromaggregat von 135 bis 220 kVA

Mit einer zuverlässigen Leistung von 135 bis 220 kVA bei 50 Hz sind unsere Dieselstromaggregate C7.1 dafür entwickelt, die ISO 8528-5-Anforderungen für Übergangsverhalten einzuhalten. Alle Stromaggregate C7.1 sind mit verschiedenen Emissionsstufen erhältlich.

Vorteile

Geeignet für Raue Umgebungen und Testumgebungen

Optimiert für 5% Geringeren Kraftstoffverbrauch

Längere Betriebsdauer zwischen Betankungen; reduzierte Betriebskosten

Zuverlässigkeit geprüft für mehr als 500 Stunden

So können Sie bei Bedarf auf den Notstrom zählen

Produktspezifikationen für C7.1 (50 Hz)

Maximale Nennleistung 220 kVA 220 kVA
Minimale Nennleistung 135kVA 135kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Nicht geregelt, Stufe IIIA (EU) Nicht geregelt, Stufe IIIA (EU)
Spannung 110 bis 480 V 110 bis 480 V
Frequenz 50 Hz 50 Hz
Geschwindigkeit 1500/min 1500/min
Arbeitszyklus Notstrom, Hauptstrom Notstrom, Hauptstrom
Motormodell Cat® C7.1 Cat® C7.1
Bohrung 4.1 " 105 mm
Hub 5.3 " 135 mm
Hubraum 427.8 in³ 7 l
Verdichtungsverhältnis 16.0:1, 18.2:1 16.0:1, 18.2:1
Ansaugsystem Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler
Kraftstoffsystem Direkteinspritzung Direkteinspritzung
Drehzahlreglertyp Mechanisch Mechanisch
Länge – Maximal 98.4 " 2500 mm
Breite – Maximal 52 " 1320 mm
Höhe – Maximal 64 " 1626 mm

C7.1 (50 Hz) Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter; Leichteinsatzausführung mit Einwegelement

Schalttafeln

  • EMCP 4.1

Kühlsystem

  • Kühler und Motorlüfter mit Schutzblech
  • Lüfterantrieb, Antrieb für Batterieladegenerator
  • Kühlmittelablaufleitung mit Ventilen
  • Caterpillar-Langzeitkühlmittel

Kraftstoffsystem

  • Sockel aus Formstahl mit einwandigem integrierten Kraftstofftank für 8Betriebsstunden
  • Standard-Kraftstofftank für offenes Aggregat/Sockel mitgeliefert

Abgassystem

  • Abgasstutzen, Dichtungen, Regenklappe und SAE-Auspuffflansch für kundenseitige Verwendung; lose beigepackt

Generatoren und Generatorzubehör

  • Separater Niederspannungs-Kabelschrank (Wechsel-/Gleichstrom)
  • Spannungsregler (einphasige Erfassung)
  • Turmbedienfeld, IP22, Kabeleingang unten
  • 12 Leiter
  • Schutzart IP23
  • Schutzschalter, IEC, 3-polig, am Turmbedienfeld montiert

Drehzahlregelsystem

  • Mechanisches und elektrisches Drehzahlregelsystem – modellabhängig

Schmiersystem

  • Ölablassleitung mit Ventil
  • Schmieröl

Montagesystem

  • Beinhaltet Hubvorrichtung und Schlepppunkte
  • Firmeneigene lineare Schwingungsdämpfer zwischen Grundrahmen und Motor-Generator
  • Firmeneigene lineare Schwingungsdämpfer zwischen Grundrahmen und Motor-Generator
  • Anschlusspunkte für Kühlmittel- und Schmierölablassleitungen

Anlass-/Batterieladesystem

  • 24-V-Batterie mit Gestell und Kabeln

Allgemeines

  • Motor und Drehstromgenerator vorlackiert, Caterpillar Yellow

C7.1 (50 Hz) Sonderausrüstung

Drehstromgeneratorsystem

  • 3-Phasen-Erfassung
  • Drehstromgeneratoren mit optionalem LC-Rahmen
  • Drehstromgenerator mit optionalem LC-Rahmen und Korrosionsschutz für küstennahe Einsätze
  • Zusatzwicklung des R-Rahmens: R2273L4 SE Zusatzgenerator 07, Zusatzgenerator 08 und Zusatzgenerator 10
  • Permanentmagneterregung (PMG, Permanent Magnet Excited)
  • Kit für Quadratur-P-Bereich
  • Ausbau des Drehstromgenerators
  • Antikondensationsheizung

Schutzschalter

  • 4-polige Schutzschalter, 250 A, 400 A und 630 A
  • Verriegelbarer Schutzschalter

Steuersystem

  • 1000001235
  • Statisches Batterieladegerät
  • Schalttafelheizung
  • Spannungsfreie Kontakte für Standard-Warnsignal
  • Spannungsfreie Kontakte für Stromaggregatbetrieb

Schalttafel-Optionen

  • Überlastabschaltung über Schutzschalter

Kühlsystem

  • Abschaltung bei niedrigem Kühlmittelstand
  • Kühlwasservorwärmer
  • Niedrige Kühlmitteltemperatur

Gehäuse

  • Mietoptionen (nur CAE) – Zentralhubpunkt
  • Mietoptionen (nur CAE) – Mietpaket
  • Mietoptionen (nur CAE) – CEE-Buchsen für Gehäuse
  • Schallgedämmtes Gehäuse, Stufe2
  • Schallgedämmtes Gehäuse, Stufe1
  • Mietoptionen (nur CAE) – Buchsen-Stanzungsplatte

Europäische Zertifizierungen

  • Upgrade auf Standardsatz für CE

Kraftstoffsysteme

  • Kufensockel für Aggregate mit CALG-Gehäuse
  • Schmaler Sockeltank für offenes Aggregat
  • Alarm bei niedrigem Kraftstoffstand
  • DEFRA-konformer Kraftstofftank
  • Abschaltung bei niedrigem Kraftstoffstand
  • Alarm bei hohem Kraftstoffstand
  • Kompakter Kufensockel für offene Aggregate

Globale Zertifizierungen

  • Zertifizierung für GUS

Montagemöglichkeiten

  • Elektronischer Drehzahlregler
  • Ausbau industrieller Schalldämpfer
  • Schalldämpfer für Wohngebiete
  • Ausbau der Batterie
  • Schalldämpfer-Installationssatz

Testberichte

  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8

Allgemeines

  • Steinabweiser/Kühlerübergangsstutzen

Abschlusswiderstand

  • Schutzschalter, IEC, 4-polig

Zubehör/Verschiedenes

  • Packbehälter – kompaktes Aggregat
  • Packbehälter – überdachtes Aggregat

Vergleichen Sie C7.1 (50 Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mediengalerie

Dieselstromaggregat C7.1, hinten rechts

Dieselstromaggregat C7.1, hinten links

Dieselstromaggregat C7.1, vorne rechts

Dieselstromaggregat C7.1, vorne links

Gehäuse

Gehäuse

Dieselstromaggregat C7.1, hinten rechts
Dieselstromaggregat C7.1, hinten links
Dieselstromaggregat C7.1, vorne rechts
Dieselstromaggregat C7.1, vorne links
Gehäuse
Gehäuse

360 View
360 View
360 View